DIS2116 Electrónica para pesaje DIS2116 Electrónica para pesaje | HBM

DIS2116

El indicador de pesaje digital DIS2116 ha sido sustituido por el WTX110-D.

DIS2116 Electrónica para pesaje

DIS2116 es el sistema de pesaje digital que permite a sus básculas de vehículos y de ferrocarril cumplir con los actuales requisitos en materia de seguridad y eficacia.

Las prestaciones de DIS2116 superan las funciones de una simple pantalla digital para una configuración sencilla – permiten todas las características relevantes, tales como configuración de la báscula, ajuste de excentricidad, modos de pesaje legal, filtros de señal de medida – y, además, proporcionan máxima seguridad de datos.

El funcionamiento sencillo del sistema de pesaje es crucial, especialmente cuando se utiliza a diario en básculas de vehículos y de ferrocarril con muchas operaciones de carga. Gracias a su control intuitivo, DIS2116 le permite cambiar rápidamente todos los ajustes. De este modo se beneficia en particular de un gran ahorro de tiempo, dado que el ajuste electrónico de excentricidad se realiza de forma sencilla y muy precisa con una alta reproducibilidad.

Además, DIS2116 cumple con las más exigentes normativas de seguridad de datos. Las directivas EC más recientes exigen una transmisión de datos a prueba de manipulaciones. En su modo de pesaje legal, el sistema de pesaje digital DIS2116 garantiza la transmisión de datos segura y encriptada.

Los interfaces DIS2116 abren prácticamente todas las posibilidades de conexión para la integración de la electrónica de báscula en otros sistemas. Como opción también existe a disposición un puerto Anybus para la conexión a Ethernet u otros sistemas.

Combinado con las células de carga C16i, el DIS2116 opera como una simple cadena de medición digital. Por ello tiene todas las ventajas de seguridad, procesamiento de la señal, por ejemplo calidad de la señal, conformidad electromagnética y dinámica sin pérdida de datos. Un sistema DIS2116 permite la configuración de básculas de vehículo hasta con tres segmentos, cada uno con un máximo de ocho células de carga. La caja de bornes digital VKD2R-8 permite la conexión paralela de las células de carga.

  • Para conexión de células de carga digitales
  • Memoria ALIBI de la configuración y los datos impresos
  • Transmisión encriptada de datos entre la célula de carga y el módulo DIS2116
  • Puerto COM para una impresora (RS-232 o USB)
  • Conector PS/2 para teclado externo
  • Función de base de datos, para labores de registro de básculas
  • Más interfaces para el intercambio de datos con el sistema host
  • Disponible certificado de homologación CE de tipo

Compensación de cargas excéntricas con DIS2116

Para evitar errores de medición, antes de poner en servicio una báscula es preciso incorporar una compensación de cargas excéntricas. En muchos casos, esta operación es laboriosa y compleja.