Aplicación en montacargas y en estantes de almacenaje a gran altura suponen grandes exigencias para la técnica de medición: Toda tarea de mantenimiento interrumpe la continua carga y descarga de los materiales con el consiguiente aumento de costes. Estabilidad a largo plazo es el criterio definitivo en la elección de los equipos de medición y pesaje. Pero las básculas estándar no llegan a cumplir con estos requisitos.

Protección contra sobrecargas en lugares de almacenaje

Para conseguir este propósito, HBM ha desarrollado el amplificador digital VKIA405 que permite la conexión de hasta cuatro células basadas en puente de Wheatstone, una conexión que ha demostrado en numerosos test una estabilidad a largo plazo. El VKIA405 garantiza una alta seguridad y previene contra sobrecargas en puntos de almacenaje o del completo almacén.

Cuatro pasos para conseguir sus resultados de medición

Una solución habitual para la aplicación del VKIA405 es la integración del amplificador de medida y las respectivas células de carga en el flujo de materiales, por ejemplo, en la estación de alimentación de carga. La instalación de dicho sistema de pesaje es muy fácil:

  • Cargar las esquinas
  • Leer los datos corregidos del diagrama
  • Activar la resistencia de ajustamiento
  • Posicionar la carga definida sobre la báscula y transferir el valor obtenido vía software.

El VKIA405 dispone de una interfaz RS485 y un grado de protección IP65. Además de la aplicación descrita anteriormente, se adapta al pesaje simple y a las tareas de monitorización que no requieren equipos para pesaje legal.

Si desea incorporar un volumen considerable de VKIA405 en su producción, consúltenos y le haremos una oferta personalizada.

Order Number

1-VKIA405

Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.