La balanza SLS, con alimentación por batería y lectura directa en pantalla, puede integrarse en los sistemas de suspensión existentes y se encuentra disponible en versiones verificable y no verificable.

Vídeo: Ajuste de la báscula colgante SLS

Para aplicaciones médicas e industriales: desde pesaje de pacientes a recuento de productos

Sus grúas de elevación de pacientes... ¿están provistas de báscula? El pesaje de los pacientes es una práctica cada vez más importante. Desde 2003, la legislación europea exige emplear en los hospitales básculas verificables siempre que se dosifique medicación basada en el peso del paciente. La versión verificable de la báscula colgante SLS cumple todos los requisitos y resulta especialmente apta para aplicaciones médicas móviles. Con una limitación: esta báscula no está homologada conforme a la directiva 90/385/CEE sobre productos sanitarios implantables activos, y solo puede utilizarse en combinación con una grúa de elevación de pacientes aprobada como dispositivo médico.

La báscula SLS también tiene aplicaciones industriales. Es posible utilizar la versión verificable en mediciones de peso y fuerza con alimentación por batería. Por su parte, la versión no verificable puede emplearse en aplicaciones de recuento; igualmente, es utilizable para pesar componentes listos para expedición y, por tanto, resulta óptima en funciones de automatización de inventarios.

La versión verificable de un solo rango de la báscula colgante SLS ofrece una capacidad máxima de 200 kg, con una resolución de 100 g. Adicionalmente, se encuentra disponible una versión verificable con dos rangos, que ofrece un rango de pesaje adicional de hasta 320 kg, con una resolución de 200 g.

Simplificación de la logística mediante la verificación independiente del punto de instalación

¿Necesita utilizar balanzas verificables en distintos puntos de una instalación? ¡Benefíciese entonces de la ventaja logística que aporta una característica única de la báscula SLS! Esta báscula colgante seadapta al punto de instalación respectivo incluso después de verificarla y sellarla. De este modo, es posible contar con un parque flexible de balanzas verificables. Siempre y cuando disponga de las autorizaciones y la formación adecuada, usted mismo puede insertar el factor g local antes de cualquier suministro.

Otras ventajas

  • La báscula SLS ha superado las pruebas según OIML R 76 del Instituto Nacional de Metrología de Alemania (PTB).
  • Se encuentran disponibles accesorios de montaje (pernos roscados, adaptador de camilla, ganchos, cáncamos, etc.) en distintas versiones, de fácil instalación.
  • Alta resistencia a sobrecargas (hasta 1 t).
  • Pantalla de fácil lectura.
  • Fácil manejo mediante dos botones.
  • Función de desconexión automática, seleccionable entre 30 segundos y 10 minutos.
  • Modos de filtrado especiales.
  • Alternancia de las unidades de peso entre kilogramos y libras (solo para la versión contrastable).
  • Puesta a cero automática durante el encendido.
  • Certificado de conformidad CE opcional emitido por el fabricante (autoverificación del fabricante).
¡Solicite oferta!

Pregunte al ingeniero de ventas de su zona

Por favor, envíenme:


Inicie su consulta

Pregunte al ingeniero de ventas de su zona

Por favor, envíenme:


Inicie su consulta

Su oferta individual

Consulta técnica gratuita

Respuesta inmediata de nuestros técnicos especializados