Atención: digiClip estará disponible hasta finales de 2019. A partir de esa fecha se sustituirá por el nuevo y más preciso acondicionador de señal ClipX.
Acondicionadores de señal modulares digiCLIP para automatización de procesos y fábricas
El sistema de acondicionamiento de señal modular digiCLIP adquiere señales de fuerza, presión, par o carga de forma rápida y precisa, en aplicaciones de producción y monitorización de procesos. De hecho, digiCLIP se ha desarrollado especialmente para aplicaciones de automatización. Dispone de un mecanismo de clip para instalación sencilla en raíl DIN y puede conectarse virtualmente a cualquier transductor de galgas extensométricas con configuración de puente completo.
El software gratuito DTM (Device Type Manager) realiza funciones de parametrización, control y diagnóstico de los amplificadores de forma rápida y sencilla, reduciendo los tiempos de configuración. Por otro lado, digiCLIP identifica total y automáticamente los transductores provistos de TEDS (hoja de datos electrónica de transductores). Es muy sencillo empezar a utilizar digiCLIP, incluso para personal sin formación específica.
Clase de precisión HBM: 0,05
Entrada para todo tipo de transductores de puente completo de galgas extensométricas
Opciones de bus de campo: CANopen, PROFIBUS DP, DeviceNet

Documentación
Título / Descripción | Idioma | Productos | Idioma | Tipos de contenido |
---|---|---|---|---|
Hojas de datos | ||||
digiCLIP DF30CAN - Caractéristiques techniques | French | |||
digiCLIP DF30CAN - Data sheet | English | |||
digiCLIP DF30CAN - Datenblatt | German | |||
digiCLIP DF30DN - Caractéristiques techniques | French | |||
digiCLIP DF30DN - Data Sheet | English | |||
digiCLIP DF30DN - Datenblatt | German | |||
digiCLIP DF30DN - Prospetto dati | Italian | |||
digiCLIP DF30DP - Caractéristiques Techniques | French | |||
digiCLIP DF30DP - Data Sheet | English | |||
digiCLIP DF30DP - Datenblatt | German | |||
DigiCLIP DF31CAN - Caractéristiques Techniques | French | |||
digiCLIP DF31CAN - Data Sheet | English | |||
digiCLIP DF31CAN - Datenblatt | German | |||
digiCLIP DF31DN - Caractéristiques Techniques | French | |||
digiCLIP DF31DN - Data Sheet | English | |||
digiCLIP DF31DN - Datenblatt | German | |||
DigiCLIP DF31DP - Caractéristiques Techniques | French | |||
digiCLIP DF31DP - Data Sheet | English | |||
digiCLIP DF31DP - Datenblatt | German | |||
digiCLIP DF31DP - Prospetto dati | Italian | |||
Catálogos | ||||
digiCLIP - Brochure | English | |||
digiCLIP - Broschüre | German | |||
Manuales de instrucciones | ||||
digiCLIP DF30CAN/DF31CAN - Bedienungsanleitung | German | |||
digiCLIP DF30CAN/DF31CAN - Manuel d'emploi | French | |||
digiCLIP DF30CAN/DF31CAN - Operating Manual | English | |||
digiCLIP DF30DN/DF31DN - Bedienungsanleitung | German | |||
digiCLIP DF30DN/DF31DN - Manuel d'emploi | French | |||
digiCLIP DF30DN/DF31DN - Operating Manual | English | |||
digiCLIP DF30DP/DF31DP - Bedienungsanleitung | German | |||
DigiCLIP DF30DP/DF31DP - Manuel d'emploi | French | |||
digiCLIP DF30DP/DF31DP - Operating Manual | English | |||
Instrucciones de seguridad | ||||
digiCLIP - Safety Instructions | French, German, English | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- Declaración de Conformidad | Multiidioma | |||
digiCLIP - Declaración de conformidad UE | Multiidioma | |||
Device Descriptions | ||||
digiCLIP EDS files (CAN) for DF30CAN and DF31CAN
EDS files for digiCLIP DF30CAN and DF31CAN. Date: 06/2014 | Version: 1.36 / 1.20 | Size: 13 KB | Multiidioma | |||
digiCLIP EDS files (DeviceNet) for DF30DN and DF31DN
EDS files for digiCLIP DF30DN and DF31DN. Date: 05/2015 | Version: 1.12 | Size: 25 KB | Multiidioma | |||
Software | ||||
digiCLIP Assistant
digiCLIP Assistant, Firmware Loader and USB Driver (for Windows XP, Windows Vista and Windows 7/8/10) for easy setup of digiCLIP modules and for visualization. For smooth operation of modules with CAN and DeviceNet interfaces, use the PEAK USB-to-CAN dongle. For Profibus operation Hilscher and Siemens CP5511/12 and CP5711 is supported - to handle digiCLIP firmware-updates via CP5711 digiCLIP-modules have to be equipped with a adapted bootloader which is implemented starting with following serial-numbers: (DF30DP: 816711801 / DF31DP: 817427801). All required drivers are included and will be installed during startup. Date: 04/2016
|
Version: 2.6.5
|
Size: 77 MB
| Multiidioma | |||
digiCLIP CAE data for Eplan Electric P8
This project is a macro-project and contains CAE data for Eplan Electric P8. Date: 08/2011 | Version: 1.00 | Size: 42 MB | Multiidioma | |||
digiCLIP DTM setup for DF30DP and DF31DP
Contains the installation of the DeviceDTM in German and English for Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 operating systems. Prerequisite for using digiCLIP DTM setup is the installation of a frame application (e.g. FDT container, PACTware) - not included in this download. Date: 12/2010
|
Version: 1.2.0.166
|
Size: 13 MB
| Multiidioma | |||
digiCLIP Example DeviceNet Project (Omron PLC)
The CX-Integrator example program shows the basic test setup of a digiCLIP DF31DN connected to an Omron Sysmac CJ1M SPS with a CS1/CJ1 DRM21 fieldbus controller. In this example, consistent (coherent) data is read and written over the DeviceNet. The DF30DN operating manual provides all possible commands and values. This example does not imply any warranty or guarantee. Date: 07/2015 | Size: 763 KB | Multiidioma | |||
digiCLIP Example on a CANOpen application
This applicatin is to describe an example of a small-scale digiCLIP amplifier application in a CAN network using a CANopen based PLC. In this application, load cells implemented as strain gage full bridges are used for determining the filling level in a tank and taring it to 0 ... 100% using a PLC connected to the digiCLIP. This example does not imply any warranty or guarantee. Date: 07/2015 | Size: 1 MB | Multiidioma | |||
digiCLIP Example Profibus Project
This example considers a simple test assembly including a Siemens CPU313-2DP and a DF30DP/DF31DP (digiclip). In this example, consistent (coherent) data are written and read via the Profibus with SFC14 and SFC15. As an additonal programming the parametercontainer is programmed to configure the DF30DP in the cyclic data exchange. To read configurations with DPV1 the Siemens function block SFB52 (PNO AK1131)is programmed, too. All commands and values for the configuration are shown in the official manual. Legal notice: The example given is intended to illustrate the integration of the DF30DP into Siemens' Step7 software via Profibus. This example does not imply any warranty or guarantee. Date: 07/2015 | Size: 7 MB | Multiidioma | |||
digiCLIP Firmware for DF30 and DF31
Archive including all current firmware files for modules of the digiCLIP series. The appropriate firmware loader is part of the digiCLIP assistant. The zip file has to be extracted into the digiCLIP assistant download directory. DF30CAN version 1.44 DF30DP version 1.42 DF30DN version 1.12 Date: 05/2015
|
Size: 555 KB
| Multiidioma | |||
GSD/GSE files for digiCLIP DF30 and DF31
GSE/GSD files for digiCLIP DF30DP and DF31DP. Date: 12/2012 | Version: 1.34 | Size: 3 KB | Multiidioma | |||
Tech Notes | ||||
TechNote - FDT/DTM Application
This is an instruction for creating a FDT (Field Device Technology) project with the fdtCONTAINER which connects a Profibus digiCLIP (DF31DP) with a PC via an Ethernet gateway (THxEPI2). | German | |||
TechNote - FDT/DTM Application
This is an instruction for creating a FDT (Field Device Technology) project with the fdtCONTAINER which connects a Profibus digiCLIP (DF31DP) with a PC via an Ethernet gateway (THxEPI2). | English | |||