Resultados fiables, nada de experimentos
Resultados fiables, nada de experimentos
HBM ofrece equipos de medición y ensayo precisos, robustos y antideflagrantes para aplicaciones químicas. Dosificación, pesaje, llenado... HBM garantiza una química perfecta en todo momento.
La tecnología de pesaje está omnipresente en la industria química. Las sustancias químicas plantean exigencias específicas en relación a los equipos de ensayo y medición. No hay más que pensar, por ejemplo, en la producción y el llenado de contenedores con sustancias explosivas.
HBM ofrece soluciones de medición y ensayo adecuadas:
- Equipos de medición y ensayo con categorías de precisión entre D1 y C6
- Tecnología de pesaje antideflagrante
- Robustas células de carga de acero inoxidable
Entre las aplicaciones más habituales destacan las siguientes:
Producción de sustancias químicas
En la industria química se descomponen y combinan sustancias, se procesan materias primas naturales y se obtienen materiales sintéticos. Todos estos procesos de producción plantean distintas exigencias a los equipos de ensayo y medición, que por supuesto varían en función del producto.
Para la producción de revestimientos, plásticos o productos químicos pulverulentos, es esencial seguir una receta muy específica. Una de las claves radica en pesar con precisión las sustancias por separado en los correspondientes sistemas de dosificación y mezclado. También hay que determinar de forma fiable el peso de los contenedores para el almacenamiento y suministro de grandes volúmenes de productos químicos.
La tecnología de medición de HBM se ha probado durante más de 60 años. Ofrece precisión certificada y se concreta en una amplia gama de productos de tecnología de pesaje antideflagrantes y verificables. Las células monoplato de HBM ofrecen unas propiedades metrológicas excelentes para las aplicaciones de la industria química.
Soluciones para fabricantes de básculas
Las básculas son esenciales para los procesos de pesaje de la producción química, ya sea en los contenedores de graneles o en cada uno de los componentes de los sistemas de dosificación. Su correcto funcionamiento es indispensable.
HBM ofrece a los fabricantes de básculas las células de carga apropiadas para cada aplicación. No importa si se trata de células de carga de flexión o de células de carga digitales o analógicas: nuestras células están fabricadas en acero inoxidable y son extremadamente robustas. Además, ofrecemos soluciones de tecnología de pesaje para su uso en atmósferas potencialmente explosivas.
Tecnología de pesaje antideflagrante de HBM
¿Utiliza sustancias explosivas en su proceso de producción? La tecnología de pesaje de HBM puede utilizarse en distintas zonas ATEX. Permite pesar, dosificar y llenar contenedores fácilmente con sustancias explosivas. A continuación se incluye una presentación general de nuestros productos de tecnología de pesaje antideflagrantes:
Células de carga
- Célula de carga RSCC
- Célula monoplato PW15AH con protección IP69K
- Célula de carga RTN verificable (pesaje legal)
- Célula de carga HLC verificable (pesaje legal)
- Célula de carga Z6 verificable (pesaje legal)
- Célula de carga verificable C16A (pesaje legal) para capacidades máximas elevadas
Electrónica de pesaje
- Electrónica de medición AED9101C-Z2/22
Accesorios
Tecnología de pesaje de HBM para la industria química
- Precisa
- Antideflagrante
- Robusta