Evaluación directa en tiempo real, muy útil para labores de mantenimiento preventivo con valoración de errores.
Controlador MP85A: evaluación integral de procesos de montaje a presión y ensamblaje, con resultados OK/NOK inmediatos
El sistema de monitorización MP85A FASTpress adquiere señales de procesos de montaje a presión y ensamblaje —remachado, punzonado, ajuste a presión, etc.— a razón de hasta 300 ciclos por minuto. Además, tiene una velocidad muy alta y resolución de 24 bits. Se trata de un acondicionador de señal industrial idóneo para labores de monitorización de producción y pruebas de fin de línea.
El MP85A FASTpress identifica problemas en tiempo real y permite detectar el desgaste de las herramientas durante el funcionamiento. Para ello, emplea un método de evaluación con una banda de tolerancia o hasta nueve ventanas de tolerancia que se pueden configurar en función de las necesidades.
El software FASTpress Suite, con tres niveles de configuración, asistente PME y herramientas de visualización y programación, se adapta de forma ideal a numerosas aplicaciones. El MP85A FASTpress también se encuentra disponible en versión switch, para pruebas de sensibilidad al tacto (hápticas) de elementos de conmutación.
- Clase de precisión HBM: 0,1
- Ciclos de montaje: hasta 300 por minuto.
- Interfaces del dispositivo: entradas y salidas digitales, bus de campo, CANopen, Profibus DPV1 y Profinet RT
Evaluación constante
- Adquisición de dos magnitudes de medida en paralelo, mediante evaluación de dos canales (y/x, y/t).
- Métodos de evaluación individualmente ajustables.
- Control exhaustivo: banda de tolerancia, curva envolvente, 9 ventanas de tolerancia y monitorización del valor límite.
- Reducción de datos inteligente en tiempo real.
- Puede almacenar hasta 1000 bloques de parámetros.

Preciso y robusto
- Alta resolución de 24 bits, para una precisión extrema en intervalos estrechos a carga parcial.
- Sus buenas características EMC permiten utilizarlo en condiciones difíciles.
- Rápida integración con módulos TEDS.
- Dos entradas universales para galgas extensométricas de medio puente y de puente completo, contadores y codificadores rotativos SSI; configurables mediante software.

Alta resolución e inmunidad a las interferencias, para unos resultados de medida precisos.
Paquete de software de altas prestaciones
- Paquete de software muy flexible, con sistema de tres niveles para uso industrial.
- Parametrización mediante un asistente PME gratuito.
- Plugins adaptables a aplicaciones individuales.
- Almacenamiento de datos de proceso OK/NOK en distintos formatos de datos (ASCII, Q-DAS, IPM), a través de Ethernet o en la tarjeta de memoria interna.

Una solución de software perfecta para numerosas aplicaciones, con un sistema de 3 niveles que puede configurarse individualmente.
Tutorial sobre funcionamiento del controlador de procesos MP85A
Características de MP85A FASTpress
Entrevista a Michael Guckes, de HBM, sobre el MP85A FASTpress, durante la feria profesional MOTEK 2011.
Disponible en distintas versiones
- MP85A FASTpress para control de ajuste a presión
- MP85A EasySwitch para ensayos de interruptores
- Macros de ePlan disponibles
- Unidades de visualización, a petición
Documentación de producto y descargas de MP85A FASTpress
Título / Descripción | Idioma | Productos | Idioma | Tipos de contenido |
---|---|---|---|---|
Hojas de datos | ||||
MP85A / MP85ADP FASTpress - Caractéristiques techniques | French | |||
MP85A / MP85ADP FASTpress - Data Sheet | English | |||
MP85A / MP85ADP FASTpress - Datenblatt | German | |||
Catálogos | ||||
MP85A FASTpress - Brochure | French | |||
MP85A FASTpress - Brochure | English | |||
MP85A FASTpress - Broschüre | German | |||
Manuales de instrucciones | ||||
MP85A - Aide sur | French | |||
MP85A - Description d'interface | French | |||
MP85A - Interface Description | English | |||
MP85A - Program Help | English | |||
MP85A - Programmhilfe | German | |||
MP85A - Schnittstellenbeschreibung | German | |||
MP85A, MP85ADP, MP85A-S, MP85ADP-S - Bedienungsanleitung | German | |||
MP85A, MP85ADP, MP85A-S, MP85ADP-S - Manuel d'emploi | French | |||
MP85A, MP85ADP, MP85A-S, MP85ADP-S - Operating Manual | English | |||
Guías de rápidas | ||||
MP85A FASTpress PME Assistant - Guida breve | Italian | |||
MP85A(DP) FASTpress / MP85A(DP)-S EASYswitch - Quick Start Guide | French, English, German | |||
Accesorios | ||||
GK7000 / GK7600 - Caractéristiques techniques | French | |||
GK7000 / GK7600 - Data Sheet | English | |||
GK7000 / GK7600 - Datenblatt | German | |||
GK7000 / GK7600 - Operation Manual | English, German, French | |||
P-S1503P 15" Panel PC - Data Sheet | English | |||
P-S1503P 15" Panel PC - Datenblatt | German | |||
Instrucciones de seguridad | ||||
MP85A - Avvertenze di sicurezza | Italian | |||
MP85A - Safety Instructions | French, English, German | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- Declaración de Conformidad | Multiidioma | |||
MP85A / MP85ADP - Declaración de conformidad UE | Multiidioma | |||
Device Descriptions | ||||
PME EDS files
EDS files for PME (MP01, MP30, MP55, MP60, MP85). Date: 11/2011 | Version: 1.01 | Size: 33 KB | Multiidioma | |||
Firmware | ||||
MP85A(DP)-S Firmware Switch and Haptic Testing
This firmware includes function and features for Switch- and Haptic-Test of mechanical and electrical components, like doors, flaps but also electrical switches. It can be uploaded with the PME-Updater into each standard MP85A(DP) and appears after the update as MP85A(DP)-S. Detailed explanation of the switch-test functions are in the MP85A manual and interface-description. For PLC integration standard MP85A Device-Description-Files can be used.
Date: 04/2021 | Version: 2.38 | Size: 429 KB | Multiidioma | |||
PME Firmware for hardware version 1.xx
For PME hardware version 1.xx (MP01-MP70) and all MP85/DP! For newer devices, please use the PME firmware for hardware version 2.xx on this page. Archive including all current firmware files for modules of the PME series. The appropriate firmware loader is part of the PME assistant. The zip file has to be extracted into the PME assistant directory. It includes following firmware versions:
Date: 05/2007 | Version: HW1 | Size: 887 KB | Multiidioma | |||
PME Firmware for hardware version 2.xx
For PME hardware version 2.xx (MP01-MP70) and all MP85A/ADP! For older devices, please use the PME firmware for hardware version 1.xx on this page. Archive including all current firmware files for modules of the PME series. The appropriate firmware loader is part of the PME assistant. The zip file has to be extracted into the PME assistant directory. It includes following firmware versions:
Date: 12/2016
|
Version: HW2
|
Size: 2 MB
| Multiidioma | |||
Software | ||||
BPMmonitor Application software
This software package contains a modern production related GUI to connect up to max 12 MP85 modules, which run in parallel including Visualization, Process-evaluation, Data-storage and Backup. Up to 999 parameter-sets of each MP85 can be stored onto it´s memory-card. The parameter-sets are divided in “device”-settings such as senor-related settings and “application”-settings such as evaluation-related setting like the tolerance-windows and tolerance-band, etc. With this it´s easy the handle amplifier-setting split to the application settings, because they can be set separately and copied automatically to the related parameter-sets. A Program-help is included in the software. The software runs under Windows7/8/10 and can be started 25 times for free. To buy the full licence please visit the HBM shop or ask your local HBM representative. Date: 05/2021 | Version: 1.2.1.20 | Size: 15 MB | Multiidioma | |||
EASYmonitorCE Application software
This software package contains the complete application with built-in program help for the GK7000 display terminal. GK7000 works with max. 6 MP85 devices and can be used for the complete parameterization, visualization and storage of process data. The application runs under WindowsCE V5 and V6 and is optimized for a screen resolution of 800x480 pixels. For update details, please follow the steps in UpdateGK7000.pdf, which is included in the zip download. Date: 05/2019 | Version: 2.0.6.0 | Size: 5 MB | Multiidioma | |||
MP85A CAE data for Eplan Electric P8
This project is a macro-project and contains CAE data for Eplan Electric P8. Date: 08/2011 | Version: 1.00 | Size: 19 MB | Multiidioma | |||
NL51N-DPL-Gateway-DP/NP CAE data for Eplan Electric P8
This project is a macro project and contains CAE data for Eplan Electric P8. | Size: 81 KB | Multiidioma | |||
PME FASTpressSuite CD
PME assistant, firmware loader and USB driver (for Windows XP, Windows Vista and Windows 7/8/10) for comfortable setup and visualisation. For smooth operation of modules with CAN interfaces, use the PEAK USB-to-CAN dongle. All required drivers are included and will be installed during startup. This download includes:
... and the demo versions of:
You can start those demo versions up to 25 times for free. To buy the full licence please visit the HBM shop or ask your local HBM representative. Date: 01/2019
|
Version: 1.52
|
Size: 165 MB
| Multiidioma | |||
PME MP85ADP(-S) Example Project
Program example to the communication of the HBM process-controller MP85 with a Siemens Siemens CPU317-2 DP: Date: 07/2015 | Size: 2 MB | Multiidioma | |||
PME MP85ADP(-S) Example Project
Example-Sequence to read and write consitent data as well an example to read and write the workpiece-id via Profibus-DPV1 with Siematic Step7: Date: 07/2010 | Size: 6 MB | Multiidioma | |||
PME MP85ADP(-S) Profinet-integration
This is an instruction for integrating a MP85DP in a profinet network by using the Hilscher gateway NL51N-DPL, which converts Profibus to Profinet. It shows how to configure the Hilscher gateway, which is able to transmit cyclic data, and establish a profinet connection (RT). Furthermore, it is shown how to transmit acyclic data via the gateway by using the profibus container. In this example, the workpiece id of the MP85 is changed by our TIA PLC program.
Date: 02/2020 | Size: 197 MB | Multiidioma | |||
PME Profibus DP
PROFIBUS DP master file for PME: (MP30DP, MP55DP, MP60DP, MP70DP, MP70DPS7,MP85MP). German version: GSD file, English version: GSE file. Date: 07/2013 | Version: 1.20 | Size: 30 KB | Multiidioma | |||
Repair-instruction to fix Boot-errors on the GK7000 Display-Terminal
This instruction can be used to repair the GK7000 display-terminal in case if a boot-error on the GK7000 occurs. For fixing the error a SD-HD card is needed. This card must have a capacity of 4 GB or 8 GB. SD cards with less/more capacity are not supported. Date: 05/2019 | Size: 23 MB | Multiidioma | |||
Sequence for reading the curve memory via ProfibusDPV1 using Simatic Step7
The basic sequence of transmission of measured value (Float data format) from the MP85ADP curve memory via the Profibus-DP interface to a master (e.g. Siemens PLC) is shown in this file. Date: 07/2015 | Size: 926 KB | Multiidioma | |||