PME: acondicionadores de señal de medida industriales con bus de campo
El sistema de medición inteligente PME es ideal para uso en aplicaciones de medida descentralizadas en entornos industriales; por ejemplo, procesos de producción con grandes máquinas y bancos de pruebas de potencia. Asimismo, es apto para zonas con atmósferas potencialmente explosivas. Sus módulos amplificadores autónomos registran las magnitudes medidas de interés, como fuerza, presión, temperatura, velocidad de rotación y par, y efectúan un procesamiento digital interno. Se complementan con un asistente de software gratuito e interfaces de bus de campo estándar como CAN y PROFIBUS DP, que facilitan una rápida integración de los módulos.
- Clase de precisión HBM: de 0,1 a 0,03
- Canales de medida: de 1 a 8
Módulos PME de un vistazo
MP55 – Amplificador de medida monocanal
Amplificador de frecuencia portadora de 4,8 kHz para galgas extensométricas y transductores inductivos, en circuitos de puente completo y de medio puente; filtro de 0,05-500 Hz; clase de precisión 0,1
MP55DP - Acondicionador de señal monocanal
Amplificador de frecuencia portadora de 4,8 kHz con las mismas características que el MP55 (ver arriba), más una interfaz PROFIBUS DP adicional.
MP55IBS - Acondicionador de señal monocanal
Amplificador de frecuencia portadora de 4,8 kHz con las mismas características que el MP55 (ver arriba), más una interfaz Interbus S adicional
Nota: En combinación con barreras Zener SD01A, los sensores también pueden funcionar como dispositivos de seguridad intrínseca en atmósferas potencialmente explosivas, con circuitos de medida tipo [S.B.1] (Ex II (1) GD, [EEx ia]IIC).
MP60 - Acondicionador de señal monocanal para transductores incrementales
Módulo de medición de frecuencia para transmisores incrementales y bridas medidoras de par de HBM con salida de frecuencia; clase de precisión 0,05.
MP60DP – Amplificador de medida monocanal para transductores incrementales
Amplificador de frecuencia portadora con las mismas características que el MP60 (ver arriba), más una interfaz PROFIBUS DP adicional
Documentación de producto PME
Título / Descripción | Idioma | Productos | Idioma | Tipos de contenido |
---|---|---|---|---|
Hojas de datos | ||||
PME - Caractéristiques techniques | French | |||
PME - Data Sheet | English | |||
PME - Datenblatt | German | |||
PME - Dati tecnici | Italian | |||
PME - データシート | Japanese | |||
Catálogos | ||||
PME - Brochure | English | |||
PME - Broschüre | German | |||
Manuales de instrucciones | ||||
Modulo MP01 - Manuale di istruzione | Italian | |||
Modulo MP30 - Manuale di istruzione | Italian | |||
Modulo MP55 - Manuale di istruzione | Italian | |||
MP01 - Bedienungsanleitung | German | |||
MP01 - Manuel d’emploi | French | |||
MP01 - Operating Manual | English | |||
MP30 - Bedienungsanleitung | German | |||
MP30 - Manuel d’emploi | French | |||
MP30 - Operating Manual | English | |||
MP30DP - Operating manual | French, English, German | |||
MP55 - Bedienungsanleitung | German | |||
MP55 - Manuel d'emploi | French | |||
MP55 - Operating Manual | English | |||
MP55 - 取扱説明書 | Japanese | |||
MP55DP - Manuale di istruzione | Italian | |||
MP55DP - Operating manual | French, English, German | |||
MP55IBS - Manuale di istruzione | Italian | |||
MP55IBS - Operating manual | French, English, German | |||
MP60/MP07 - Bedienungsanleitung | German | |||
MP60/MP07 - Manuale di istruzione | Italian | |||
MP60/MP07 - Manuel d’emploi | French | |||
MP60/MP07 - Operating Manual | English | |||
MP60/MP07 - 取扱説明書 | Japanese | |||
MP60/MP07 - 取扱説明書 | Japanese | |||
MP60DP - Manuale di istruzione | Italian | |||
MP60DP - Operating manual | French, English, German | |||
MP70DP/DPS7/S7 - Bedienungsanleitung | German | |||
MP70DP/DPS7/S7 - Manuale di istruzione | Italian | |||
MP70DP/DPS7/S7 - Manuel d'emploi | French | |||
MP70DP/DPS7/S7 - Operating Manual | English | |||
Instrucciones de seguridad | ||||
Moduli PME - Avvertenze di sicurezza | Italian | |||
PME modules - Safety instructions | French, English, German | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- Declaración de Conformidad | Multiidioma | |||
MP01 - Declaración de conformidad UE | Multiidioma | |||
MP07 - Declaración de conformidad UE | Multiidioma | |||
MP30 - Declaración de conformidad UE | Multiidioma | |||
MP30DP - Declaración de conformidad UE | Multiidioma | |||
MP55 - Declaración de conformidad UE | Multiidioma | |||
MP55DP - Declaración de conformidad UE | Multiidioma | |||
MP55IBS - Declaración de conformidad UE | Multiidioma | |||
MP60 - Declaración de conformidad UE | Multiidioma | |||
MP60DP - Declaración de conformidad UE | Multiidioma | |||
MP70DP - Declaración de conformidad UE | Multiidioma | |||
PME - Product-Type Pattern Approval Russia | Russian | |||
Device Descriptions | ||||
PME EDS files
EDS files for PME (MP01, MP30, MP55, MP60, MP85). Date: 11/2011 | Version: 1.01 | Size: 33 KB | Multiidioma | |||
Software | ||||
PME CAE data for Eplan Electric P8
This project is a macro-project and contains CAE data for Eplan Electric P8. Date: 08/2011 | Size: 30 MB | Multiidioma | |||
PME FASTpressSuite CD
PME assistant, firmware loader and USB driver (for Windows XP, Windows Vista and Windows 7/8/10) for comfortable setup and visualisation. For smooth operation of modules with CAN interfaces, use the PEAK USB-to-CAN dongle. All required drivers are included and will be installed during startup. This download includes:
... and the demo versions of:
You can start those demo versions up to 25 times for free. To buy the full licence please visit the HBM shop or ask your local HBM representative. Date: 01/2019
|
Version: 1.52
|
Size: 165 MB
| Multiidioma | |||
PME Firmware for hardware version 1.xx
For PME hardware version 1.xx (MP01-MP70) and all MP85/DP! For newer devices, please use the PME firmware for hardware version 2.xx on this page. Archive including all current firmware files for modules of the PME series. The appropriate firmware loader is part of the PME assistant. The zip file has to be extracted into the PME assistant directory. It includes following firmware versions:
Date: 05/2007 | Version: HW1 | Size: 887 KB | Multiidioma | |||
PME Firmware for hardware version 2.xx
For PME hardware version 2.xx (MP01-MP70) and all MP85A/ADP! For older devices, please use the PME firmware for hardware version 1.xx on this page. Archive including all current firmware files for modules of the PME series. The appropriate firmware loader is part of the PME assistant. The zip file has to be extracted into the PME assistant directory. It includes following firmware versions:
Date: 12/2016
|
Version: HW2
|
Size: 2 MB
| Multiidioma | |||
PME Profibus DP
PROFIBUS DP master file for PME: (MP30DP, MP55DP, MP60DP, MP70DP, MP70DPS7,MP85MP). German version: GSD file, English version: GSE file. Date: 07/2013 | Version: 1.20 | Size: 30 KB | Multiidioma | |||