Universal

  • Alta precisión con resolución de 24 bits.
  • Hasta 8 canales de medida con capacidad para realizar cálculos inteligentes.
  • Dispone de entradas para todas las magnitudes de medida habituales (galgas extensométricas y transductores inductivos, tensión CC, termopares y transductores de par y de velocidad, entre otras).
  • Interfaz CAN estándar.
  • Interfaz PROFIBUS DP opcional.

Sus módulos amplificadores de medida son flexibles y precisos, y permiten numerosas aplicaciones.

Robusto y fiable

  • Carcasa compacta en fundición de aluminio.
  • Alta protección y buenas características de compatibilidad electromagnética.
  • Barreras Zener para uso en aplicaciones Ex.
  • Control de alta seguridad, con interruptores de valor límite, memoria de valores pico y entradas/salidas de control.
  • Monitorización mediante funciones de diagnóstico, errores y señalización de alarmas.

Puede utilizarse en condiciones duras, debido a su robusto diseño y sus numerosas posibilidades de control.

Manejo sencillo

  • Manejo manual o desde PC.
  • Un asistente de software gratuito simplifica la configuración.
  • Opción de grabación de hasta 4 bloques de parámetros internos de ajuste.
  • Pantalla LCD de fácil lectura.
  • Teclado de membrana, para parametrización sobre el terreno.
  • Completa gama de accesorios.

Configuración rápida y fácil manejo, gracias a la programación digital.

Módulos PME de un vistazo

MP01 – Amplificador de medida multicanal

Amplificador de CC; 4 canales de tensión, corriente y termopares, o 2 canales para PT100 y resistencias; conector Subcon5; clase de precisión 0,1.

MP30 – Amplificador de medida monocanal

Amplificador de frecuencia portadora de 600 Hz para transductores de galgas extensométricas; filtro de 0,05-20 Hz; autocalibración; clase de precisión 0,03.

MP30DP – Amplificador de medida monocanal

Amplificador de frecuencia portadora de 600 Hz con las mismas características que el MP30 (ver arriba), más una interfaz PROFIBUS DP adicional.

Nota: En combinación con barreras Zener SD01A, los sensores pueden trabajar como equipos de seguridad intrínseca en atmósferas potencialmente explosivas, con circuitos [S.B.1] Ex II (1) GD, [EEx ia]IIC.

MP55 - Amplificador de medida monocanal

Amplificador de frecuencia portadora de 4,8 kHz para galgas extensométricas y transductores inductivos, en circuitos de puente completo y de medio puente; filtro de 0,05-500 Hz; clase de precisión 0,1.

MP55DP - Acondicionador de señal monocanal

Amplificador de frecuencia portadora de 4,8 kHz con las mismas características que el MP55 (ver arriba), más una interfaz PROFIBUS DP adicional.

MP55IBS - Acondicionador de señal monocanal

Amplificador de frecuencia portadora de 4,8 kHz con las mismas características que el MP55 (ver arriba), más una interfaz Interbus S adicional.

Nota: En combinación con barreras Zener SD01A, los sensores pueden trabajar como equipos de seguridad intrínseca en atmósferas potencialmente explosivas, con circuitos [S.B.1] Ex II (1) GD, [EEx ia]IIC.

 

 

MP60 - Acondicionador de señal monocanal para transductores incrementales

Módulo de medición de frecuencia para transmisores incrementales y bridas medidoras de par de HBM con salida de frecuencia; clase de precisión 0,05.

MP60DP – Amplificador de medida monocanal para transductores incrementales

Amplificador de frecuencia portadora con las mismas características que el MP60 (ver arriba), más una interfaz PROFIBUS DP adicional.

MP70DP S7 - Interfaz Profibus

Gateway de CANopen a Profibus DP; permite conectar hasta 8 canales PME a través de CAN, y utilizar funciones de gateway y funciones matemáticas.

PME: acondicionadores de señal de medida industriales con bus de campo

El sistema de medición inteligente PME es ideal para uso en aplicaciones de medida descentralizadas en entornos industriales; por ejemplo, procesos de producción con grandes máquinas y bancos de pruebas de potencia. Asimismo, es apto para zonas con atmósferas potencialmente explosivas. Sus módulos amplificadores autónomos registran las magnitudes medidas de interés, como fuerza, presión, temperatura, velocidad de rotación y par, y efectúan un procesamiento digital interno. Se complementan con un asistente de software gratuito e interfaces de bus de campo estándar como CAN y PROFIBUS DP, que facilitan una rápida integración de los módulos.

  • Clase de precisión HBM: de 0,1 a 0,03
  • Canales de medida: de 1 a 8

Documentación de producto PME

Título / Descripción Idioma
Hojas de datos
French
English
German
Italian
Japanese
Catálogos
English
German
Manuales de instrucciones
Italian
Italian
Italian
German
French
English
German
French
English
French, English, German
German
Japanese
French
English
Italian
French, English, German
Italian
French, English, German
German
Japanese
Japanese
Italian
French
English
Italian
French, English, German
German
Italian
French
English
Instrucciones de seguridad
Italian
French, English, German
Declaration of Conformity
Multiidioma
Multiidioma
Multiidioma
Multiidioma
Multiidioma
Multiidioma
Multiidioma
Multiidioma
Multiidioma
Multiidioma
Russian
Software

This project is a macro-project and contains CAE data for Eplan Electric P8.


Date: 08/2011  |  Size: 30 MB
Multiidioma

EDS files for PME (MP01, MP30, MP55, MP60, MP85).


Date: 11/2011  |  Version: 1.01  |  Size: 33 KB
Multiidioma

PME assistant, firmware loader and USB driver (for Windows XP, Windows Vista and Windows 7/8/10) for comfortable setup and visualisation. For smooth operation of modules with CAN interfaces, use the PEAK USB-to-CAN dongle. All required drivers are included and will be installed during startup.

This download includes:

  • PME-Assistant (V3.4.R208)
  • PME-Firmware Loader (V1.1.7)
  • IPM data conversion (V1.1)

... and the demo versions of:

  • EASYteach (V1.0.5.10)
  • MP85A-Toolkit (V1.0.R5.14)
  • EASYmonitor CE (V1.1.1.1)
  • INDUSTRYmonitor (V1.2.1.18)

You can start those demo versions up to 25 times for free. To buy the full licence please visit the HBM shop or ask your local HBM representative.


Date: 03/2017  |  Version: 1.51  |  Size: 164 MB
Related Documents:
Multiidioma

For PME hardware version 1.xx (MP01-MP70) and all MP85/DP! For newer devices, please use the PME firmware for hardware version 2.xx on this page. Archive including all current firmware files for modules of the PME series. The appropriate firmware loader is part of the PME assistant. The zip file has to be extracted into the PME assistant directory. It includes following firmware versions:

  • MP01 Version 1.12
  • MP30 Version 1.04
  • MP30DP Version 1.04
  • MP55 Version 1.42
  • MP55DP Version 1.42
  • MP55DPS6 Version 1.42
  • MP60 Version 1.18
  • MP60DP Version 1.18
  • MP70DP Version 1.05
  • MP70DPS7 Version 1.05
  • MP70S7 Version 1.05
  • MP85 Version 1.10
  • MP85DP Version 1.10

Date: 05/2007  |  Version: HW1  |  Size: 887 KB
Multiidioma

For PME hardware version 2.xx (MP01-MP70) and all MP85A/ADP! For older devices, please use the PME firmware for hardware version 1.xx on this page. Archive including all current firmware files for modules of the PME series. The appropriate firmware loader is part of the PME assistant. The zip file has to be extracted into the PME assistant directory. It includes following firmware versions:

  • MP01 Version 2.00
  • MP30 Version 2.02
  • MP30DP Version 2.02
  • MP55 Version 2.06
  • MP55DP Version 2.06
  • MP55DPS6 Version 2.02
  • MP60 Version 2.00
  • MP60DP Version 2.00
  • MP70DP Version 2.00
  • MP70DPS7 Version 2.00
  • MP70S7 Version 2.00
  • MP85A Version 2.38
  • MP85ADP Version 2.38
  • MP85A-S Version 2.38
  • MP85ADP-S Version 2.38


Date: 12/2016  |  Version: HW2  |  Size: 2 MB
Related Documents:
Multiidioma

PROFIBUS DP master file for PME: (MP30DP, MP55DP, MP60DP, MP70DP, MP70DPS7,MP85MP). German version: GSD file, English version: GSE file.


Date: 07/2013  |  Version: 1.20  |  Size: 30 KB
Multiidioma
Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.