Control de calidad y monitorización de procesos totalmente en tiempo real, con potentes algoritmos y funciones de alarma.
Controlador de procesos MP85A-S EASYswitch para pruebas hápticas y funcionales más eficientes
Con sus dos entradas de señal digitales y universales, el controlador de procesos industrial MP85A-S adquiere simultáneamente un amplio espectro de datos de medida sobre el funcionamiento y los aspectos hápticos de interruptores y sistemas de cierre, en un solo ciclo de pruebas.
El MP85A-S EASYswitch se utiliza, por ejemplo, en pruebas de fin de línea de industrias como la del automóvil o la del mueble, para ensayos de interruptores, cajones y elementos de cierre. Dispone de potentes algoritmos de punto de conmutación, ventanas de tolerancia y alarmas rápidas de valores límite. Es un controlador de procesos inteligente que puede adaptarse individualmente y garantizar el control de calidad al 100%. Para que los interruptores y los sistemas de cierre resulten absolutamente fiables en el futuro.
El controlador MP85A-S EASYswitch es capaz de verificar hasta 5 elementos interruptores al mismo tiempo, permite visualizar los datos medidos en tiempo real e incluso admite cambios rápidos en la producción, sin ajustes complicados, gracias a sus espacio de almacenamiento para 1000 recetas (cada receta contiene un juego completo de parámetros de ajuste). Al mismo tiempo, su paquete de software FASTpress Suite, muy completo y con varios niveles de usuarios, simplifica la configuración, la evaluación de los datos y la documentación.
- Interfaces del equipo: E/S digitales y bus de campo, CANopen, Profibus DPV1 y Profinet RT
- Almacenamiento de recetas (juegos de parámetros): 1000
Evaluación completa
- Evaluación de 2 canales en modo y / x o y / t.
- Reducción de datos inteligente en tiempo real.
- Pruebas simultáneas de hasta 5 interruptores.
- Posición del punto de conmutación, operación, dirección y repeticiones, así como fuerza de actuación y par en la ventana de la prueba de conmutación.
- Monitorización de procesos sin errores, con diagnóstico, y señalización de fallos y alarmas.
- Visualización en tiempo real de los datos de medida y de proceso.
- Control exhaustivo con banda de tolerancia y evaluación de los valores límite.
Aplicación universal
- Dos entradas universales para galgas extensométricas, puentes completos y medios puentes inductivos, contadores y codificadores rotativos SSI.
- Acceso rápido a un máximo de 1000 juegos de parámetros almacenados (recetas).
- Detección de áreas mínimas a carga parcial con resolución de 24 bits.
- Alta estabilidad a las interferencias electromagnéticas.
- Fácil instalación y parametrización, con asistentes PME y con detección de sensores mediante TEDS.
Utilidad en aplicaciones muy variadas, gracias a los parámetros almacenados.
Autónomo o acoplado
- Software “PME assistant” gratuito para las tareas de parametrización.
- Documentación sencilla de datos de proceso y sucesos OK/NOK en formatos de datos ASCII, Q-DAS o IPM, con transmisión a través de Ethernet o con almacenamiento en la tarjeta de memoria interna.
- Potentes paquetes de software FASTpress Suite e INDUSTRYmonitor disponibles, para producción y programación mediante ejemplos, compatibles con todos los buses de campo comunes.
Puesta en producción sencilla y documentación exhaustiva, con asistente PME gratuito y completo paquete de software.
Documentación
Título / Descripción | Idioma | Productos | Idioma | Tipos de contenido |
---|---|---|---|---|
Hojas de datos | ||||
MP85A-S / MP85ADP-S EASYswitch - Caractéristiques techniques | French | |||
MP85A-S / MP85ADP-S EASYswitch - Data Sheet | English | |||
MP85A-S / MP85ADP-S EASYswitch - Datenblatt | German | |||
Catálogos | ||||
MP85A-S EASYswitch - Brochure | English | |||
MP85A-S EASYswitch - Brochure | French | |||
MP85A-S EASYswitch - Broschüre | German | |||
Manuales de instrucciones | ||||
MP85A - Aide sur | French | |||
MP85A - Description d'interface | French | |||
MP85A - Operating manual | English, German | |||
MP85A - Program Help | English | |||
MP85A - Programmhilfe | German | |||
MP85A, MP85ADP, MP85A-S, MP85ADP-S - Manuel d'emploi | French | |||
Guías de rápidas | ||||
MP85A FASTpress PME Assistant - Guida breve | Italian | |||
MP85A(DP) FASTpress / MP85A(DP)-S EASYswitch - Quick Start Guide | English, German | |||
Accesorios | ||||
GK7000 / GK7600 - Caractéristiques techniques | French | |||
GK7000 / GK7600 - Data Sheet | English | |||
GK7000 / GK7600 - Datenblatt | German | |||
GK7000 / GK7600 - Operation Manual | English, German, French | |||
P-S1503P 15" Panel PC - Data Sheet | English | |||
P-S1503P 15" Panel PC - Datenblatt | German | |||
Instrucciones de seguridad | ||||
MP85A - Avvertenze di sicurezza | Italian | |||
MP85A - Safety Instructions | French, English, German | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- Declaración de Conformidad | Multiidioma | |||
MP85A / MP85ADP - Declaración de conformidad UE | Multiidioma | |||
Device Descriptions | ||||
PME EDS files
EDS files for PME (MP01, MP30, MP55, MP60, MP85). Date: 11/2011 | Version: 1.01 | Size: 33 KB | Multiidioma | |||
Firmware | ||||
MP85A(DP)-S Firmware Switch and Haptic Testing
This firmware includes function and features for Switch- and Haptic-Test of mechanical and electrical components, like doors, flaps but also electrical switches. It can be uploaded with the PME-Updater into each standard MP85A(DP) and appears after the update as MP85A(DP)-S. Detailed explanation of the switch-test functions are in the MP85A manual and interface-description. For PLC integration standard MP85A Device-Description-Files can be used.
Date: 04/2021 | Version: 2.38 | Size: 429 KB | Multiidioma | |||
PME Firmware for hardware version 1.xx
For PME hardware version 1.xx (MP01-MP70) and all MP85/DP! For newer devices, please use the PME firmware for hardware version 2.xx on this page. Archive including all current firmware files for modules of the PME series. The appropriate firmware loader is part of the PME assistant. The zip file has to be extracted into the PME assistant directory. It includes following firmware versions:
Date: 05/2007 | Version: HW1 | Size: 887 KB | Multiidioma | |||
PME Firmware for hardware version 2.xx
For PME hardware version 2.xx (MP01-MP70) and all MP85A/ADP! For older devices, please use the PME firmware for hardware version 1.xx on this page. Archive including all current firmware files for modules of the PME series. The appropriate firmware loader is part of the PME assistant. The zip file has to be extracted into the PME assistant directory. It includes following firmware versions:
Date: 12/2016
|
Version: HW2
|
Size: 2 MB
| Multiidioma | |||
Software | ||||
BPMmonitor Application software
This software package contains a modern production related GUI to connect up to max 12 MP85 modules, which run in parallel including Visualization, Process-evaluation, Data-storage and Backup. Up to 999 parameter-sets of each MP85 can be stored onto it´s memory-card. The parameter-sets are divided in “device”-settings such as senor-related settings and “application”-settings such as evaluation-related setting like the tolerance-windows and tolerance-band, etc. With this it´s easy the handle amplifier-setting split to the application settings, because they can be set separately and copied automatically to the related parameter-sets. A Program-help is included in the software. The software runs under Windows7/8/10 and can be started 25 times for free. To buy the full licence please visit the HBM shop or ask your local HBM representative. Date: 05/2021 | Version: 1.2.1.20 | Size: 15 MB | Multiidioma | |||
EASYmonitorCE Application software
This software package contains the complete application with built-in program help for the GK7000 display terminal. GK7000 works with max. 6 MP85 devices and can be used for the complete parameterization, visualization and storage of process data. The application runs under WindowsCE V5 and V6 and is optimized for a screen resolution of 800x480 pixels. For update details, please follow the steps in UpdateGK7000.pdf, which is included in the zip download. Date: 05/2019 | Version: 2.0.6.0 | Size: 5 MB | Multiidioma | |||
MP85A CAE data for Eplan Electric P8
This project is a macro-project and contains CAE data for Eplan Electric P8. Date: 08/2011 | Version: 1.00 | Size: 19 MB | Multiidioma | |||
NL51N-DPL-Gateway-DP/NP CAE data for Eplan Electric P8
This project is a macro project and contains CAE data for Eplan Electric P8. | Size: 81 KB | Multiidioma | |||
PME FASTpressSuite CD
PME assistant, firmware loader and USB driver (for Windows XP, Windows Vista and Windows 7/8/10) for comfortable setup and visualisation. For smooth operation of modules with CAN interfaces, use the PEAK USB-to-CAN dongle. All required drivers are included and will be installed during startup. This download includes:
... and the demo versions of:
You can start those demo versions up to 25 times for free. To buy the full licence please visit the HBM shop or ask your local HBM representative. Date: 01/2019
|
Version: 1.52
|
Size: 165 MB
| Multiidioma | |||
PME MP85ADP(-S) Example Project
Program example to the communication of the HBM process-controller MP85 with a Siemens Siemens CPU317-2 DP: Date: 07/2015 | Size: 2 MB | Multiidioma | |||
PME MP85ADP(-S) Example Project
Example-Sequence to read and write consitent data as well an example to read and write the workpiece-id via Profibus-DPV1 with Siematic Step7: Date: 07/2010 | Size: 6 MB | Multiidioma | |||
PME MP85ADP(-S) Profinet-integration
This is an instruction for integrating a MP85DP in a profinet network by using the Hilscher gateway NL51N-DPL, which converts Profibus to Profinet. It shows how to configure the Hilscher gateway, which is able to transmit cyclic data, and establish a profinet connection (RT). Furthermore, it is shown how to transmit acyclic data via the gateway by using the profibus container. In this example, the workpiece id of the MP85 is changed by our TIA PLC program.
Date: 02/2020 | Size: 197 MB | Multiidioma | |||
PME Profibus DP
PROFIBUS DP master file for PME: (MP30DP, MP55DP, MP60DP, MP70DP, MP70DPS7,MP85MP). German version: GSD file, English version: GSE file. Date: 07/2013 | Version: 1.20 | Size: 30 KB | Multiidioma | |||
Repair-instruction to fix Boot-errors on the GK7000 Display-Terminal
This instruction can be used to repair the GK7000 display-terminal in case if a boot-error on the GK7000 occurs. For fixing the error a SD-HD card is needed. This card must have a capacity of 4 GB or 8 GB. SD cards with less/more capacity are not supported. Date: 05/2019 | Size: 23 MB | Multiidioma | |||
Sequence for reading the curve memory via ProfibusDPV1 using Simatic Step7
The basic sequence of transmission of measured value (Float data format) from the MP85ADP curve memory via the Profibus-DP interface to a master (e.g. Siemens PLC) is shown in this file. Date: 07/2015 | Size: 926 KB | Multiidioma | |||