Medición altamente eficiente de interruptores y sistemas de bloqueo con MP85A-S EASYswitch

Un interruptor es una de las unidades de control más sencillas que existen, pero es esencial que funcione correctamente en todo momento. Los interruptores y los sistemas de bloqueo nos permiten manejar productos complejos de alta tecnología de manera sencilla y fiable. Por ello, la calidad de los interruptores tiene la máxima importancia.

El controlador de procesos MP85A-S EASYswitch monitoriza el funcionamiento de los interruptores durante la producción. Para ello, utiliza potentes algoritmos de evaluación, adaptados con precisión a las características específicas de los interruptores.

MP85A-S EASYswitch analiza las curvas típicas de fuerza-desplazamiento y de par-ángulo de rotación, además de los puntos de conmutación. Si se produce alguna variación fuera de las tolerancias admisibles, las indica inmediatamente.

El usuario obtiene al instante una evaluación clara OK/NOK, muy importante para optimizar el control de su producción y reducir al mínimo las paradas. La definición de límites de alarma en el proceso de producción garantiza una protección óptima de la maquinaria. EASYswitch graba todas las curvas y resultados de medida, en vivo, de forma fiable e instantánea.

EASYswitch dispone de todas las funciones necesarias para un control completo. Además, cuenta con software de fácil manejo que permite configurar secuencias de pruebas variables, sin que haga falta que el usuario tenga amplios conocimientos de programación.

Las entradas digitales integradas permiten efectuar una verificación eléctrica de hasta 5 sucesos de conmutación, que pueden ser simultáneos o secuenciales:

  • Posición del punto de conmutación o del proceso de comunicación dentro de la ventana del ensayo del interruptor.
  • Dirección de conmutación (abrir/cerrar contacto).
  • Fuerza y par de actuación.
  • Repeticiones.
  • Control de calidad del proceso de verificación al 100%.
  • Potentes algoritmos para adquirir y evaluar los puntos de conmutación y las operaciones de bloqueo.
  • Amplificador universal de doble canal, compatible con muchos de los sensores comunes del mercado con detección mediante TEDS.
  • Función de memoria de resultados, curvas y ajustes de dispositivos.
  • Cómoda integración en el sistema de automatización, mediante una interfaz de bus de campo normalizada.

Los datos se pueden almacenar en un PC o en la tarjeta de memoria del propio amplificador. La tarjeta de memoria puede configurarse como un buffer circular con capacidad para almacenar las últimas 1.000 o 10.000 curvas. En ambos casos es posible almacenar curvas y/o resultados en formato ASCII o Qdas.

  • Solo procesos NOK, o
  • Solo procesos OK, o
  • Todos los procesos

Los datos de la tarjeta de memoria se pueden transferir posteriormente a un PC. También es posible imprimir un informe con todos los datos relevantes de cada proceso, si es necesario.
Adicionalmente, una herramienta de software gratuita de HBM convierte de forma automática los datos y resultados del proceso en datos IPM, después de almacenarlos.

Gestión integrada de datos de proceso (IPM)

Interfaz IPM para amplificadores MP85A

Se encuentra disponible una interfaz de software de gestión de datos de proceso IPM —gratuita— para los amplificadores MP85A DP FASTpress y MP85A-S EASYswitch. Esta interfaz permite transmitir directamente datos de producción a un servidor QS para visualizarlos y archivarlos, facilitando así el control de la producción.

Las siglas IPM corresponden al inglés Integrated Process data Management (gestión integrada de datos de procesos) y designan un software que captura automáticamente datos de mediciones y de procesos físicos y que, además, elabora informes utilizables en producción y aseguramiento de la calidad. Es igualmente útil para la supervisión de la producción en plantas de producción o en bancos de ensayos. El acceso a datos claramente presentados sobre productividad, tiempos de inactividad y configuración, calidad de la producción y del producto, reduce los costes, tal y como confirman distintos cálculos de rentabilidad.

Transmisión de datos práctica y exhaustiva

La interfaz IPM transmite valores medidos, curvas completas y hasta 9 ventanas (de evaluación). La IPM proporciona información sobre el estado general del proceso de producción y la situación concreta de la ventana de evaluación correspondiente. También permite analizar de forma detallada el proceso de producción y el uso de la capacidad —incluido el tiempo de inactividad—, sin necesidad de estar presente en la línea de montaje o en el sistema de ajuste a presión.

Datos de medición en tiempo real

Una aplicación web comunica en tiempo real los datos de medición, que se guardan permanentemente en la base de datos IPM para cumplir los requisitos de trazabilidad del producto. La interfaz IPM también monitoriza en tiempo real los datos de medición y de proceso obtenidos, lo que permite, entre otras cosas, detectar fácilmente fallos de producción. Los posibles mensajes de error se notifican al personal de producción a través de SMS o correo electrónico. Por un lado, la función de registro rápido de errores incrementa la calidad del producto; por otro, reduce los costes derivados de la retirada de productos.

Garantía de calidad y reducción de los costes: no lo dude y aproveche todas las ventajas de la interfaz IPM.

Ventajas

  • Evaluación instantánea de la calidad
  • Reducción del tiempo de inactividad y de los costes
  • Registro rápido de errores
  • Notificación automática
  • Función de archivo integrada

ePLAN - ingeniería eléctrica y planificación de proyectos en versión simplificada

Aparte de los amplificadores industriales, HBM suministra las macros de ePLAN necesarias. Las macros son muy útiles para integrar los instrumentos de forma sencilla y sin errores en la planificación de proyectos de automatización.

ePLAN Electric P8 es una herramienta técnica para software CAE. Utiliza una base de datos y aporta coherencia a la planificación de proyectos, la documentación y la administración de los sistemas automatizados. Las macros de ePLAN permiten a los usuarios integrar fácilmente los controladores de procesos en la planificación de los proyectos. En cuanto se importan las macros, ePLAN Electric P8 ofrece datos sobre componentes, diagramas y asignación de polos.

Las macros gratuitas se encuentran disponibles en el CD de documentación que se suministra conjuntamente con los controladores de procesos. También pueden descargarse aquí.

Software FASTpress Suite

FASTpress Suite, un producto de HBM Industrial Software

El software HMI forma parte de la suite FASTpress y funciona conjuntamente con los controladores de proceso de las familias FASTpress e EASYswitch. Por supuesto, se puede adaptar y ampliar en función de las necesidades específicas del país y de la aplicación.

Class Library (API)

Framework Class Library (FCL) contiene miles de clases divididas en Namespaces. Las clases llevan a cabo tareas como, por ejemplo, dar formato a textos, enviar correos electrónicos e incluso generar códigos. La categorización en namespaces sirve para organizar grandes cantidades de información de una manera más manejable. El fabricante proporciona documentación sobre las clases junto con el software. Todas las funciones de los controladores de procesos FASTpress y EASYswitch de HBM se combinan con la API del kit de herramientas MP85A. Esto permite que todas las opciones de implantación de las funciones del dispositivo se encuentren disponibles en las propias aplicaciones de los programadores.

Arquitectura de sistemas

Los controladores de procesos de las series FASTpress e EASYswitch se utilizan como plataforma de hardware. Su conexión física al sistema host en el que funciona la aplicación del usuario utiliza una interfaz Ethernet normalizada. El protocolo TCP-IP (en tiempo no real) se encuentra instalado en esta interfaz y trabaja a una velocidad de 100 Mbit/s. Con el amplificador MP85A, HBM ha creado una herramienta que configura y mantiene la conexión al sistema host y que, además, aporta una librería que el usuario puede utilizar para crear aplicaciones de software específicas para su proceso de producción.

Disponibilidad y herramientas

El fabricante Microsoft ofrece .NET en distintas versiones:

  • como un entorno de ejecución junto con las librerías de clases necesarias (framework)
  • como un SDK gratuito para desarrolladores
  • o como un entorno de desarrollo integrado (IDE) en forma de Visual Studio .NET de Microsoft.

Microsoft Visual Studio Express Editions se encuentra disponible de manera gratuita para principiantes y estudiantes. Sin embargo, esta versión tiene restricciones en comparación con las versiones profesionales de pago. Con todo, resulta práctica para principiantes y programadores profesionales que comienzan a programar aplicaciones. El amplificador MP85A de HBM también ofrece una amplia ayuda con numerosas explicaciones y ejemplos de programas. El código fuente de estos ejemplos está también disponible, lo que permite adaptarlos y ampliarlos con facilidad.

Potente software de producción con INDUSTRYmonitor

HBM ha creado una interfaz de usuario totalmente nueva y basada en tecnología .NET que ayuda a explotar toda la funcionalidad de monitorización de procesos. Esta herramienta se utiliza para registrar, visualizar y guardar datos de procesos. Además de las funciones y la información que proporcionan los controladores de proceso de las series FASTpress e EASYswitch, se pueden leer designaciones de objetos a través de interfaces de bus (CAN, Profibus, Ethernet) o lectores de código de barras (USB). Esta información se muestra y se guarda, proporcionando una visión de conjunto clara y un archivo simple de los datos de proceso adquiridos. Se puede trabajar con un máximo de 12 controladores de proceso a través de la red Ethernet. También se puede mostrar y almacenar datos en segundo plano, utilizando ciclos de tiempo medidos en segundos. Este software se puede utilizar en todo tipo de sistemas que utilicen Windows XP/7/8 como sistema operativo.

 

Haga clic en la imagen para más información sobre FASTpress Suite (en inglés)

Documentación

Título / Descripción Idioma
Hojas de datos
French
English
German
Italian
Catálogos
English
French
German
Manuales de instrucciones
French
English
English
German
German
German
French
Italian
Italian
French
English
Guías de rápidas
Italian
French, English, German
Accesorios
French
English
German
Instrucciones de seguridad
Italian
French, English, German
Declaration of Conformity
Multiidioma
Software

This project is a macro-project and contains CAE data for Eplan Electric P8.


Date: 08/2011
Version: 1.00
Size: 19 MB
Multiidioma

EDS files for PME (MP01, MP30, MP55, MP60, MP85).


Date: 11/2011
Version: 1.01
Size: 33 KB
Multiidioma

PME assistant, firmware loader and USB driver (for Windows XP, Windows Vista and Windows 7/8/10) for comfortable setup and visualisation. For smooth operation of modules with CAN interfaces, use the PEAK USB-to-CAN dongle. All required drivers are included and will be installed during startup.

This download includes:

  • PME-Assistant (V3.4.R208)
  • PME-Firmware Loader (V1.1.7)
  • IPM data conversion (V1.1)

... and the demo versions of:

  • EASYteach (V1.0.5.10)
  • MP85A-Toolkit (V1.0.R5.14)
  • EASYmonitor CE (V1.1.1.1)
  • INDUSTRYmonitor (V1.2.1.18)

You can start those demo versions up to 25 times for free. To buy the full licence please visit the HBM shop or ask your local HBM representative.


Date: 03/2017
Version: 1.51
Size: 164 MB
Related Documents:
Multiidioma

For PME hardware version 1.xx (MP01-MP70) and all MP85/DP! For newer devices, please use the PME firmware for hardware version 2.xx on this page. Archive including all current firmware files for modules of the PME series. The appropriate firmware loader is part of the PME assistant. The zip file has to be extracted into the PME assistant directory. It includes following firmware versions:

  • MP01 Version 1.12
  • MP30 Version 1.04
  • MP30DP Version 1.04
  • MP55 Version 1.42
  • MP55DP Version 1.42
  • MP55DPS6 Version 1.42
  • MP60 Version 1.18
  • MP60DP Version 1.18
  • MP70DP Version 1.05
  • MP70DPS7 Version 1.05
  • MP70S7 Version 1.05
  • MP85 Version 1.10
  • MP85DP Version 1.10

Date: 05/2007
Version: HW1
Size: 887 KB
Multiidioma

For PME hardware version 2.xx (MP01-MP70) and all MP85A/ADP! For older devices, please use the PME firmware for hardware version 1.xx on this page. Archive including all current firmware files for modules of the PME series. The appropriate firmware loader is part of the PME assistant. The zip file has to be extracted into the PME assistant directory. It includes following firmware versions:

  • MP01 Version 2.00
  • MP30 Version 2.02
  • MP30DP Version 2.02
  • MP55 Version 2.06
  • MP55DP Version 2.06
  • MP55DPS6 Version 2.02
  • MP60 Version 2.00
  • MP60DP Version 2.00
  • MP70DP Version 2.00
  • MP70DPS7 Version 2.00
  • MP70S7 Version 2.00
  • MP85A Version 2.38
  • MP85ADP Version 2.38
  • MP85A-S Version 2.38
  • MP85ADP-S Version 2.38


Date: 12/2016
Version: HW2
Size: 2 MB
Related Documents:
Multiidioma

Program example to the communication of the HBM process-controller MP85 with a Siemens Siemens CPU317-2 DP:
The example of the communication with the MP85A about Ethernet please unzip recursive in the ZIP archive (relatively stored paths). The program sends and receives data by means of the functions AG_send and AG_Recv (FC5 and FC6). It are sent 10 bytes to the SPS and 14 bytes should be received again. In this project the Siemens CPU317-2 DP has the IP address 172.21.64.250. The IP address of the MP85 is 172.21.64.253 (port 4020). A description with program-code and comments is shown in the documents „OP1_MP85A_Eth-Com-CPU317-2 DP.pdf “
Legal notice: The example given is intended to illustrate the integration of the MP85ADP(-S) into Siemens' Step7 software via Profibus. This example does not imply any warranty or guarantee.


Date: 07/2015
Size: 2 MB
Multiidioma

Example-Sequence to read and write consitent data as well an example to read and write the workpiece-id via Profibus-DPV1 with Siematic Step7:
This basic example shows the transmission of measuring-value and Control-word (Float data format) from the MP85ADP(-S) via Provibus-DP interface to a master (e.g. Siemens PLC). Programming is done in Step7 Siemens software using the function blocks for reading (SFC14) and writing (SFC15) MP85ADP data. Further more the example contains reading and writing the workpiece-id via the Profibus DPV1-function using the function-blocks for reading (SFB52) und writing (SFB53) to MP85ADP(-S). A description with program-code and comments is shown in the documents „OB1_DPV1_Werkstueck_de.pdf“ and „OB1_DPV1_Werkstueck_en.pdf“.
Legal notice: The example given is intended to illustrate the integration of the MP85ADP(-S) into Siemens' Step7 software via Profibus. This example does not imply any warranty or guarantee.


Date: 07/2010
Size: 6 MB
Multiidioma

PROFIBUS DP master file for PME: (MP30DP, MP55DP, MP60DP, MP70DP, MP70DPS7,MP85MP). German version: GSD file, English version: GSE file.


Date: 07/2013
Version: 1.20
Size: 30 KB
Multiidioma

The basic sequence of transmission of measured value (Float data format) from the MP85ADP curve memory via the Profibus-DP interface to a master (e.g. Siemens PLC) is shown in this file.


Date: 07/2015
Size: 926 KB
Multiidioma
Tech Notes

These instructions describe how to use a gateway for converting PROFIBUS-based MP85 communication to ProfiNet-based PLC communication (in this case: Siemens TIA).

English

These instructions describe how to use a gateway for converting PROFIBUS-based MP85 communication to ProfiNet-based PLC communication (in this case: Siemens TIA).

German
Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.