Atención: Clip estará disponible hasta finales de 2019. A partir de esa fecha se sustituirá por el nuevo y más preciso acondicionador de señal ClipX.
HBM CLIP: amplificador analógico para tareas industriales
Solo hay que insertarlo… y empezar a medir de inmediato. El amplificador analógico CLIP tiene una carcasa de plástico ligera. Está diseñado para aplicaciones de producción y bancos de ensayos, y se instala fácilmente en un raíl DIN. Los módulos CLIP admiten alimentación de corriente continua o de frecuencia portadora y pueden conectarse a todo tipo de transductores de galgas extensométricas, para medir fuerza, desplazamiento o par. También pueden trabajar con células de carga. Se encuentran disponibles numerosos módulos para expansión o adaptación a aplicaciones concretas. El amplificador CLIP se integra rápidamente y es fácil de usar; es una solución fiable y con muy buena relación precio/prestaciones para adquirir magnitudes físicas en entornos industriales complicados.
Clase de precisión HBM: 0,1
Entradas de medida: para muchas señales habituales en entornos de producción y bancos de ensayos
Expansión opcional con: salida de corriente, interruptor de valor límite y módulo de tarado

Atención: Clip estará disponible hasta finales de 2019. A partir de esa fecha se sustituirá por el nuevo y más preciso acondicionador de señal ClipX.
Amplificador de corriente continua para puentes completos de galgas extensométricas; apto para medición estática y dinámica (<6 kHz); tensión de alimentación seleccionable; rango de medida 0,1 ... 8 mV/V.

Amplificador de frecuencia portadora (600 Hz) para puentes completos de galgas extensométricas; muy alta estabilidad en el punto cero; puede operar con un máximo de 4 transductores de galgas extensométricas en paralelo; error de linealidad típico del 0,03%; rango de medida 0,2 ... 8 mV/V.

Amplificador de frecuencia portadora (4,8 kHz) para puentes completos y medios puentes inductivos; rango de medida 8 ... 400mV/V.

Interruptor de valor límite dual con dos entradas separadas; tensión de referencia ajustable entre -10 y +10 V; es posible seleccionar el sentido de conmutación, la histéresis y el tiempo de conmutación.

Unidad de tarado y almacenamiento en memoria; adquisición de valores pico y valores instantáneos; se puede seleccionar la función de la curva envolvente.

Etapa individual y/o doble para salida de corriente de 20 mA o 4...20 mA; resistencia de carga admisible <500 Ohm.

Fuente de alimentación para módulos (230 V, 115 V/50 ... 60 Hz); admite hasta 4 módulos (15 V= / máx. 650 mA); con protección contra sobrecargas.