Clip - Electrónica para tareas de medición industrial

Para la medida de magnitudes mecánicas en el sector de la industria, el clip resulta la elección óptima busca un equipamiento de medición moderno, fiable y económico a la vez. Los amplificadores de medida con alimentación de tensión continua o frecuencia portadora para transductores de banda extensométrica o transductores inductivos y para módulos complementarios en carcasas de plástico se pueden montar fácilmente enganchándolos por medio de clips en el raíl DIN y luego enchufándolos a la serie de bornes accesible por delante.

Gracias a su gran adaptabilidad a distintos transductores y a sus funciones suplementarias constituyen la mejor solución a tareas más exigentes. En caso de entornos especialmente toscos, le ofrecemos la serie clipIG, una línea completa de combinaciones estándar integradas en carcasas de aluminio fundido a presión. ¿Necesita realizar mediciones? ¡Nos complacerá aconsejarle!

Módulos Clip

AE101: Amplificador de medida de tensión continua para puentes completos de bandas extensométricas para medidas estáticas y dinámicas (<6 kHz); tensión de alimentación conmutable; campo de medida 0,1 ... 8mV/V

AE301: Amplificador de medida de frecuencia portadora (600 Hz) para puentes completos de bandas extensométricas con estabilidad de cero muy alta; hasta 4 transductores de banda extensométrica en paralelo; tipo de error de linealidad. 0,03%; campo de medida 0,2 ... 8mV/V

AE501: Amplificador de frecuencia portadora (4,8 kHz) para medios puentes y puentes completos inductivos; campo de medida 8 ... 400mV/V

GR201: Interruptor de doble valor límite con 2 entradas separadas; tensión de referencia ajustable en un campo de -10...+10V ; dispositivo de conmutación, histéresis y tiempo de conmutación disponibles

TS101: Unidad de tarado automático y almacenamiento en memoria automática; registro de valores de pico e instantáneos; representación de curvas envolventes

EM201, EM201K2: Etapa final sencilla o doble para salida ±20mA ó +4...+20mA; resistencia de carga admisible <500 Ohm

NT101A, NT102A: Fuentes de alimentación (230V, 115V/50 ... 60Hz) con posibilidad de conectar hasta 4 módulos; (15V= / máx. 650mA) con protección contra sobrecargas

Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.