Atención: MC2A / MC3 estarán disponibles hasta finales de 2019. A partir de esa fecha se sustituirán por el nuevo y más preciso acondicionador de señal ClipX
Convertidores de señal MC
Los convertidores de señal (amplificadores de medida) MC2 y MC3A son una alternativa muy eficiente dentro de la instrumentación de medida. Son universales, fiables y económicos, sobre todo en aplicaciones de automatización industrial y monitorización de la producción.
Los módulos utilizan un suministro de frecuencia portadora a prueba de fallos y son perfectos para crear rápidamente cadenas de medida robustas y resistentes a las interferencias.
Atención: MC2A / MC3 estarán disponibles hasta finales de 2019. A partir de esa fecha se sustituirán por el nuevo y más preciso acondicionador de señal ClipX
Título / Descripción | Idioma | Productos | Idioma | Tipos de contenido |
---|---|---|---|---|
Hojas de datos | ||||
MC2A, MC3 - Caractéristiques techniques | French | |||
MC2A, MC3 - Data Sheet | English | |||
MC2A, MC3 - Datenblatt | German | |||
MC2A, MC3 - Prospetto dati | Italian | |||
Catálogos | ||||
Control de procesos industriales con HBM - Folleto | Spanish | |||
Controle de processo industrial com HBM - Folheto | Portuguese | |||
Controllo dei processi industriali con HBM - Opuscolo | Italian | |||
HBM 산업용 공정 제어 - 브로셔 | Korean | |||
HBM工業用プロセス制御 - パンフレット | Japanese | |||
HBM的工业过程控制 - 手册 | Chinese | |||
Industrial process control with HBM - Brochure | English | |||
Industrielle Prozesskontrolle mit HBM - Broschüre | German | |||
Le contrôle de process industriel avec HBM - Brochure | French | |||
Manuales de instrucciones | ||||
MC2A - Manuale di istruzione | Italian | |||
MC2A - Operating Manual | French, English, German | |||
MC3 - Operating Manual | French, English, German | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- Declaración de Conformidad | Multiidioma | |||