Convertidores de señal MC Convertidores de señal MC | HBM

Convertidores de señal MC2A / MC3 para transductores de galgas extensométricas e inductivos

Los convertidores de señal (amplificadores de medida) MC2 y MC3A son una alternativa muy eficiente dentro de la instrumentación de medida. Son universales, fiables y económicos, sobre todo en aplicaciones de automatización industrial y monitorización de la producción. 

Los módulos utilizan un suministro de frecuencia portadora a prueba de fallos y son perfectos para crear rápidamente cadenas de medida robustas y resistentes a las interferencias.

  • Clase de precisión HBM: 0,1%
  • Entradas de sensor para muchas señales habituales en entornos de producción, bancos de ensayos y tecnología de pesaje
  • Salida de tensión +/- 5 V, salida de corriente (opcional)
  • Carcasa resistente al polvo y las salpicaduras

 

Atención: MC2A / MC3 estarán disponibles hasta finales de 2019. A partir de esa fecha se sustituirán por el nuevo y más preciso acondicionador de señal ClipX

Descubra cómo actualizar su módulo
 

Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.