El filtro digital, el diseño de baja deriva y la alta compatibilidad electromagnética son la clave para obtener resultados de medida precisos.
Amplificadores de medida serie MVD de frecuencia portadora y corriente continua
El amplificador de medida MVD2555 se adapta de forma ideal a los requisitos de medición de los entornos industriales. Disponen de una carcasa robusta y protegida contra el polvo, optimizada para montaje en cuadros de distribución. Los amplificadores cuentan con memorias de mínimo/máximo, interruptores de valor límite y distintos tipos de señales, todo para garantizar la máxima fiabilidad en las diferentes aplicaciones. Ambos dispositivos tienen una salida analógica libremente escalable perfecta para adaptarlos rápidamente a todo tipo de condiciones de medición específicas, garantizando resultados de alta calidad.
- Clase de precisión: 0,1
- Dimensiones de la carcasa: 153 x 72 x 212 mm (anchura x altura x profundidad)
- Clase de protección: IP51 (frontal)
Resultados de alta calidad
- Exactitud de medida, gracias a la clase de precisión 0,1.
- Un filtro digital con múltiples pasos de ajuste proporciona resultados claros.
- Diseño de baja deriva para una elevada calidad de señal.
- Alta compatibilidad electromagnética.
Aplicación universal
- Configuración sencilla mediante una memoria de parámetros integrada (formulaciones).
- Salida analógica libremente escalable (±10 V, ±20 mA, 4-20 mA).
- Memoria de valores pico integrada.
- Menú de configuración multilingüe, protegido por contraseña, para la parametrización de dispositivos.
La memoria de parámetros y los cuatro interruptores de valor límite hacen posible un amplio campo de aplicación.
Uso seguro
- Carcasa portátil con asa de transporte que también sirve como soporte.
- Indicador led de 10 dígitos de color rojo, de fácil lectura.
- Control intuitivo mediante un teclado de membrana robusto con siete botones.
- Señales integradas de diagnóstico, errores y alarma.
Las señales de alarma y la pantalla de led de fácil lectura contribuyen a un uso fiable en aplicaciones industriales.
MVD2555 CAD Files
Descargar archivos STEP CAD para este producto | ||
---|---|---|
MVD2555 Archivos STEP CAD |
Documentación de producto y descargas MVD
Título / Descripción | Idioma | Productos | Idioma | Tipos de contenido |
---|---|---|---|---|
Hojas de datos | ||||
MVD - Caractéristiques techniques | French | |||
MVD2555 - Caractéristiques techniques | French | |||
MVD2555 - Data Sheet | English | |||
MVD2555 - Data Sheet | English | |||
MVD2555 - Datenblatt | German | |||
MVD2555 - Prospetto dati | Italian | |||
Catálogos | ||||
Control de procesos industriales con HBM - Folleto | Spanish | |||
Controle de processo industrial com HBM - Folheto | Portuguese | |||
Controllo dei processi industriali con HBM - Opuscolo | Italian | |||
HBM 산업용 공정 제어 - 브로셔 | Korean | |||
HBM工業用プロセス制御 - パンフレット | Japanese | |||
HBM的工业过程控制 - 手册 | Chinese | |||
Le contrôle de process industriel avec HBM - Brochure | French | |||
Manuales de instrucciones | ||||
MVD2555 - Operating Manual | English, German | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- Declaración de Conformidad | Multiidioma | |||
MVD, SCOUT55 - Product-Type Pattern Approval Russia | Russian | |||
MVD2555 - Declaración de conformidad UE | Multiidioma | |||
Software | ||||
MVD CAE data for Eplan Electric P8
This project is a macro-project and contains CAE data for Eplan Electric P8. Date: 03/2012 | Version: 1.00 | Size: 19 MB | Multiidioma | |||
MVD Scout Assistant
System-CD for MVD2555 and SCOUT55. Date: 09/2008 | Version: 2.2 | Size: 40 MB | Multiidioma | |||
Tech Notes | ||||
TechNotes
This is a collection of technical application reports for requirements around MVD2555 and Scout55. They show a step-by-step solution up to the running project. Available languages: English and German
Legal notice: The examples given are intended to illustrate the solution and integration into ClipX. The examples do not imply any warranty or guarantee.
| Size: 2 MB | Multiidioma | |||