MVD2555 - Amplificador de frecuencia portadora para montaje del cuadro de distribución

Es posible conectar transductores de fuerza, presión, desplazamiento y par procedentes de las más variadas tecnologías a estos amplificadores de frecuencia portadora especialmente estables e inmunes a interferencias.

Su amplio margen de frecuencias de medida y su filtro ajustable a diferentes escalas permiten una adaptación óptima a cada tarea de medida. Junto a la propia función de amplificación se encuentran a disposición dos memorias mínima-máxima y cuatro interruptores de valor límite con salidas compatibles con autómatas programables (SPS). La salida del valor medido se produce por una salida analógica escalable libre y un interfaz RS-232 en serie. Las entradas y salidas de control programables libremente permiten la comunicación sin problemas con sistemas de automatización.

Características principales

  • Para aplicaciones en instalaciones de ensayo y procesos.
  • Amplificador con frecuencia portadora de 4,8 kHz para medios puentes y puentes completos de galga extensométrica, medios puentes.
  • Control 100% a través de menús en la pantalla LCD.
  • Cuatro interruptores de valor límite.
  • Salida analógica escalable.
  • Almacenamiento de valores pico (mín., máx., de pico a pico) y valores instantáneos, curva envolvente.
Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.
¡Solicite oferta!

Pregunte al ingeniero de ventas de su zona

Por favor, envíenme:


Inicie su consulta

Pregunte al ingeniero de ventas de su zona

Por favor, envíenme:


Inicie su consulta

Su oferta individual

Consulta técnica gratuita

Respuesta inmediata de nuestros técnicos especializados