Un potente software para los amplificadores de las series PME y MP85A que simplifica el análisis de sus procesos de producción
FASTpress Suite - The powerful software for evaluating and analyzing your data
FASTpress Suite: un potente software para evaluar y analizar sus datos
La operatividad y el control funcional son dos aspectos esenciales de los sistemas de producción industrial para conseguir alto rendimiento de producción con una calidad constante. En este sentido, los controladores de procesos y las unidades de control son indispensables para llevar a cabo labores de seguimiento y control. Estos dispositivos ofrecen una funcionalidad en constante desarrollo y son cada vez más exhaustivos e inteligentes con el fin de adaptarse a las necesidades de producción. Al mismo tiempo, los planificadores de sistemas y los operarios quieren que estos sistemas resulten rápidos y sencillos de poner en servicio, de explotar y de mantener. HBM reúne todos estos requisitos en las soluciones de software HMI* de FASTpress Suite.
* = Interfaz Hombre-Máquina
FASTpress Suite, un producto de HBM Industrial Software
El software HMI forma parte de la suite FASTpress y funciona conjuntamente con los controladores de proceso de las familias FASTpress e EASYswitch. Por supuesto, se puede adaptar y ampliar en función de las necesidades específicas del país y de la aplicación.
Class Library (API)
Framework Class Library (FCL) contiene miles de clases divididas en Namespaces. Las clases llevan a cabo tareas como, por ejemplo, dar formato a textos, enviar correos electrónicos e incluso generar códigos. La categorización en namespaces sirve para organizar grandes cantidades de información de una manera más manejable. El fabricante proporciona documentación sobre las clases junto con el software. Todas las funciones de los controladores de procesos FASTpress y EASYswitch de HBM se combinan con la API del kit de herramientas MP85A. Esto permite que todas las opciones de implantación de las funciones del dispositivo se encuentren disponibles en las propias aplicaciones de los programadores.
Arquitectura de sistemas
Los controladores de procesos de las series FASTpress e EASYswitch se utilizan como plataforma de hardware. Su conexión física al sistema host en el que funciona la aplicación del usuario utiliza una interfaz Ethernet normalizada. El protocolo TCP-IP (en tiempo no real) se encuentra instalado en esta interfaz y trabaja a una velocidad de 100 Mbit/s. Con el amplificador MP85A, HBM ha creado una herramienta que configura y mantiene la conexión al sistema host y que, además, aporta una librería que el usuario puede utilizar para crear aplicaciones de software específicas para su proceso de producción.
Disponibilidad y herramientas
El fabricante Microsoft ofrece .NET en distintas versiones:
- como un entorno de ejecución junto con las librerías de clases necesarias (framework)
- como un SDK gratuito para desarrolladores
- o como un entorno de desarrollo integrado (IDE) en forma de Visual Studio .NET de Microsoft.
Microsoft Visual Studio Express Editions se encuentra disponible de manera gratuita para principiantes y estudiantes. Sin embargo, esta versión tiene restricciones en comparación con las versiones profesionales de pago. Con todo, resulta práctica para principiantes y programadores profesionales que comienzan a programar aplicaciones. El amplificador MP85A de HBM también ofrece una amplia ayuda con numerosas explicaciones y ejemplos de programas. El código fuente de estos ejemplos está también disponible, lo que permite adaptarlos y ampliarlos con facilidad.
Potente software de producción con INDUSTRYmonitor
HBM ha creado una interfaz de usuario totalmente nueva y basada en tecnología .NET que ayuda a explotar toda la funcionalidad de monitorización de procesos. Esta herramienta se utiliza para registrar, visualizar y guardar datos de procesos. Además de las funciones y la información que proporcionan los controladores de proceso de las series FASTpress e EASYswitch, se pueden leer designaciones de objetos a través de interfaces de bus (CAN, Profibus, Ethernet) o lectores de código de barras (USB). Esta información se muestra y se guarda, proporcionando una visión de conjunto clara y un archivo simple de los datos de proceso adquiridos. Se puede trabajar con un máximo de 12 controladores de proceso a través de la red Ethernet. También se puede mostrar y almacenar datos en segundo plano, utilizando ciclos de tiempo medidos en segundos. Este software se puede utilizar en todo tipo de sistemas que utilicen Windows XP/7/8 como sistema operativo.
Haga clic en la imagen para más información sobre FASTpress Suite (en inglés)
Documentación
| Título / Descripción | Idioma | Productos | Idioma | Tipos de contenido |
|---|---|---|---|---|
| Manuales de instrucciones | ||||
| INDUSTRYmonitor - Program Help | English | |||
| INDUSTRYmonitor - Programmhilfe | German | |||
| MP85A - Aide sur | French | |||
| Guías de rápidas | ||||
| FASTpress Suite - Guida breve | Italian | |||
| FASTpress Suite - Quick Start Guide | French, German, English | |||
| Download: Technical Article / White Paper | ||||
| HBM Report: How can video support classic sensor data? | English | |||
| Software | ||||
|
PME FASTpressSuite CD
PME assistant, firmware loader and USB driver (for Windows XP, Windows Vista and Windows 7/8/10) for comfortable setup and visualisation. For smooth operation of modules with CAN interfaces, use the PEAK USB-to-CAN dongle. All required drivers are included and will be installed during startup. This download includes:
... and the demo versions of:
You can start those demo versions up to 25 times for free. To buy the full licence please visit the HBM shop or ask your local HBM representative. Date: 03/2017 Version: 1.51 Size: 164 MB Related Documents: PME FASTpressSuite CD |
Multiidioma | |||


