Puede utilizarse en numerosas aplicaciones, gracias a su rango de medida extremadamente amplio y ajustable de forma individual.
El amplificador de carga digital PACEline CMD mide señales entre 50 pC y 2 millones de pC
El PACEline CMD es un amplificador de carga digital para sensores piezoeléctricos capaz de medir con precisión señales rápidas de fuerza, par y presión. Gracias a su rango de medida —muy amplio— y a su rápida adquisición de datos —hasta 50 kHz— resulta idóneo para aplicaciones altamente dinámicas, como monitorización de la producción en procesos de prensado o pruebas de fin de línea en la industria del automóvil. PACEline CMD puede integrarse fácilmente mediante interfaces digitales o analógicos, y puede parametrizarse a través de Ethernet o con ayuda de un asistente de software y ajuste.
- Clase de precisión HBM: 0,5
- Rangos de medida: entre 50 pC y 2 millones de pC
- Grado de protección: hasta IP65
Amplio rango de medida
- Rango de medida muy amplio y prestaciones dinámicas.
- Rango de medida ajustable libremente o a través de SensorTeach.
- Certificado de calibración incluido en el suministro.
- Precisión garantizada incluso a carga parcial.

Manejo sencillo
- Transferencia directa de datos a través de una interfaz Ethernet o una salida analógica de 10 V.
- Entradas y salidas de señal digitales y analógicas, con detección de valores pico.
- Asistente integrado: ahorra tiempo a la hora de hacer ajustes en el sensor.
- 2 parametrizaciones, para cambiar la configuración de forma rápida.
- Software de parametrización, con registrador de curva continua y almacenamiento de datos.

Fácil de programar y de utilizar, con interfaces digitales y un asistente de software.
Alta fiabilidad
- Señal de alta calidad, con resolución de 14 bits.
- Diseño robusto, con grado de protección IP60 e IP65.
- Un filtro paso bajo seleccionable minimiza la deriva de la señal.
- Entradas y salidas de señal eléctricamente aisladas para evitar fallos.
- Adquisición rápida de datos, con frecuencias de medición de hasta 50 kHz.

Resultados de medición de alta calidad, con un diseño muy robusto y alta protección frente a interferencias electromagnéticas.
Planos CAD
Pulse aquí para descargar los archivos CAD
Atención: La descarga de archivos CAD se gestiona a través de un tercero que requiere un registro de usuario independiente.
Disponible en 2 versiones
- CMD600: Para rangos de medida de hasta 600.000 pC
- CMD2000: Para rangos de medida de hasta 2.000.000 pC
- También disponible: macro para ePlan, controlador LabVIEW, API para programadores, proyectos con ejemplos de software y ejemplos de programación en Simatic Step7
Accesorios PACEline
Vídeos sobre PACEline CMD
Consejo práctico: Ajuste sencillo de cadenas de medida piezoeléctricas
Tecnología piezoeléctrica en aplicaciones prácticas
Documentación de producto PACEline CMD
| Título / Descripción | Idioma | Productos | Idioma | Tipos de contenido |
|---|---|---|---|---|
| Hojas de datos | ||||
| CMD2000 - データシート | Japanese | |||
| CMD600 - Prospetto dati | Italian | |||
| CMD600 - データシート | Japanese | |||
| PACEline CMD2000 - Data Sheet | English | |||
| PACEline CMD2000 - Datenblatt | German | |||
| PACEline CMD600 /-P - Data Sheet | English | |||
| PACEline CMD600 /-P - Datenblatt | German | |||
| PACEline CMD600/ CMD600P - Caractéristiques techniques | French | |||
| PACEline DMD2000 - Caractéristiques techniques | French | |||
| Catálogos | ||||
| PACEline Piezo Technology - Brochure | English | |||
| PACEline Piezotechnologie - Broschüre | German | |||
| Manuales de instrucciones | ||||
| CMD600 - Manuale di istruzione | Italian | |||
| CSB4/1 Summing Box - Operating Manual | English, German, French, Italian | |||
| PACEline CMD - Interface Description | English | |||
| PACEline CMD - Operating Manual | French, German, English | |||
| Accesorios | ||||
| KAB143, KAB145, KAB176 (cables) - Data Sheet | English | |||
| KAB143, KAB145, KAB176 (câbles) - Caractéristiques techniques | French | |||
| KAB143, KAB145, KAB176 (cavi di collegamento) - Prospetto dati | Italian | |||
| KAB143, KAB145, KAB176 (Kabel) - Datenblatt | German | |||
| Instrucciones de seguridad | ||||
| PACEline CMD - Safety instructions | French, German, English | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| 1-KAB, K-KAB (cable)- Declaración de Conformidad | Multiidioma | |||
| CMD / CMA CE - Declaración de conformidad UE | Multiidioma | |||
| Firmware | ||||
|
CMD Firmware
Archive including all current firmware for all modules of the CMD series (CMD600 and CMD2000). Date: 03/2016
|
Version: 3.74
|
Size: 248 KB
| Multiidioma | |||
| Software | ||||
|
CMA/CMD CAE data for Eplan Electric P8
This project is a macro-project and contains CAE data for Eplan Electric P8. Date: 10/2011 | Version: 1.00 | Size: 18 MB | Multiidioma | |||
|
CMD Assistant
CMD Assistant and Firmware Loader for Windows 2000, XP, Vista, 7/8/10. Allows the easy setup of CMD modules, visualization and process-data storage. All required drivers are included and will be installed during startup. Starting with assistant-version 1.2.4.0 only CMD with firmware 3.0 and higher can be used. Devices with firmware 2.9 and lower are shown in the device-scan but marked red with a note for firmware-update. Please do also a firmware-update for those devices, for features see release-notes. Date: 03/2016
|
Version: 1.3.0.2
|
Size: 66 MB
| Multiidioma | |||
|
CMD LabView driver and example project
To simplify the use of CMD meauring amplifier a complete support for communication in form of a Labview driver is available, respectively Labview programs/subroutines called virtual instruments (VIs).
The CMD driver is completely written in Labview Professional Development System. In order to use the drivers the user will need Labview version 9.0.1 or later. Date: 07/2015 | Size: 3 MB | Multiidioma | |||
|
CMD Siemens Profinet integation example project
This is an instruction for using a CMD charge amplifier with a Siemens 1200 controller in a Profinet network. It shows how to stream data via UDP from the charge amplifier to the controller via UDP with up to 1000 Hz and send a command via TCP. This non-real-time communication can be performed simultaneously to an existing real-time ProfiNet connection over the same line. Communication is done with program blocks, which are enclosed with the technote in the .scl file.
HBM does not guarantee the completeness and correctness of this example.
Date: 07/2019 | Size: 1 MB | Multiidioma | |||