Adquisición segura y sin problemas de datos de sensores piezoeléctricos, con alta resolución.
Medición de señales de 1000 a 5·106 pC con el amplificador de carga analógico PACEline CMA
El amplificador de carga analógico PACEline CMA convierte señales de todo tipo de sensores piezoeléctricos en una señal estándar de +/- 10 V. Puede emplearse en numerosas tareas de medida en entornos de producción, como procesos de inserción, prensas o monitorización de procesos de montaje.
Destaca especialmente por su manejo seguro y sencillo, su absoluta fiabilidad y su excelente relación precio-prestaciones. Puede integrarse en una cadena de medición de fuerza piezoeléctrica HBM PACEline, proporcionando resultados de medición fiables con tiempos de configuración muy cortos.
- Rango de medida de 1000 a 5·106 pC (picocoulombios), según la versión.
- Clase de precisión de 0,5
- Dos rangos de medida calibrados 100% y 20%.
- Entradas y salidas de señal con aislamiento galvánico.
Mediciones muy dinámicas
- Rangos de medida fijos dependiendo del modelo: desde 1000 a 5·106 pC.
- Cada modelo tiene 2 rangos de medición calibrados, del 100% y el 20%.
- La exactitud se garantiza en todo momento, incluso en pequeños intervalos de carga parcial (clase de precisión del 1%).

Integración sencilla
- Integración en procesos mediante una señal de salida estándar de +/- 10 V.
- Todas las entradas y salidas de señal tienen aislamiento galvánico.
- Es posible conectar en paralelo varios sensores mediante una caja de suma.

Se instala rápidamente en el armario de control sin necesidad de elementos adicionales de aislamiento. La señal de salida estándar es compatible con todos los sistemas de automatización.
Robusto
- Compatible con todos los sensores piezoeléctricos.
- Diseño pequeño y compacto.
- Funcionamiento seguro, con una carcasa metálica resistente.
- Apto para uso de campo y de laboratorio, por su clase de protección IP65.

Configuración más flexible de distintas cadenas piezoeléctricas, con sensores piezoeléctricos de cualquier fabricante.
| Descargar archivos STEP CAD para este producto | ||
|---|---|---|
| PACEline CMA Archivos STEP CAD |
La cadena de medida piezoeléctrica completa
HBM le ofrece todos los componentes que necesita para su cadena de medida piezoeléctrica. Por ejemplo:
- Sensores piezoeléctricos adaptados con cables y accesorios
- Cajas de suma para conexión de sensores piezoeléctricos en paralelo
- Macros de ePLAN disponibles gratuitamente