Tecnología de células de carga certificada para unos resultados de medición precisos.
Célula de carga tipo viga a flexión Z6: la referencia en cuanto a precisión y solidez en el rango de 5 kg a 1 t
HBM desarrolló su primera célula de carga tipo viga a flexión Z6 en 1972. A lo largo de las últimas décadas, no ha dejado de optimizarla. La célula Z6 utiliza tecnología de galgas extensométricas. Se encuentra disponible en nueve versiones distintas, para cargas nominales comprendidas entre 5 kg y 1 t. Esta célula de carga, con su fuelle característico, es una cota de referencia internacional, de la que se han vendido millones de unidades. Se utiliza en básculas de plataforma y para cinta transportadora para aplicaciones de dosificación y medición de nivel. Asimismo, se emplea en módulos de pesaje; por ejemplo, en aplicaciones de pesaje de contenedores. El fuelle metálico protege la célula de carga frente a la penetración de humedad. La célula de carga Z6 está optimizada para conexión en paralelo. Igualmente, se encuentra disponible una versión a prueba de explosiones conforme con IECEx-ATEX.
- Clase de precisión (OIML): hasta C6
- Carga nominal: de 5 kg a 1 t
- Clase de protección: IP 68
Precisa
- Clases de precisión D1, C3, C4, C5 y C6 según OIML.
- Robusta configuración de 6 hilos para compensar variaciones en la resistencia.
- Excelente comportamiento en caso de cargas descentradas, con buena tolerancia de sensibilidad y baja resistencia de salida.


Robusta
- Cuerpo de medición en acero inoxidable electropulido.
- IP68 (100 h, 1 m de columna de agua).
- Fuelle metálico herméticamente sellado.
- Sometida a pruebas CEM según norma EN 45501:2015.
- Células de carga y accesorios de montaje en acero inoxidable


Pesaje fiable a largo plazo.
Flexible
- Disponible para distintas cargas nominales: 5 kg, 10 kg, 20 kg, 30 kg, 50 kg, 100 kg, 200 kg, 500 kg y 1 t.
- Homologaciones metrológicas: OIML, NTEP (USA), NMIA (Australia), Rusia.
- Disponible en versiones a prueba de explosiones (IECEx/ATEX, FM (USA), EAC).
- Longitudes de cable entre 3 y 20 metros.
- La configuración de 6 hilos permite cortar el cable a la longitud deseada


Muy versátil, por su alta variabilidad y adaptabilidad.
¿Necesita algo un poco más robusto?
La nueva célula de carga tipo viga a flexión Z6R está indicada para aplicaciones que requieren solidez y elevada higiene. La Z6R es compatible con la célula de carga Z6 —muy fiable—, está optimizada para entornos difíciles y es una nueva cota de referencia.


Disponible en versión antideflagrante
Disponible opcionalmente:
- Diseños con protección contra explosiones según ATEX e IECEx