Célula de carga de flexión Z6, décadas siendo la referencia Célula de carga de flexión Z6, décadas siendo la referencia | HBM

Célula de carga tipo viga a flexión Z6: la referencia en cuanto a precisión y solidez en el rango de 5 kg a 1 t

HBM desarrolló su primera célula de carga tipo viga a flexión Z6 en 1972. A lo largo de las últimas décadas, no ha dejado de optimizarla. La célula Z6 utiliza tecnología de galgas extensométricas. Se encuentra disponible en nueve versiones distintas, para cargas nominales comprendidas entre 5 kg y 1 t. Esta célula de carga, con su fuelle característico, es una cota de referencia internacional, de la que se han vendido millones de unidades. Se utiliza en básculas de plataforma y para cinta transportadora para aplicaciones de dosificación y medición de nivel. Asimismo, se emplea en módulos de pesaje; por ejemplo, en aplicaciones de pesaje de contenedores. El fuelle metálico protege la célula de carga frente a la penetración de humedad. La célula de carga Z6 está optimizada para conexión en paralelo. Igualmente, se encuentra disponible una versión a prueba de explosiones conforme con IECEx-ATEX.

  • Clase de precisión (OIML): hasta C6
  • Carga nominal: de 5 kg a 1 t
  • Clase de protección: IP 68

Precisa

  • Clases de precisión D1, C3, C4, C5 y C6 según OIML.
  • Robusta configuración de 6 hilos para compensar variaciones en la resistencia.
  • Excelente comportamiento en caso de cargas descentradas, con buena tolerancia de sensibilidad y baja resistencia de salida.

Tecnología de células de carga certificada para unos resultados de medición precisos.

Robusta

  • Cuerpo de medición en acero inoxidable electropulido.
  • IP68 (100 h, 1 m de columna de agua).
  • Fuelle metálico herméticamente sellado.
  • Células de carga y accesorios de montaje en acero inoxidable

Pesaje fiable a largo plazo.

Flexible

  • Disponible para distintas cargas nominales: 5 kg, 10 kg, 20 kg, 30 kg, 50 kg, 100 kg, 200 kg, 500 kg y 1 t.
  • Homologaciones metrológicas: OIML, NTEP (USA), NMIA (Australia).
  • Disponible en versiones a prueba de explosiones (IECEx/ATEX, FM (USA)).
  • Longitudes de cable entre 3 y 20 metros.
  • La configuración de 6 hilos permite cortar el cable a la longitud deseada

Muy versátil, por su alta variabilidad y adaptabilidad.

¿Necesita algo un poco más robusto?

La nueva célula de carga tipo viga a flexión Z6R está indicada para aplicaciones que requieren solidez y elevada higiene. La Z6R es compatible con la célula de carga Z6 —muy fiable—, está optimizada para entornos difíciles y es una nueva cota de referencia.

Pulse aquí para más información sobre la nueva Z6R

Descargar archivos STEP CAD para este producto
Z6 Archivos STEP CAD
Z6 Archivos STEP CAD para accesorios

Disponible en versión antideflagrante

Disponible opcionalmente: 

  • Diseños con protección contra explosiones según ATEX e IECEx

Documentación

Título / DescripciónIdioma
Hojas de datos
LCMC - Data Sheet English
LCMC - Data Sheet German
Z6 - Caractéristiques techniques French
Z6 - Data Sheet English
Z6 - Datenblatt German
Z6 - Folha de dados Portuguese
Z6 - Hoja de características Spanish
Z6 - Prospetto dati Italian
Z6 - Технический паспорт Russian
Z6 - 데이터 시트 Korean
Z6 - データシート Japanese
Z6 - 数据表 Simplified Chinese
Z6-P - Caractéristiques techniques

New - load cell with build-in plug M12x1

French
Z6-P - Data Sheet

New - load cell with build-in plug M12x1

English
Z6-P - Datenblatt

Neu – Wägezelle mit eingebautem Stecker M12x1

German
Z6-P - Folha de dados

New - load cell with build-in plug M12x1

Portuguese
Z6-P - Hoja de características Spanish
Z6-P - Prospetto dati

New - load cell with build-in plug M12x1

Italian
Z6-P - 데이터 시트

New - load cell with build-in plug M12x1

Korean
Z6-P - 數據表

New - load cell with build-in plug M12x1

Chinese
Catálogos
HBM weighing technology for industry - Brochure English
Industrielle Wägetechnik von HBM - Broschüre German
Tecnologia di pesatura industriale della HBM - Opuscolo Italian
Manuales de instrucciones
LCMC - Operating Manual English, German
Z6 - Istruzioni di montaggio Italian
Z6 - Manual de empleo Spanish
Z6/ Z6-P - Operating Manual English, German, French
Guías de rápidas
LCMC - Quick Start Guide English, German, French, Italian, Chinese
Certificados
EU-Baumusterprüfbescheinigung – BVS 13 ATEX E 108 X German
EU-Type Examination Certificate – BVS 13 ATEX E 108 X English
FM-Certificate of Conformity – FM 17 US 0159

Only for option AI2/21_F

English
FM-Certificate of conformity – FM 18 CA 0144 X

Only for option AI1/21

English
FM-Certificate of conformity – FM 18 US 0176 X

Only for option AI1/21

English
NEPSI Certificate English, Chinese
Z6 - OIML Certificate of conformity English
Z6 - Test-/Parts-Certificate English
Declaration of Conformity
LCMC - EU Declaration of Conformity English
Z6F, Z6R - Declaración de conformidad UE Multiidioma
Explosion Protection: Declaration of Conformity
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15/PW25/PW27/PW29/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z16 - UK Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21

English
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/Z16/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4 - Declaración de conformidad UE

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

Multiidioma
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/Z16/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4 - UK Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

English
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z16 - Declaración de Conformidad UE

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21

Multiidioma
Protección contra explosiones
ATEX / IECEx Zone 1/21 – Ex i - Instrucciones de seguridad

II 2G Ex ia IIC T6/T4 Gb / II 2D Ex ia IIIC T125°C Db

 

English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese
ATEX / IECEx Zone 2/21 + Zone 2/22 - Instrucciones de seguridad

II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc / II 2D Ex tb IIIC T125°C Db IP67

II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc / II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc IP67

English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese
Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.