• Cumple con las normativas OIML R60 hasta 1000 d
  • Capacidades máximas: 500 kg ... 10 t
  • Cumple los requisitos EMC de acuerdo con EN 45 501
  • Diseño robusto

Key Features

Carga nominal

500 kg / 1 t / 2 t / 5 t / 10 t

Clase de precisión

D1, C3

Clase de protección

IP67

Material

Acero galvanizado (cuerpo de medición)

Product Literature

Título / Descripción Idioma
Hojas de datos
English
German
Italian
Catálogos
English
German
Instrucciones de montaje
Italian
Spanish
French, German, English
Certificados
Multiidioma
Multiidioma
EU Declaration of Conformity
Multiidioma
Explosion Protection: EU Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

Multiidioma

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21

Multiidioma

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 22

Multiidioma
Protección contra explosiones

PW4, PW10, PW12, PW15, PW16,

PW22, PWS, SP4, Z7 (except 2t)

English, German, French, Italian, Spanish, Portuguese

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7, PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4, Z16, Z6R

Italian, Portuguese, French, Spanish, German, English

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z6R, Z16

Italian, English, German, Spanish, French, Portuguese

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7, PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4

English, German, Russian

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7 2t

English, German, Russian

PW10, PW12, PW15, PW16, PW22,

PWS, SP4, Z7 (except 2t)

Russian, English, German

Números de pedido

1-Z7AD1/500KG
1-Z7AD1/1T
1-Z7AD1/2T
1-Z7AD1/5T
1-Z7AD1/10T

1-Z7AC3/2T
1-Z7AC3/5T
1-Z7AC3/10T

Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.
¡Solicite oferta!

Pregunte al ingeniero de ventas de su zona

Por favor, envíenme:


Inicie su consulta

Pregunte al ingeniero de ventas de su zona

Por favor, envíenme:


Inicie su consulta

Su oferta individual

Consulta técnica gratuita

Respuesta inmediata de nuestros técnicos especializados