Z7A: célula de carga de barra de cizalladura robusta Z7A: célula de carga de barra de cizalladura robusta | HBM

Célula de carga Z7A: pesaje fiable hasta 10 Tm con clase de precisión C3

Las células de carga Z7 son perfectas para básculas de contenedores y básculas de dosificación. También se emplean en aplicaciones de monitorización de nivel.

Tienen una configuración de 6 hilos que proporciona resultados de medida precisos hasta una clase de precisión C3, incluso con cargas nominales de 10 toneladas métricas (conforme a OIML R60).

La Z7A es una célula de carga robusta; se integra con facilidad gracias a su cuerpo de medición de gran tamaño y garantiza la estabilidad necesaria durante el funcionamiento. Igualmente, se encuentra disponible en diseños a prueba de explosiones IECEx-ATEX (opcionalmente).

  • Clase de precisión: D1, C3
  • Clase de protección: IP67
  • Capacidad máxima: de 500 kg a 10 toneladas

Precisa

  • Clases de precisión: D1, C3.
  • Robusta configuración de 6 hilos para compensar variaciones en la resistencia.

 

Una familia de células de carga con tecnología certificada, para unos resultados de medición altamente precisos.

Robusta

  • Clase de protección IP67.

  • Acero galvanizado (cuerpo de medición)

Pesaje fiable a largo plazo.

Flexible

  • Disponible para diferentes cargas nominales (500 kg, 1 t, 2 t, 5 t y 10 t).
  • La configuración de 6 hilos permite cortar el cable a la longitud deseada.
  • Disponible con distintas longitudes de cable.
  • Disponible opcionalmente en diseños a prueba de explosiones IECEx-ATEX

 

Uso versátil.

Documentación

Título / DescripciónIdioma
Hojas de datos
Z7A - Data Sheet English
Z7A - Datenblatt German
Z7A - Prospetto dati Italian
Catálogos
HBM weighing technology for industry - Brochure English
Industrielle Wägetechnik von HBM - Broschüre German
Tecnologia di pesatura industriale della HBM - Opuscolo Italian
Instrucciones de montaje
Z7A - Istruzioni di montaggio Italian
Z7A - Manual de operação Portuguese
Z7A - Mounting instructions French, German, English
Certificados
EU-Baumusterprüfbescheinigung – BVS 13 ATEX E 108 X German
EU-Type Examination Certificate – BVS 13 ATEX E 108 X English
NEPSI Certificate English, Chinese
Z7 - OIML Certificate English
Z7 - Test Certificate English, German
Declaration of Conformity
Z7A - Declaración de conformidad UE Multiidioma
Explosion Protection: Declaration of Conformity
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/Z16/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4 - Declaración de conformidad UE

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

Multiidioma
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/Z16/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4 - UK Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

English
PW4L/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4/Z7 - Declaración de conformidad UE

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 22

Multiidioma
PW4L/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4/Z7 - UK Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 22

English
Protección contra explosiones
ATEX / IECEx Zone 1/21 – Ex i - Instrucciones de seguridad

II 2G Ex ia IIC T6/T4 Gb / II 2D Ex ia IIIC T125°C Db

 

English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese
ATEX / IECEx Zone 2/21 + Zone 2/22 - Instrucciones de seguridad

II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc / II 2D Ex tb IIIC T125°C Db IP67

II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc / II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc IP67

English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese

Planos CAD

Pulse aquí para descargar los archivos CAD

Atención: La descarga de archivos CAD se gestiona a través de un tercero que requiere un registro de usuario independiente.

Números de pedido

1-Z7AD1/500KG
1-Z7AD1/1T
1-Z7AD1/2T
1-Z7AD1/5T
1-Z7AD1/10T

1-Z7AC3/2T
1-Z7AC3/5T
1-Z7AC3/10T

Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.