La célula de pesaje BLC es una célula de pesaje contrastable con cargas nominales de 550 kg a 1,76 t. Con este tipo de célula de pesaje materializamos precisiones D1 y C3 (OIML).

Su construcción robusta (con IP67) para este rango de cargas nominales, así como la estable tecnología de 6 hilos conductores de la célula de pesaje posibilitan su utilización en numerosas aplicaciones. Entre ellas p. ej. en básculas de plataforma y en básculas de cintas transportadoras, así como en módulos de pesaje para el pesaje de contenedores.

Key Features

Carga nominal

550 kg ... 1.76 t

Clase de precisión

D1, C3

Material

Acero inoxidable

Product Literature

Números de pedido

1-BLCB1C3/550KG-1
1-BLCB1C3/1.1T-1
1-BLCB1C3/1.76T-1

Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.