La BLC es una célula de carga contrastable, para pesaje legal. Admite cargas nominales comprendidas entre 550 kg y 1,76 t, con precisión D1 y C3 (OIML). Tiene un diseño robusto (IP67) y una configuración de 6 hilos que la hace insensible al ruido. Puede utilizarse en aplicaciones muy variadas, como básculas de plataforma, básculas para cintas transportadoras y módulos de pesaje de contenedores.
Documentación
Título / Descripción | Idioma | Productos | Idioma | Tipos de contenido |
---|---|---|---|---|
Hojas de datos | ||||
BLC - Data Sheet | English | |||
BLC - Datenblatt | German | |||
BLC - Prospetto dati | Italian | |||
Catálogos | ||||
HBM weighing technology for industry - Brochure | English | |||
Industrielle Wägetechnik von HBM - Broschüre | German | |||
Tecnologia di pesatura industriale della HBM - Opuscolo | Italian | |||
Instrucciones de montaje | ||||
HLC/HLC-P - Mounting instructions | English, German, French | |||
Certificados | ||||
BLC - Test Certificate TC2163 | English | |||
Declaration of Conformity | ||||
HLC, BLC, ELC - Declaración de Conformidad UE | Multiidioma | |||