C2 y C2A | células de carga compresión versátiles/robustas C2 y C2A | células de carga compresión versátiles/robustas | HBM

C2 y C2A: células de carga de compresión universales

Las células de carga de la serie C2 han demostrado su capacidad en miles de aplicaciones. Pueden pesar con fiabilidad y precisión cargas comprendidas entre 50 kg y 50 t. Tienen aplicaciones en todos los sectores de la industria que requieren células de carga robustas y resistentes; por ejemplo, en pesaje de silos y cucharas de hornos, básculas de dosificación, básculas de plataforma o básculas colgantes (con poleas).

La versión C2A  (disponible para cargas nominales de 1 t, 2 t, 5 t y 10 t) es apta para pesaje legal con clases de precisión D1, D3 y C4. Asimismo, puede emplearse en numerosas aplicaciones de productos de venta al peso.

  • Carga nominal: 50 kg, 100 kg, 200 kg, 500 kg, 1 t, 2 t, 5 t, 10 t, 20 t y 50 t.
  • Principio de medida: puente completo de galgas extensométricas en configuración de 6 hilos.
  • Versión: carga de compresión.
  • Clase de protección: IP67.

Universales

  • Bajo perfil
  • 10 cargas nominales disponibles: 50 kg / 100 kg / 200 kg / 500 kg / 1 t / 2 t / 5 t / 10 t / 20 t / 50 t.
  • Pueden utilizarse en básculas colgantes con poleas.
  • Excelente comportamiento dinámico, gracias a su desplazamiento infinitesimal.
  • Monitorización precisa de pesos estáticos mediante el uso de tecnología de galgas extensométricas.

Una solución perfecta para cada aplicación.

Robustas

  • Acero inoxidable.
  • Encapsulado hermético y soldadura por láser.
  • Clase de protección: IP67.
  • Versión antideflagrante disponible como opción (IECEx-ATEX y zona EAC).

Diseño muy robusto, adaptado a entornos difíciles

Pesaje legal

Características especiales de la versión C2A: 

  • Certificado de pruebas OIML internacionalmente aceptado.
  • Clases de precisión: D1, C3, C4 para todos los rangos nominales.

El certificado OIML también hace posible el uso en aplicaciones de pesaje legal.

CAD Drawings and CAD Models

Pulse aquí para descargar los archivos CAD

Atención: La descarga de archivos CAD se gestiona a través de un tercero que requiere un registro de usuario independiente.

Accesorios disponibles

Benefíciese de nuestra amplia gama de accesorios para optimizar la instalación e introducir la fuerza de forma ideal:

  • Cojinetes de péndulo
  • Cojinetes elastómeros
  • Cables de puesta a tierra

Más información en la hoja de características.

Documentación de producto C2/C2A

Título / DescripciónIdioma
Hojas de datos
C2 - Data Sheet English
C2 - Datenblatt German
C2 - Prospetto dati Italian
C2A/... - Data Sheet English
C2A/... - Datenblatt German
C2A/... - Технический паспорт Russian
C2A/... - データシート Japanese
С2A/... - Prospetto dati Italian
Catálogos
HBM weighing technology for industry - Brochure English
Industrielle Wägetechnik von HBM - Broschüre German
Tecnologia di pesatura industriale della HBM - Opuscolo Italian
Instrucciones de montaje
C2 - Mounting instructions German, French, English, Italian
C2A - руководство Russian
Certificados
C2 - Test Certificate English, German
C2A - Test Certificate English
EU-Baumusterprüfbescheinigung – BVS 13 ATEX E 108 X German
EU-Type Examination Certificate – BVS 13 ATEX E 108 X English
FM-Certificate of Conformity – FM 17 US 0159

Only for option AI2/21_F

English
FM-Certificate of conformity – FM 18 CA 0144 X

Only for option AI1/21

English
FM-Certificate of conformity – FM 18 US 0176 X

Only for option AI1/21

English
NEPSI Certificate English, Chinese
Declaration of Conformity
C2 (kg / t) - Declaración de conformidad UE Multiidioma
Explosion Protection: Declaration of Conformity
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15/PW25/PW27/PW29/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z16 - UK Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21

English
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/Z16/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4 - Declaración de conformidad UE

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

Multiidioma
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/Z16/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4 - UK Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

English
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z16 - Declaración de Conformidad UE

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21

Multiidioma
Protección contra explosiones
ATEX / IECEx Zone 1/21 – Ex i - Instrucciones de seguridad

II 2G Ex ia IIC T6/T4 Gb / II 2D Ex ia IIIC T125°C Db

 

English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese
ATEX / IECEx Zone 2/21 + Zone 2/22 - Instrucciones de seguridad

II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc / II 2D Ex tb IIIC T125°C Db IP67

II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc / II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc IP67

English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese
Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.