Tecnología de células de carga certificada para unos resultados de medición precisos.
La ELC es una célula de carga robusta para cargas nominales de 220 kg a 1,76 t. Ofrece una exactitud de medida del 1%. Por su diseño robusto (IP68 e IP69K) y por su cable especial, resulta idónea para aplicaciones muy variadas, como básculas de plataforma, básculas de cinta transportadora y módulos de pesaje de contenedores.
Características principales
- Pequeñas dimensiones
- Acero inoxidable
- Cumple las normas de CEM (EN 45 501)
- Clase de protección IP67 (ELCB) o IP68 (ELCB HS
Carga nominal | 220 kg / 550 kg / 1.1 t / 1.76 t |
Clase de precisión | 1% |
Material | Acero inoxidable |
Clases de protección | IP68 (100 h/1 m) e IP69K |
Precisa
- Clase de precisión del 1%.
- Robusta configuración de 6 hilos para compensar variaciones en la resistencia

Robusta
- Clase de protección IP68/IP69K.
- Recubrimiento de cable opcional de TPE-0, extremadamente resistente a las sustancias químicas.
- Construcción en acero inoxidable.
- Cumple los requisitos de CEM según EN 45501.

Pesaje fiable a largo plazo.
Flexible
- Disponible para distintas cargas nominales: 220 kg, 550 kg, 1,1 t y 1,76 t.
- Distintos accesorios disponibles.
- La configuración de 6 hilos permite cortar el cable a la longitud deseada

Uso versátil.
Documentación
Título / Descripción | Idioma | Productos | Idioma | Tipos de contenido |
---|---|---|---|---|
Hojas de datos | ||||
ELCB2 HS - Caractéristiques techniques | French | |||
ELCB2 HS - Data Sheet | English | |||
ELCB2 HS - Datenblatt | German | |||
ELCB2 HS - Prospetto dati | Italian | |||
Catálogos | ||||
HBM weighing technology for industry - Brochure | English | |||
Industrielle Wägetechnik von HBM - Broschüre | German | |||
Tecnologia di pesatura industriale della HBM - Opuscolo | Italian | |||
Instrucciones de montaje | ||||
HLC, BLC, ELC - Mounting instructions | French, German, English | |||
Declaration of Conformity | ||||
HLC, BLC, ELC - Declaración de Conformidad UE | Multiidioma | |||
HLC, BLC, ELC - Pattern Approval Zert. Russland No. 21177-13 (CN) | Russian | |||
HLC, BLC, ELC - Pattern Approval Zert. Russland No. 21177-13 (DE) | Russian | |||
Números de pedido
1-ELCB2HS/220KG-1
1-ELCB2HS/550KG-1
1-ELCB2HS/1.1T-1
1-ELCB2HS/1.76T-1