La célula de pesaje ELC es una célula de pesaje robusta con cargas nominales de 220 kg hasta 1,76 t. Con este tipo de célula de pesaje materializamos precisiones del 1%. La construcción muy robusta para este rango de cargas nominales (IP67 ó IP68) así como el cable especial de la célula de pesaje permiten su utilización en numerosas aplicaciones. Entre ellas p. ej. en básculas de plataforma y en básculas de cintas transportadoras, así como en módulos de pesaje para el pesaje de contenedores.

Key Features

Carga nominal

220 kg / 550 kg / 1.1 t / 1.76 t

Clase de precisión

1%

Material

Acero inoxidable

Product Literature

Título / Descripción Idioma
Hojas de datos
French
English
German
Italian
Catálogos
English
German
Instrucciones de montaje
French, German, English
Declaration of Conformity
Russian

Números de pedido

1-ELCB2HS/220KG-1
1-ELCB2HS/550KG-1
1-ELCB2HS/1.1T-1
1-ELCB2HS/1.76T-1

Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.