Resultados de medición precisos, compatibilidad electromagnética probada. Aplicaciones legales, con certificado de pruebas según OIML disponible.
Célula de carga a tracción RSCC: pesaje hasta 5 t con clase de precisión C3
La célula de carga a tracción RSCC es idónea para aplicaciones de pesaje estático y cuasiestático como, por ejemplo, la medición de nivel gravimétrico en contenedores suspendidos o incorporación a básculas híbridas, de dosificación o para cintas transportadoras. Se encuentra disponible con siete cargas nominales máximas que oscilan entre 50 kg y 5 t, por lo que cubre un intervalo muy amplio. Gracias a su clase de precisión C3 y a la tecnología de galgas extensométricas de HBM —perfectamente contrastada—, la célula RSCC ofrece resultados de medición de gran exactitud. Un certificado de pruebas confirma que está homologada para uso en aplicaciones de pesaje legal.
Esta célula de carga a tracción constituye una solución óptima para entornos industriales difíciles, debido a su clase de protección IP68, de hecho, es una referencia indiscutible en tareas de pesaje en plantas de hormigón. El cable de conexión se puede proteger permanentemente con un adaptador de conexión, que se encuentra disponible como opción para la célula de carga a tracción. Todas las células de carga de la serie RSCC cuentan con un encapsulado hermético y un robusto cuerpo de medición de acero inoxidable, que les permite soportar la humedad y otras condiciones adversas a largo plazo. También existe una versión IECEx/ATEX, para utilizar este producto con total seguridad en ambientes potencialmente explosivos, como los de la industria química y otros entornos industriales.
- Clase de precisión: C3.
- Capacidad nominal: de 50 kg a 5 t.
- Clase de protección: IP68.
- Principio de medida: puente completo de galgas extensométricas en configuración de 6 hilos.
- Versión: Célula de carga a tracción.
Gran exactitud de medida
- Resultados exactos con clase de precisión hasta C3.
- Apta para aplicaciones de pesaje legal hasta 3000 divisiones, con certificado de pruebas según OIML R60.
- Elevada compatibilidad electromagnética y protección frente a campos electromagnéticos (según EN 45501).
- Transmisión de señal óptima incluso con cables de conexión largos, gracias a la tecnología de 6 hilos.
Diseño robusto
- Resistencia a largo plazo incluso en entornos agresivos, debido al robusto elemento de medición de acero inoxidable.
- Admite cargas de hasta tres veces la capacidad nominal.
- Grado de protección IP68, protección óptima frente a la humedad y la suciedad.
- Existe una versión con un adaptador para sistemas de protección de cable.
El encapsulado hermético y su grado de protección IP68I la hacen ideal para entornos difíciles.
Numerosas opciones
- Siete cargas nominales distintas disponibles: 50 kg, 100 kg, 200 kg, 500 kg, 1 t, 2 t y 5 t.
- Tecnología superior de galgas extensométricas de HBM: adecuado para mediciones estáticas y cuasiestáticas.
- Tres longitudes de cable diferentes disponibles: 7,6 m, 12 m y 20 m.
- Disponible en versiones antideflagrantes (IECE+ATEX zona 1+21 + FM, IECE+ATEX zona 2+21).
Con su protección frente a explosiones y sus siete opciones de carga nominal se adapta a toda clase de requisitos individuales.
CAD Drawings and CAD Models
Pulse aquí para descargar los archivos CAD
Atención: La descarga de archivos CAD se gestiona a través de un tercero que requiere un registro de usuario independiente.