Célula de carga tracción/compresión U2A para pesaje legal Célula de carga tracción/compresión U2A para pesaje legal | HBM

Célula de carga de tracción/compresión U2A para pesaje legal

La célula de carga U2A ha demostrado su capacidad en miles de aplicaciones y se encuentra disponible en versiones para cargas nominales entre 50 kg y 20 t. Las variantes para cargas nominales de 500 kg, 1 t, 2 t y 5 t ofrecen una clase de precisión D1. Pero, además, esta célula está disponible en otras cargas nominales y clases de precisión (0,1 y 0,2). 

Las versiones con clase de precisión D1 pueden utilizarse en básculas de Clase III con resolución de hasta 1000 divisiones, según la norma OIML R60, Se emplean, por ejemplo, en básculas de depósitos colgantes, básculas de dosificación o transportadores, y básculas híbridas. Otro campo de aplicación importante son las mediciones gravimétricas de nivel.

  • Clases de precisión: D1, 0,1%, 0,2% (dependiendo de la carga nominal)
  • Carga nominal: 50 kg / 100 kg / 200 kg / 500 kg / 1 t/ 2 t / 5 t / 10 t / 20 t
  • Principio de medida: Puente completo de galgas extensométricas en configuración de 6 hilos
  • Versión: Cargas de tracción/compresión; dirección preferida: tracción
  • Clase de protección: IP67

Compacta y robusta

  • Diseño plano, pensado para ahorrar espacio, con diámetros a partir de 50 mm.
  • Acero inoxidable.
  • Protección frente al polvo y al agua, con grado de protección IP67.
  • Amplio intervalo de temperatura de trabajo, comprendido entre -30 °C y +120 °C (opcionalmente).
  • Versión antideflagrante disponible como opción (IECEx-ATEX y zona EAC).

Uso versátil en entornos adversos.

Fácil de montar

  • Anillas articuladas disponibles como opción: diseño autocentrante, ideal para la introducción de fuerza.
  • La célula de carga se puede montar atornillada, con ayuda de un adaptador integrado, para reducir la altura total.

Integración rápida y cómoda en su sistema.

Pesaje de precisión

  • Cumple los requisitos de la clase de precisión D1 según 0,5 según OIML R60 (versiones para cargas nominales de 500 kg, 1 t, 2 t y 5 t).
  • Clases de precisión: 0,1% (cargas nominales de 100 kg, 200 kg, 10 t y 20 t) y 0,2% (carga nominal de 50 kg).
  • La configuración de 6 hilos permite conectar cables largos.

Para uso en básculas de pesaje legal de Clase III y en muchas otras aplicaciones con depósitos o mercancías colgantes.

Planos CAD

Pulse aquí para descargar los archivos CAD

Atención: La descarga de archivos CAD se gestiona a través de un tercero que requiere un registro de usuario independiente.

Anillas articuladas y accesorios de montaje disponibles

Se encuentran disponibles anillas articuladas inferiores y superiores, como accesorios, para una introducción óptima de la fuerza.

Más información en la hoja de características.

Documentación de producto U2A

Título / DescripciónIdioma
Hojas de datos
U2A - Data Sheet English
U2A - Datenblatt German
U2A - Prospetto dati Italian
U2A - データシート Japanese
Catálogos
HBM weighing technology for industry - Brochure English
Industrielle Wägetechnik von HBM - Broschüre German
Tecnologia di pesatura industriale della HBM - Opuscolo Italian
Instrucciones de montaje
U2A - Mounting instructions French, German, English
Certificados
EU-Baumusterprüfbescheinigung – BVS 13 ATEX E 108 X German
EU-Type Examination Certificate – BVS 13 ATEX E 108 X English
FM-Certificate of conformity – FM 18 CA 0144 X English
FM-Certificate of conformity – FM 18 US 0176 X English
U2A - OIML Certificate English
U2A - Test Certificate English, German
Declaration of Conformity
U2A - Declaración de conformidad UE Multiidioma
Explosion Protection: Declaration of Conformity
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15/PW25/PW27/PW29/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z16 - UK Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21

English
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/Z16/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4 - Declaración de conformidad UE

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

Multiidioma
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/Z16/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4 - UK Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

English
Protección contra explosiones
ATEX / IECEx Zone 1/21 – Ex i - Instrucciones de seguridad

II 2G Ex ia IIC T6/T4 Gb / II 2D Ex ia IIIC T125°C Db

 

English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese
ATEX / IECEx Zone 2/21 + Zone 2/22 - Instrucciones de seguridad

II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc / II 2D Ex tb IIIC T125°C Db IP67

II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc / II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc IP67

English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese
Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.
¡Solicite oferta!

Pregunte al ingeniero de ventas de su zona

Por favor, envíenme:


Inicie su consulta

Pregunte al ingeniero de ventas de su zona

Por favor, envíenme:


Inicie su consulta

Green check mark Su oferta individual

Green check mark Consulta técnica gratuita

Green check mark Respuesta inmediata de nuestros técnicos especializados