Los anillos de medida de fuerzas PACEline CFW son sensores muy seguros. Han superado pruebas de CEM y dan resultados fiables incluso en entornos industriales adversos. Un proceso de producción preciso y cuidadoso garantiza desviaciones de linealidad mínimas, que permiten ofrecer un rango de medida muy amplio, desde el orden de unos pocos newtons al de kilonewtons. La alta rigidez de estos sensores les confiere una elevada frecuencia fundamental y los convierte en una solución ideal para procesos rápidos en entornos de investigación y producción. Los diámetros internos de estos anillos de medida de fuerzas están en línea con el estándar del mercado, para facilitar su integración. HBM proporciona también elementos de preesfuerzo para precargar los sensores CFW. Si desea información sobre cómo calibrar el sensor, consulte nuestro vídeo tutorial.
- Clase de precisión: 1
- Capacidad nominal: 20 kN...700 kN