El transductor de fuerza a compresión C18 es idóneo para tareas de calibración en lugares con espacios de montaje confinados. Por su bajo peso, también es muy adecuado para pruebas móviles. Está basado en un principio de anillo de torsión, tiene un diámetro reducido y un perfil bajo.

Novedad: También disponible con fuerza nominal de 5 MN

El transductor se encuentra disponible en 11 modelos para distintas fuerzas nominales comprendidas entre 10 kN y 5 MN, lo que permite utilizarlo en un amplio espectro de aplicaciones. El cuerpo de medición y los componentes de aplicación de la fuerza (base y pieza de aplicación) incluidos en el suministro están construidos totalmente en acero inoxidable. Garantizan unos resultados de ensayo óptimos y, al mismo tiempo, evitan errores en las cargas.

El transductor de fuerza se caracteriza por su alta precisión. Se garantiza una Clase 0,5 según ISO 376. Incluso se puede suministrar en versión de Clase 00, bajo pedido especial, para fuerzas nominales a partir de 500 kN y superiores. Su aplicación principal son las tareas de calibración, como clasificación de máquinas de ensayos de materiales, o la garantía de trazabilidad de equipos de pruebas industriales. Con estos fines, HBM calibra sus transductores de fuerza en su propio laboratorio, que cuenta con acreditación DKD desde hace 25 años.

Fuerza máx. de operación [%] 170 (10-1000 kN), 150 (2000-3000 kN), 135 (5000 kN)
Intervalo de temperatura nominal [°C] +10 ... +40
Sistema de protección IP68 según DIN EN 60529
Material base y pieza de aplicación de acero inoxidable
Dirección de la fuerza compresión
Fuerza nominal 10 kN, 20 kN, 50 kN, 100 kN, 200 kN, 300 kN, 500 kN, 1 MN, 2 MN, 3 MN, 5 MN
Sensibilidad nominal [mV/V] 2

Características principales

  • Medición precisa de grandes fuerzas de compresión, incluso del orden de MN.
  • Compacto y ligero.
  • Excelente relación precio/prestaciones.
  • Componentes de aplicación de fuerza incluidos en el suministro.
  • Clase 0,5 según ISO 376 garantizada. Se puede suministrar en versión de Clase 00, bajo pedido especial, para fuerzas nominales a partir de 500 kN.

C18 Product Literature

Título / Descripción Idioma
Hojas de datos
English
German
Italian
Instrucciones de montaje
German, English
Italian
EU Declaration of Conformity
Multiidioma

Números de pedido

1-C18/10KN
1-C18/20KN
1-C18/50KN
1-C18/100KN
1-C18/200KN
1-C18/300KN
1-C18/500KN
1-C18/1MN
1-C18/2MN
1-C18/3MN
1-C18/5MN

Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.
¡Solicite oferta!

Pregunte al ingeniero de ventas de su zona

Por favor, envíenme:


Inicie su consulta

Pregunte al ingeniero de ventas de su zona

Por favor, envíenme:


Inicie su consulta

Su oferta individual

Consulta técnica gratuita

Respuesta inmediata de nuestros técnicos especializados