Transductor de fuerza C18: fiable, rentable y preciso Transductor de fuerza C18: fiable, rentable y preciso | HBM

Patrón de transferencia de fuerza C18 para grandes fuerzas de compresión

El patrón de transferencia de fuerza C18 mide fuerzas de compresión según el principio de torsión anular. Es particularmente insensible a gradientes de temperatura, fuerzas transversales y momentos de flexión. Es un transductor pequeño y ligero, fácil de transportar y de instalar en diferentes ubicaciones. Tiene un diseño de acero inoxidable herméticamente estanco, con grado de protección IP65, sólidas prestaciones y excepcional estabilidad a largo plazo. 

La serie C18 cubre fuerzas nominales comprendidas entre 10 kN y 5 MN. Además, cumple los requisitos de trazabilidad hasta un patrón, obligatorios para un dispositivo de transferencia de fuerza. Por otro lado, este transductor resulta muy adecuado como sensor de trabajo en dispositivos de calibración o como patrón de referencia en empresas que necesiten garantizar una trazabilidad fiable de sus equipos de medida. El C18 se utiliza en numerosos institutos metrológicos nacionales. Se adapta muy bien a aplicaciones móviles y permite determinar con extrema precisión el centro de gravedad; por ejemplo, de un avión.

Los transductores C18 están siempre calibrados y se suministran con una placa base y una pieza de aplicación de fuerza. No requieren elementos adicionales de introducción de carga. En conjunto, constituye una solución con una eficacia de costes sobresaliente.

  • Clase de precisión (ISO 376): 0,5
  • Clase de precisión HBM: 0,02
  • Capacidad nominal: de 10 kN a 5 MN

Conforme con la norma ISO 376

  • Cumple los requisitos de Clase 0,5 según ISO 376 en términos de exactitud de medida.
  • Insensible a los momentos de flexión; baja influencia de los gradientes de temperatura debido al principio de torsión anular.
  • Amplio rango de medida para tareas de calibración, desde 2 kN hasta 5 MN.
  • Elementos de introducción de carga calibrados, placa base y pieza de aplicación de fuerza.

Resultados de medida precisos en presencia de grandes cargas, con una excelente relación precio/prestaciones.

Solidez comprobada

  • Extremadamente robusto, con grado de protección IP68, infrecuente en esta clase de precisión.
  • Condiciones de ensayo: 100 horas, 3 m de columna de agua.
  • Todos los transductores se someten a pruebas en el laboratorio interno de ensayos CEM de HBM, y se suministran con marcado de conformidad CE.
  • Cable robusto, con protección contra contorsión.
  • Diseño en acero inoxidable.
  • Disponible en versión con sensor de 5 MN.

Alta fiabilidad, incluso en entornos adversos, debido a su diseño extremadamente robusto.

Uso móvil sencillo

  • Pequeño diámetro, diseño compacto y peso ligero; funcionamiento según el principio de torsión anular (respecto a la fuerza nominal).
  • Cómodo: en el caso de grandes fuerzas nominales, la placa base y el sensor se pueden instalar por separado.
  • Unas marcas realizadas por láser facilitan la alineación de la placa base y el transductor de fuerza, garantizando un reproducibilidad óptima.
  • Conector a petición.
  • Muy atractivo: a petición, C18 combinado con los amplificadores de medida de alta precisión QuantumX MX430B y QuantumX MX238B, calibrados como cadena de medida.

Idóneo para aplicaciones móviles, por sus dimensiones compactas y su peso ligero.

Amplia gama de accesorios

C18 se suministra con todos los componentes de introducción de carga.

Conector disponible a petición. 

 

Documentación de producto C18

Título / DescripciónIdioma
Hojas de datos
C18 - Data Sheet English
C18 - Datenblatt German
C18 - Prospetto dati Italian
Instrucciones de montaje
C18 - Mounting instructions German, English
C18 Istruzioni per il montaggio Italian
Declaration of Conformity
1-KAB, K-KAB (cable)- Declaración de Conformidad Multiidioma
C18 - Declaración de conformidad UE Multiidioma
Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.