Los transductores de fuerza TOP Transfer cumplen los requisitos de precisión más exigentes aplicables, por ejemplo, a las mediciones por comparación internacionales. Las especificaciones superan con creces las de los datos especificados en las normas respectivas. Nuestro amplio conocimiento de las técnicas de medición de precisión y la experiencia que hemos adquirido mediante la colaboración constante con institutos nacionales nos han permitido desarrollar este transductor.

El transductor de la serie TOP Transfer con TEDS se encuentra disponible en dos modelos:

  • TOP-Z30A
  • TOP-Z4A para un amplio intervalo de fuerzas nominales comprendidas entre 100 N y 500 kN. Una de sus características únicas es que los transductores se pueden utilizar para cargas de compresión y tracción, con una fuerza nominal previa de 100 N. Naturalmente, los componentes de aplicación de la fuerza recomendados en la norma se encuentran disponibles para ambos sentidos del esfuerzo.

Una de las características más destacadas de los transductores es la repetibilidad de las mediciones, hasta diez veces superior a la que exigen las normas de calibración de fuerza ISO 376. Las mediciones de estabilidad a largo plazo han demostrado que la variación de la sensibilidad de este tipo de transductor no supera el 0,002% anual. En consecuencia, los transductores TOP Transfer son aptos para mediciones de transferencia (desde máquinas de calibración hasta patrones nacionales), así como para la comparación de los patrones de fuerza suministrados por los institutos nacionales de todo el mundo.

Para garantizar al 100% sus especificaciones, el transductor siempre se suministra acompañado de un certificado de calibración DKD. Es importante conectar el transductor a un amplificador de alta precisión. En este sentido, recomendamos el amplificador de precisión DMP40 de HBM, que proporciona una extraordinaria precisión del 0,0005% y una resolución de 2.000.000 de dígitos. Gracias a las TEDS (hojas de datos electrónicas) integradas en el transductor Z30A TOP Transfer, no tendrá que configurar manualmente los parámetros de medición en el amplificador. Consiga una mayor certidumbre de la medición con TEDS. Además, le ayudarán a evitar posibles errores de configuración manual.

 
Sistema de protección IP50 / IP67
Dirección de la fuerza tracción / compresión

Características principales

  • El transductor de fuerza de precisión perfecto para mediciones comparativas internacionales.
  • Transductor de fuerza de tracción/compresión.
  • Fuerzas nominales 100 N...500 kN.
  • Excelentes valores de errores relativos de reproducibilidad y repetibilidad.
  • Alta estabilidad a largo plazo.
  • TEDS (hoja de datos electrónica de transductor).

TOP-Transfer Product Literature

Título / Descripción Idioma
Hojas de datos
English
German
Italian
Japanese
Instrucciones de montaje
German, English
EU Declaration of Conformity
Multiidioma
Multiidioma
¡Solicite oferta!

Pregunte al ingeniero de ventas de su zona

Por favor, envíenme:


Inicie su consulta

Pregunte al ingeniero de ventas de su zona

Por favor, envíenme:


Inicie su consulta

Su oferta individual

Consulta técnica gratuita

Respuesta inmediata de nuestros técnicos especializados