Célula de carga de precisión U15: un sensor de referencia c Célula de carga de precisión U15: un sensor de referencia c | HBM

Célula de carga de precisión U15: calibración de fuerzas desde 2,5 kN hasta 2,5 MN

La célula de carga de precisión U15 es un transductor de fuerza de referencia que mide con absoluta fiabilidad fuerzas de tracción y compresión de hasta 2,5 MN. Es muy adecuada como sensor de referencia en máquinas de calibración, para llevar a cabo tareas complejas en bancos de ensayos y como patrón de transferencia (es decir, para verificar o calibrar máquinas de ensayos de materiales o para realizar mediciones de transferencia y garantizar la trazabilidad de las máquinas de calibración hasta un patrón).

Su desplazamiento es muy reducido, lo cual redunda en una geometría muy estable del banco de ensayos en condiciones de carga. La célula de carga de precisión U15 tiene una potente señal de salida (>4 mV/V a partir de 25 kN), que tiene mucho que ver con su alta resolución, excelente relación señal-ruido y baja incertidumbre de medida. Estas características favorecen un uso óptimo del rango de medida de la electrónica del instrumento. 

La célula U15 cumple los requisitos de la clase 0,5 según la norma ISO 376. Posee un diseño con simetría radial que la hace insensible a los gradientes de temperatura. Además, su grado de protección IP67 y su construcción en acero inoxidable la convierten en un instrumento muy robusto.

  • Clase de precisión (según ISO 376:2011): 0,5 en el intervalo comprendido entre el 10% y el 100% de la carga nominal.
  • Clase de precisión HBM: 0,02 a 0,05.
  • Carga nominal: de 2.5 kN a 2,5 MN.

Ahora disponible: U15 con datos técnicos mejorados

  • Datos técnicos mejorados para numerosos parámetros clave (fluencia, TK0, histéresis).
  • Rango de medida ampliado: cumple los requisitos de la clase 0,5 según ISO376 a partir del 10%.
  • Ahora también disponible como transductor de referencia de tensión/compresión para cargas nominales de hasta 2,5 MN.

Alta precisión

  • Cumple los requisitos de la clase de precisión 0,5 según ISO 376 entre el 10% y el 100% de la carga nominal
  • Potente señal de salida, > 4 mV/V para muchas capacidades.
  • Ajuste de la señal a 3 mV/V disponible como opción.
  • Excelente relación señal-ruido.
  • Buena reproducibilidad en posiciones de montaje variables, gracias a una compensación electrónica del momento de flexión.
  • Patrón de transferencia de fuerzas de tracción y compresión de hasta 1 MN

Precisión conforme con la normativa, incluso en condiciones de trabajo desfavorables. Fiabilidad absoluta.

Configuración individual

  • Versión de puente doble disponible a petición: una salida se emplea como señal de referencia y la otra como entrada para control de la máquina.
  • Accesorios optimizados para las aplicaciones, como TEDS, aplicación de cargas de conformidad con ISO y anillas articuladas.
  • La célula U15 se puede calibrar conjuntamente con el amplificador como una cadena de medida (servicio del laboratorio de calibración de HBM).
  • Opción: suministro como producto calibrado (servicio del laboratorio de calibración de HBM, con acreditación ISO 17025). 

Una solución completa y optimizada, con accesorios calibrados para realizar mediciones de transferencia fiables.

Desplazamiento reducido

  • Bajo desplazamiento.
  • Como resultado: alta rigidez y excelente comportamiento dinámico.
  • Alta frecuencia de resonancia para tareas de calibración dinámicas.
  • Solidez: clase de protección IP67 y construcción estanca, para una estabilidad a largo plazo sobresaliente.
  • Bajo valor TKzero y baja sensibilidad a los gradiente de temperatura.

Medidas de alta precisión, incluso en condiciones dinámicas o difíciles. Desplazamientos mínimos. 

Descargar archivos STEP CAD para este producto
U15 Archivos STEP CAD
U15 Archivos STEP CAD para accesorios

Amplia gama de accesorios

  • TEDS
  • Aplicación de fuerza de tracción según ISO 376
  • Piezas de aplicación de fuerza según ISO 376
  • Anillas articuladas
  • Diferentes cables de conexión en distintas longitudes prácticas, con conectores; a petición, conectores soldados para conexión al amplificador.

Para más información, consulte la ficha técnica.

Una cadena de medida completa: precisión perfecta a un precio perfecto.

Utilizando la configuración de doble puente, la cadena de medida U15/MX238B se puede utilizar más fácilmente; por ejemplo, en máquinas de ensayos.

La combinación del transductor de referencia U15 y el módulo amplificador de medida QuantumX MX238B da como resultado una cadena de medida de precisión con una eficacia de costes extraordinaria. Gracias al diseño modular de los módulos QuantumX, esta cadena de medida se puede ampliar fácilmente a distintas variables de medida adicionales, como temperatura, tensión o ángulo de rotación.

Más información sobre MX238B

Documentación de producto U15

Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.