Los transductores de fuerza Z4A cumplen los requisitos de precisión más exigentes. Es posible llevar a cabo una calibración DKD previa solicitud que represente la clasificación óptima del transductor según EN 10002-3 (versión Z4A-G) (clase 00, clase 05 para 500 kN).

Estos transductores están diseñados para uso en mediciones de alta precisión de fuerzas de tracción y compresión y para mediciones de comparación de fuerza (patrón de fuerza). Una característica adicional es el innovador método de compensación que minimiza los momentos de flexión y los efectos de las fuerzas transversales.

El Z4A también es adecuado para aplicaciones industriales y se puede utilizar, por ejemplo, en caso de que un transductor deba cubrir varios intervalos de fuerza, ahorrando así tiempo y dinero en la sustitución del transductor. Los transductores se encuentran disponibles para varios intervalos de medición nominales en incrementos entre 0...20 kN y 0...500 kN.

 
Fuerza máx. de operación [%] 150
Intervalo de temperatura nominal [°C] +10...+40
Sistema de protección IP 67
Material acero templado
Dirección de la fuerza tracción / compresión
Fuerza nominal 20 kN, 50 kN, 100 kN, 200 kN, 500 kN
Sensibilidad nominal [mV/V] 2

Características principales

  • Transductor de fuerza de máxima precisión para uso como patrón de calibración.
  • Opción de clasificación por clases de dispositivo con certificado de calibración DKD según ISO 376.
  • Patrón de transferencia en referencias de fuerza internacionales.
  • Patrón de fuerza + certificado de calibración DKD de HBM.
  • Alta estabilidad a largo plazo.

Z4A Product Literature

Título / Descripción Idioma
Hojas de datos
French
Italian
English
German
Italian
Instrucciones de montaje
Italian
French, German, English
Declaration of Conformity
Multiidioma

Números de pedido

1-Z4A/20KN
1-Z4A/50KN
1-Z4A/100KN
1-Z4A/200KN
1-Z4A/500KN

Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.
¡Solicite oferta!

Pregunte al ingeniero de ventas de su zona

Por favor, envíenme:


Inicie su consulta

Pregunte al ingeniero de ventas de su zona

Por favor, envíenme:


Inicie su consulta

Su oferta individual

Consulta técnica gratuita

Respuesta inmediata de nuestros técnicos especializados