Z4A: transductor de referencia y patrón de transferencia Z4A: transductor de referencia y patrón de transferencia | HBM

Transductor de fuerza de referencia Z4A: operaciones de calibración y medición precisas en un intervalo de entre 20 y 500 kN

Los patrones de transferencia (asociados a los transductores de fuerza de referencia) de la serie Z4A cuentan con un diseño monolítico (es decir, el cuerpo de deformación es de una sola pieza). Los transductores de fuerza Z4A se fabrican de conformidad con las normas de fabricación más estrictas, lo cual es un factor determinante para que los patrones de transferencia presenten una baja histéresis y tengan excelentes características de reproducibilidad. 

Los transductores Z4A disponen de cuatro puntos de medición, separados 90º entre sí. Esto facilita la compensación del momento de flexión y hace que el sensor resulte extremadamente inmune a los momentos de flexión.

El Z4A se puede complementar con accesorios de montaje para fuerzas de tracción y compresión conformes con la norma ISO 376. 

  • Clase de precisión (ISO 376): 00 (0,5 con 500 kN)
  • Clase de precisión HBM: 0,02
  • Cargas nominales: entre 20 kN y 500 kN

Para aplicaciones muy exigentes

  • Diseño monolítico sofisticado y de alta calidad.

  • Compensación eléctrica del momento de flexión.

Exactitud de medida extraordinaria de todos los valores característicos esenciales para las mediciones de referencia (mediciones de trazabilidad, uso como sensor maestro, etc.). Ha demostrado su utilidad en institutos metrológicos de todo el mundo.

Completo

  • Elementos de introducción de fuerza de tracción conformes con ISO 367, que se pueden solicitar directamente a HBM.

  • Se pueden suministrar anillas articuladas para el montaje.

  • La calibración conforme con ISO 376 se lleva a cabo en el laboratorio de calibración interno de HBM, con un nivel muy reducido de incertidumbre debida a los equipos.

  • La avanzada tecnología del amplificador permite el uso como referencia de fuerza.

La calibración de la totalidad de la cadena de medida (incluidos los accesorios de montaje y los sistemas de adquisición de datos) garantiza una incertidumbre de medida mínima.

Planos CAD

Descargar archivos STEP CAD para este producto
Z4A Archivos STEP CAD
Z4A Archivos STEP CAD para accesorios

Documentación de producto Z4A

Título / DescripciónIdioma
Hojas de datos
Z4A - Caractéristiques techniques French
Z4A - Data Sheet English
Z4A - Datenblatt German
Instrucciones de montaje
Z4A - Mounting instructions English, German, French
Declaration of Conformity
1-KAB, K-KAB (cable)- Declaración de Conformidad Multiidioma
TOP-Z30A - Declaración de conformidad UE Multiidioma
Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.