Ingenieros chinos desarrollan un sistema de monitorización mejorado para los motores diésel de las centrales nucleares

Ingenieros chinos han desarrollado un sistema de monitorización de motores que emplea  equipos de adquisición de datos GEN2i de HBM. Su misión consiste en garantizar que los motores diésel de reserva cumplan la nueva normativa en materia de seguridad nuclear.

La seguridad siempre ha sido una preocupación esencial en el sector nuclear. Para garantizar que los motores diésel de emergencia puedan funcionar en cualquier momento es preciso someterlos a una supervisión constante.

Registro continuo con GEN2i

Sistema de adquisición de datos GEN2i

La normativa japonesa, por ejemplo, exige una disponibilidad constante de la alimentación eléctrica de los generadores diésel que suministran energía al sistema de pulverización central de alta presión en los reactores de agua en ebullición o BWR (uno de los diseños más modernos y extendidos). El último reactor de agua en ebullición avanzado, diseñado en Estados Unidos, incluye tres motores diésel de emergencia en sus especificaciones.

Gracias al sistema GEN2i de HBM, los ingenieros chinos pueden monitorizar y registrar todas las señales de los motores, con el fin de determinar rápidamente cualquier posible fallo y rectificarlo de inmediato.

El GEN2i de HBM ofrece 68 canales (48 digitales y 20 analógicos) para monitorizar señales. El sistema está configurado para registrar de forma continua 1000 muestras/min (más de 16 muestras/s). Es posible monitorizar cualquier canal de los motores diésel, y el sistema cuenta con funciones de disparo definidas por el operario; por ejemplo si una señal supera un valor umbral o si entra o sale de un determinado intervalo. Entre los métodos de disparo cabe mencionar la activación por superación de un umbral por exceso o por defecto, la activación de doble nivel y la activación de ventana.

Cuando se produce una activación, el sistema GEN2i cambia a una frecuencia de muestreo superior, de 1000 muestras/s, para capturar con mayor precisión las señales inmediatamente antes y después de cualquier posible fallo. El usuario puede definir el tiempo que GEN2i captura datos con esta frecuencia de muestreo acelerada. De este modo, es posible identificar cualquier alerta de forma rápida e inmediata y solucionar los problemas a la mayor brevedad.

GEN2i cuenta con una función de registro continuo multicanal de alta velocidad, que integra el sistema operativo Windows 7. Esta función utiliza una pantalla táctil de 17 pulgadas que permite observar de forma sencilla la forma de onda de la señal en tiempo real in situ. Además se puede conectar fácilmente a un PC o portátil para el posterior análisis de los datos.

Configuración del sistema

Configuración del sistema. GEN2i se encuentra en la parte superior.

El sistema diseñado por los ingenieros chinos emplea una tarjeta analógica diferencial de 32 canales que recoge una señal de tensión 0-10 V y una señal de corriente 4-20 mA. La resolución A/D es de 16 bits por canal, con una precisión del 0,1% y una frecuencia de muestreo máxima de 20 kS/s.

También existe una tarjeta digital de 64 canales con una frecuencia de muestreo máxima de 1 MS/s. La tarjeta cuenta con una memoria de 512 MB, entradas digitales TTL de 64 canales y tres canales para mediciones de revolución y frecuencia.

Cuando se da por concluido el registro a alta velocidad, GEN2i reanuda su actividad de registro a velocidad normal. Gracias a GEN2i, los motores se pueden monitorizar durante períodos largos a velocidades de registro bajas. Si se produce cualquier incidencia, el sistema empieza a registrar a mayor velocidad para garantizar una adecuada captura con fines de análisis del máximo número de datos relacionados.

Productos relacionados

Contáctenos Contacte con HBM si desea saber más sobre lo que HBM le puede ofrecer.