Módulo de acondicionamiento de señal ICP
El módulo de acondicionamiento de señal ICP SoMat (EICP) forma parte del grupo de acondicionadores de señal para las placas HLS de eDAQ y eDAQlite.
Somat ELCOM - Somat eDAQlite Vehicle Network Communicatio
Aviso importante: HBM ha tomado la difícil decisión de dejar de fabricar sus plataformas eDAQ, eDAQXR, eDAQ-lite y eDAQXR-lite a partir del fin de 2020, ya que el esfuerzo requerido para mantener la base tecnológica de estos productos se ha vuelvo insostenible. Pulse aquí para más información sobre ofertas de venta de las últimas unidades e información sobre otros sistemas de adquisición de datos móviles y robustos.
Haga clic aquí para descargar el software para SoMat eDAQlite

El módulo de acondicionamiento de señal ICP SoMat (EICP) forma parte del grupo de acondicionadores de señal para las placas HLS de eDAQ y eDAQlite.

Las llaves para tuercas hexagonales M8 SoMat (HDW-0034-00) sirven para ajustar transductores SoMat M8 y cables alargadores para eDAQ y eDAQlite.

El módulo SMART de extensión SoMat (SMSTRB4-xxx) forma parte del grupo de acondicionadores de señal para las placas HLS de eDAQ y eDAQlite.Ofrece un excelente acondicionamiento de señal para galgas extensométricas y es compatible con puentes de ¼, ½ y puentes completos.

El módulo SMART termopar SoMat (SMITC) forma parte del grupo de acondicionadores de señal para las placas HLS de eDAQ y eDAQlite.

El cable alargador SoMat SAC-EXT-MF-0.4 (SAC-EXT-MF-0.4) es un cordón conector premoldeado de alta calidad de 0,4 metros con conectores macho/hembra SoMat M8.

El cable alargador SoMat SAC-EXT-MF-10 (SAC-EXT-MF-10) es un cordón conector premoldeado de alta calidad de 10 metros con conectores macho/hembra SoMat M8.

El cable alargador SoMat SAC-EXT-MF-15 (SAC-EXT-MF-15) es un cordón conector premoldeado de alta calidad de 15 metros con conectores macho/hembra SoMat M8.

El cable alargador SoMat (SAC-EXT-MF-2) es un cordón conector premoldeado de alta calidad de 2 metros con conectores macho/hembra SoMat M8.

El cable alargador SoMat SAC-EXT-MF-5 (SAC-EXT-MF-5) es un cordón conector premoldeado de alta calidad de 5 metros con conectores macho/hembra SoMat M8.

El cable para transductor SoMat (SAC-TRAN-MP-10) es un cordón conector premoldeado de alta calidad de 10 metros con extremos libres estañados para el cableado de transductores.

El cable para transductor SoMat (SAC-TRAN-MP-2) es un cordón conector premoldeado de alta calidad de 2 metros con extremos libres estañados para el cableado de transductores.