Kee Safety utiliza QuantumX para el desarrollo de productos
Kee Safety, empresa británica especialista en seguridad, emplea distintos productos de HBM para garantizar que sus equipos de protección personal (EPP) de última generación cumplan la norma europea EN 795:1997 sobre dispositivos de anclaje para la protección de trabadores contra caídas desde altura.
En los trabajos de investigación y desarrollo de sus líneas de vida horizontales (KeeLine), Kee Safety utiliza Quantum MX840A, transductores de fuerza U9B y software catman®Easy para llevar a cabo pruebas de caída dinámica y ensayos estáticos en tejados construidos a escala real en su fábrica.
Sistema de protección personal mediante cables
KeeLine® es un sistema de protección personal compuesto por cables de 8 mm de acero inoxidable 316, con soportes electropulidos y anclajes extraíbles, que ofrece una protección flexible y continua a hasta tres trabajadores en altura. El sistema se puede instalar en tejados o aplicaciones estructurales horizontales o elevadas.
Se ha creado pensando en los equipos de trabajo que llevan a cabo tareas de mantenimiento básicas en tejados, e incorpora un amortiguador en línea que minimiza las cargas hasta un nivel aceptable tanto para el usuario como para la estructura en caso de caída. El amortiguador en línea permite instalar el sistema KeeLine en las estructuras de tejado modernas más ligeras con un número de penetraciones mínimo o nulo.
Una solución de HBM lista para utilizar
Scott Bennett, Director de Calidad de Kee Safety, afirma: “Elegimos los equipos de HBM porque constituían una solución de hardware y, lo que es más importante, de software lista para su uso inmediato. Uno de los principales atractivos del software era su capacidad para filtrar los datos a 60 Hz que necesitábamos para nuestras pruebas dinámicas”.
El MX840A de HBM es un amplificador universal de 8 canales compacto compatible con un máximo de 15 tipos de transductor distintos por canal. Sus ocho entradas transmiten al convertidor A/D de 24 bits una adquisición de datos sincronizada, con frecuencias de muestreo de hasta 19,2 kHz. Las entradas están eléctricamente aisladas para garantizar mediciones de alta precisión.
El U9B es un transductor de fuerza en miniatura para fuerzas de tracción y compresión, fabricado en acero inoxidable y disponible en diez rangos de medición de hasta 0-50 kN. Ha sido diseñado principalmente para integrarse en procesos de montaje y producción donde no se dispone de mucho espacio de instalación. Estos equipos se complementan con catman®Easy, el intuitivo software de HBM que permite adquirir y visualizar datos de medición de forma sencilla.
Bennett añade: “En términos de ingeniería, el uso de los equipos de HBM ha sido todo un acierto y ha mejorado considerablemente nuestros productos. Ahora también utilizamos estos equipos para probar el resto de nuestros EPP con regularidad a lo largo del año”.