El paquete de software catman Enterprise se ha diseñado especialmente para tareas de medición con numerosos canales MGCplus. Mientras un PC servidor efectúa las mediciones reales, numerosos PCs cliente pueden acceder a la vez en tiempo real a los datos del servidor y seguir de este modo las mediciones.

El paquete está compuesto de un software de configuración, una parte para el registro de valores medidos y un software de cliente. catman Professional sirve para el procesamiento posterior de los datos.

El software soporta hasta 10.000 canales, que pueden ser un canal MGCplus, un cálculo o una condición de activador. El acceso a los canales de medición se realiza en todos los menús por medio de un nombre de canal único. Además los canales se pueden dividir en grupos y subgrupos lógicos de modo que en caso de un gran número de canales, resulte fácil encontrar los canales individuales.

El sistema ya ha realizado sus pruebas en las compañías British Aerospace, EADS, Cessna y Embraer.

catman Enterprise - Optical strain gages catman Enterprise - Enhanced import from custom sensor database catman Enterprise - VBA IDE Editor

Características principales

  • Adquisición de datos mediante un servidor de datos multicanal.
  • Software de configuración con una base de datos integrada, capaz de parametrizar automáticamente y agrupar de forma lógica varios miles de canales de medición.
  • Servidor con funciones de activación completas (por ejemplo, curva de referencia o límites de activación).
  • Todo el ciclo de medición queda reflejado en un archivo de registro.
  • Comprobación automática del cableado en los puntos de medición de la galga extensométrica.
  • Múltiples clientes tienen acceso en línea a los datos en el servidor.
  • Visualización en tiempo real, totalmente configurable, en el servidor y en los PC clientes, incluso durante la adquisición de datos.
  • Reacción a los sucesos de activación configurable (por ejemplo, mostrar mensaje, activar una medición rápida, enviar mensajes de correo electrónico).
  • Cálculos especiales en línea aplicables al análisis experimental de tensiones (compensación térmica, cálculo de rosetas).
  • Personalización mediante script de VB.
  • Configuración sencilla de hasta 20.000 canales.
  • Gestión de los datos de transductores y configuración de amplificadores mediante una base de datos.
  • Interacción con catman y el software ActiveX.
Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.