EP310N: adhesivo de polimerización en caliente para superficies lisas o capas finas
El adhesivo de resina epoxi EP310N tiene dos componentes y cura en condiciones de calor y presión. Se emplea para instalar galgas extensométricas destinadas a ensayos experimentales, con requisitos de temperatura exigentes y en aplicaciones de fabricación de transductores.
Se trata de un adhesivo muy fácil de manipular, con el que es posible aplicar capas muy delgadas de adhesivo. Los dos componentes individuales se suministran en las cantidades de mezcla adecuadas y no es necesario pesarlos.
Atención: EP310N es apto para superficies lisas.
- EP310N: adhesivo de polimerización en caliente con tiempos de curado de 30 minutos a 200 °C, 1 hora a 180 °C y 3 horas a 150 °C.
Comprar adhesivo de resina epoxi de dos componentes EP310N en nuestra tienda online:
- 1-EP310N: 2 frascos con tapón de componente A (60 ml) y componente B (30 ml).
Cantidad suficiente para instalar aprox. 300 galgas extensométricas*. Incluye todos los accesorios necesarios para la instalación (lámina de separación de fluoropolímero, almohadillas para aplicación de presión, frascos dispensadores con pincel para aplicar el adhesivo, cinta adhesiva resistente al calor, instrucciones de uso, ficha de datos de seguridad.
*Las cantidades que se indican son valores recomendados aproximados. El consumo de adhesivo depende, entre otras cosas, del tamaño de las galgas extensométricas utilizadas.
Documentación EP310N
Título / Descripción | Idioma | Productos | Idioma | Tipos de contenido |
---|---|---|---|---|
Hojas de datos | ||||
Dehnungsmessstreifen - Katalog | German | |||
Strain Gauges - Catalogue | English | |||
Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
Instrucciones de uso | ||||
EP310N - Instructions for use | English, German, French | |||
Instrucciones de seguridad | ||||
EP310N-A - Instrucciones de seguridad | Multiidioma | |||
EP310N-B - Instrucciones de seguridad | Multiidioma | |||
Declaration of Conformity | ||||
Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance | English | |||