X280: adhesivo de polimerización en frío, ideal para altas temperaturas
El adhesivo de resina epoxi X280 es una buena elección para instalar galgas extensométricas en ensayos experimentales, sobre todo si las medidas se llevan a cabo a alta temperatura pero no es posible emplear un adhesivo de curado en caliente, por el motivo que sea. Por ejemplo, si el componente es demasiado grande para meterlo en un horno y someterlo al proceso de calentamiento que requieren los adhesivos de curado en caliente.
El adhesivo X280 da excelentes resultados tanto sobre superficies lisas como porosas. Se trata de un producto de dos componentes, muy fácil de utilizar. Los componentes se suministran envasados en bolsas dobles y no es preciso pesarlos.
- Adhesivo de polimerización en caliente: 1 hora a 95 °C; 2 horas a 65 °C; 8 horas a 20 °C, con una presión de apriete de 0,05...2 N/mm².
Comprar adhesivo de resina epoxi X280 en nuestra tienda online:
- 1-X280: 6 x 10 g en bolsas dobles
Cantidad suficiente para instalar aprox. 100 galgas extensométricas*. Incluye todos los accesorios necesarios para la instalación (recipientes de mezcla, lámina de separación de fluoropolímero, almohadillas para aplicación de presión, espátula mezcladora, cinta adhesiva resistente al calor, instrucciones de uso, ficha de datos de seguridad).
*Las cantidades que se indican son valores recomendados aproximados. El consumo de adhesivo depende, entre otras cosas, del tamaño de las galgas extensométricas utilizadas
Safety Data Sheets for X280-A Adhesive
Safety Data Sheets for X280-B Adhesive
Documentación
Título / Descripción | Idioma | Productos | Idioma | Tipos de contenido |
---|---|---|---|---|
Hojas de datos | ||||
Dehnungsmessstreifen - Katalog | German | |||
Strain Gauges - Catalogue | English | |||
Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
Instrucciones de uso | ||||
X280 - Instructions for use | English, German, French | |||
Instrucciones de seguridad | ||||
X280-A - Instrucciones de seguridad | Multiidioma | |||
X280-B - Instrucciones de seguridad | Multiidioma | |||
Declaration of Conformity | ||||
Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance | English | |||