Adhesivo de curado en frío X60 para instalar galgas Adhesivo de curado en frío X60 para instalar galgas | HBM

X60: adhesivo de polimerización en frío para ensayos experimentales

El adhesivo rápido X60, a base de metilmetacrilato, es ideal para instalar galgas extensométricas destinadas a aplicaciones experimentales típicas. Se puede emplear tanto sobre materiales porosos (hormigón, fundición, madera y cerámica, entre otros) como sobre superficies más lisas. X60 puede trabajar incluso a temperaturas criogénicas de hasta -200 °C y polimeriza en cuestión de minutos.

Se trata de un adhesivo de dos componentes, muy fácil de utilizar en situaciones prácticas: el componente A es un producto en polvo que se añade con una cuchara dosificadora (incluida). El componente B es un líquido y se mide contando gotas. El adhesivo se mezcla en el contenedor que se suministra, con lo que resulta muy sencillo ajustar su consistencia.

  • Adhesivo de polimerización en frío: polimeriza en pocos minutos (2 minutos a 35 °C, 10 minutos a 20 °C, 60 minutos a 0 °C).
  • Dos componentes (polvo y líquido).
  • Apto incluso a muy bajas temperaturas hasta -200 °C

Ahora, con fórmula mejorada

La fórmula mejorada de X60 no utiliza diciclohexil ftalato (CAS 84-61-7).

Nota: Con la nueva fórmula, ya no es posible la eliminación posterior con disolventes. Por otro lado, el tiempo de polimerización es unos minutos más largo. 

Comprar adhesivo rápido X60 (adhesivo para galgas extensométricas) en nuestra tienda online:

Disponible en las dos presentaciones completas siguientes:

  • 1-X60: 100 g componente A, 2 x 40 ml componente B. Cantidad suficiente para aprox. 100 galgas extensométricas*
    Comprar aquí
  • 1-X60-NP: 400 g componente A, 2 x 200 ml componente B. Cantidad suficiente para aprox. 400 galgas extensométricas*
    Comprar aquí

Las dos presentaciones incluyen todos los accesorios necesarios para la instalación de galgas extensométricas (recipientes de mezcla, agitadores, láminas de celofán, cuchara medidora, instrucciones de uso y ficha de datos de seguridad). *Las cantidades que se indican son valores recomendados aproximados. El consumo de adhesivo depende, entre otras cosas, del tamaño de las galgas extensométricas utilizadas.

Componentes individuales:

Descarga de documentación sobre X60

Título / DescripciónIdioma
Hojas de datos
Dehnungsmessstreifen - Katalog German
Strain Gauges - Catalogue English
Тензорезисторы - катало́г Russian
Manuales de instrucciones
X60 - User Manual English, German, French
Instrucciones de seguridad
X60-A - Instrucciones de seguridad Multiidioma
X60-B - Instrucciones de seguridad Multiidioma
Declaration of Conformity
Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance English
Tech Notes
X60 - Technical Information German
Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.