Adhesivo rápido Z70 para experimentos con galgas Adhesivo rápido Z70 para experimentos con galgas | HBM

Z70: adhesivo rápido de polimerización en frío para ensayos experimentales y sensores sin grandes requisitos de precisión

El adhesivo rápido Z70 tarda apenas un minuto en polimerizar a 20 °C. Por eso, se usa habitualmente para instalar galgas extensométricas en muchas tareas de ensayos experimentales. Es un adhesivo de cianoacrilato que también se emplea en fabricación de sensores, aunque solamente en los casos en que no se requiere una alta precisión. 

Z70 solo polimeriza si se aplica en capas muy delgadas. Utiliza como catalizador la humedad del aire ambiente; por ello, requiere una humedad relativa de entre el 40% y el 70%. La polimerización de los cianoacrilatos —y, por tanto, de Z70— depende también de las condiciones químicas de la superficie de adhesión.

Si las condiciones de aplicación son desfavorables (por ejemplo, baja humedad relativa, superficies ácidas, bajas temperaturas) se recomienda añadir el acelerador BCY01. Basta con aplicar un gota de este acelerador a la superficie de adhesión. Después de aproximadamente un minuto, ya se puede aplicar el adhesivo rápido Z70.

  • Adhesivo rápido de polimerización en frío: polimeriza rápidamente aplicando presión con el dedo pulgar (30 segundos a 30 °C, 1 minuto a 20 °C, 10 minutos a 5 °C).


Disponible en nuestra tienda online:

  • 1-Z70:

          Comprar aquí

  • 1-BCY01:

          Comprar aquí

Documentación

Título / DescripciónIdioma
Hojas de datos
Dehnungsmessstreifen - Katalog German
Strain Gauges - Catalogue English
Тензорезисторы - катало́г Russian
Manuales de instrucciones
Z70 - User Manual English, German, French
Instrucciones de uso
BCY01 - Instructions for use French, English, German
Instrucciones de seguridad
BCY - Instrucciones de seguridad Multiidioma
Z70 - Instrucciones de seguridad Multiidioma
Declaration of Conformity
Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance English
Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.