| Especificaciones | EP150 | P250 |
| Temperatura de trabajo | -70°C …+150°C | -196°C …+250°C |
| Temperatura de polimerización y duración | 160°C durante 6 h 170°C durante 3 h 190°C durante 1 h | 140°C durante 4 h 160°C durante 3 h 190°C durante 1 h |
Clasificación de sustancias peligrosas | H315: Provoca irritación cutánea H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel H319: Provoca irritación ocular grave H411: Tóxico para los organismos acuáticos; con efectos nocivos duraderos | H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel |
Presión de contacto | 10 – 50 N /cm² | 10 – 50 N /cm² |
| Almacenamiento | 12 meses en frigorífico | 12 meses en frigorífico |