La rapidez con que compensa cargas descentradas hace que resulte fácil de utilizar.
Célula de carga digital C16i para pesar con precisión hasta 60 toneladas
La célula de carga digital C16i es perfecta para pesar con precisión cargas de hasta 60 toneladas (con clase de precisión C3 y C4). Por su precisión y por su diseño robusto, puede emplearse en básculas de puente y de vehículos, o para medición de nivel en contenedores industriales.
Para una transmisión de datos ideal, los datos medidos se convierten en una señal RS485 estable (4 hilos) directamente en el sensor. La tecnología digital de la célula de carga C16i simplifica considerablemente la compensación de cargas excéntricas. Por otro lado, la célula es autosuficiente en lo que respecta a una introducción óptima de la carga. Tiene una clase de protección IP68 / IP69K que la hace sumamente robusta. Su diseño es idéntico al de la célula analógica C16A, lo cual permite modernizar fácilmente básculas ya existentes. Un complemento muy adecuado para la célula C16i es el sistema de pesaje digital WTX110-D. Cuando estos dos componentes forman una cadena de medida digital, proporcionan datos con una calidad imbatible.
- Clase de precisión: C3 y C4.
- Capacidad máxima: 20 t ... 60 t.
- Clase de protección: IP68 e IP69K.
Inteligente
- Conversión A/D directa en la célula de carga y señal de salida RS485 (4 hilos).
- Compensación sencilla de cargas descentradas gracias a una elevada sensibilidad nominal (internamente, 1.000.000 de puntos).
- Autocentrante y equipada con un bloqueo de rotación que impide movimientos en torno al eje Y.
Flexible
- Diseño uniforme de las versiones analógica y digital, ideal para modernizar aplicaciones ya existentes.
- Disponible para distintas cargas nominales: 20 t, 40 t y 60 t.
- Homologación según la norma OIML R60 y otras certificaciones internacionales.
- Cable estándar con recubrimiento de color rojo en TPE-0 claramente visible. Disponible en longitudes de hasta 40 m y, opcionalmente, con cable trenzado de metal.
Uso versátil, con alta precisión y certificados internacionales.
Robusta
- Cuerpo de medición y alojamiento en acero inoxidable.
- Protección contra sobretensión integrada.
- Conformidad CEM según las normas EN 45501 y EN 55011.
- La protección IP68/IP69K garantiza la durabilidad en condiciones de humedad permanente y suciedad.
- Tolera tensiones de vibración elevadas.
- Sistema antirrotación.
Por su robusto diseño, está preparada para resistir condiciones extremas prolongadas.
Planos CAD
Pulse aquí para descargar los archivos CAD
Atención: La descarga de archivos CAD se gestiona a través de un tercero que requiere un registro de usuario independiente.
Accesorios disponibles
- Piezas de aplicación de fuerza.
- Indicador de pesaje (WTX110-D).
- Convertidor de interfaz SC232/422B
- Cables en diferentes longitudes, hasta 40 m, incluida versión con malla metálica
Para más información, consulte la hoja de características.
Documentación
Título / Descripción | Idioma | Productos | Idioma | Tipos de contenido |
---|---|---|---|---|
Hojas de datos | ||||
C16i - Data Sheet | English | |||
C16i - Datenblatt | German | |||
C16i - Hoja de caracteristicas | Spanish | |||
C16i - Prospetto dati | Italian | |||
C16i - Технический паспорт | Russian | |||
C16i - データシート | Japanese | |||
C16i - 数据表 | Chinese | |||
Catálogos | ||||
HBM weighing technology for industry - Brochure | English | |||
Industrielle Wägetechnik von HBM - Broschüre | German | |||
Tecnologia di pesatura industriale della HBM - Opuscolo | Italian | |||
Instrucciones de montaje | ||||
C16i - Istruzioni di montaggio | Italian | |||
C16i - Mounting Instructions | English, German, French | |||
C16i - Инструкция по монтажу | Russian | |||
Certificados | ||||
C16i - OIML CS Certificate | English | |||
C16i - Parts Certificate | English, German | |||
Declaration of Conformity | ||||
C16i - Declaración de conformidad UE | Multiidioma | |||