FIT7A Digital Load Cell
The advanced weighing solution for manufacturers of checkweighers and packaging machines. Providing high accuracy and speed. Save up to 60% compared to competing technologies.
FIT/1: Células de carga digitales
The digital load cell FIT/1 has been replaced by FIT7A digital load cell for checkweighers.

The advanced weighing solution for manufacturers of checkweighers and packaging machines. Providing high accuracy and speed. Save up to 60% compared to competing technologies.
Para su pesaje dinámico apueste por la solución del líder en el mercado: la célula de carga digital FIT/1 está a la altura du sus altas exigencias con respeto a rápidez y fiabilidad. Incluso 1200 valores de medición por segundo no representan un problema para FIT/1.
La protección de sobrecarga integrada de hasta 1000 por ciento de la carga nominal proporciona una seguridad adicional a su aplicación. Gracias a la construcción sólida de la carcasa de acero inoxidable puede contar con una larga vida y una alta fiabilidad de la célula de carga FIT/1.
Células de carga FIT se utilizan principalmente en aplicaciones de grán rápidez y de grán precisión: clasificadoras ponderales, básculas de cabezales múltiples, plantas de selección, básculas dinámicas de correo e instalaciones llenadoras.
Las células digitales FIT/1 se obtienen en diferentes versiones. Aparte de las versiones estándar están a su disposición versiones adicionales con funciones de control para diagnósticos y dosificación (dos enchufes de conexión). En la hoja de características encuentra más información.
| Carga nominal | 5 kg / 10 kg / 20 kg / 50 kg / 75 kg |
| Homologación | OIML R60 (3000d) |
| Material | Acero inoxidable |
| Clase de protección | IP66 |