Sistema de control y adquisición de datos PMX para bancos de pruebas y producción

PMX es un instrumento de medida preciso, fiable y flexible, capaz de procesar grandes volúmenes de datos en aplicaciones con alto número de canales.

Los datos se procesan y transmiten a través de interfaces de Ethernet industrial. Se complementa con una interfaz web TCP/IP, muy fácil de utilizar, con funciones de configuración y diagnóstico.

Dispone de un Soft PLC interno, conforme con la norma IEC 61131, capaz de asumir de forma directa tareas de automatización sencillas.

 

  • 2 a 16 canales por módulo (ampliables individualmente
  • Interfaces: Profinet, EtherCAT, Ethernet IP, TCP/I
  • Protocolo de calibración digital integrado
  • Preparado para aplicaciones de Internet de las cosas (IoT), como diagnóstico remoto o integración web

Preciso

  • Todos los datos de medida son trazables, gracias al protocolo de calibración integrado en el instrumento (conforme con EN 10204).
  • Acondicionamiento continuo de señales digitales para transductores de fuerza y sensores de par.
  • Elevado ancho de banda y alta frecuencia de muestreo, para interfaces de Ethernet industrial.

Datos de medida seguros, verificables y de confianza. Adquisición fiable de variables mecánicas y eléctricas.

Modular

  • Equipamiento individualizado en función de las variables de medición y las interfaces necesarias.
  • Y, si utiliza varios módulos PMX: sincronización automática, conexión sencilla por cable.
  • Driver y API disponible para LabVIEW/DIAdem.

Configuración individualizada y fácil de integrar con el software del banco de pruebas: PMX se adapta perfectamente a cualquier campo de aplicación.

Manejo sencillo

  • Puesta en marcha y diagnóstico a través de interfaz web (WEB-GUI).
  • Soft PLC según IEC 61131 integrado (opcional).
  • Detección automática de sensores mediante TEDS.
  • Canales de cálculo muy fáciles de parametrizar, para procesar y analizar señales.

Un sistema de adquisición de datos de alta calidad, tan fácil de manejar como un smartphone. La puesta en marcha, el diagnóstico remoto, la parametrización de toda la cadena de medición... todo se hace mediante interfaces sencillas con formato de navegador.

 

Sistema de adquisición de datos QuantumX

  • Se encuentran disponibles numerosos módulos enchufables de adquisición de datos y conexión a interfaces.
  • Drivers de software para API, LabVIEW y DIAdem.
  • Descarga gratuita de macros en ePlan

Consulte las hojas de características y el manual de funcionamiento para más información. 

Descargar folleto PMX

Chasis básico para PMX de montaje mural o en carril DIN (WGX)

Chasis básico WGX002
  • Wall or DIN rail-mount basic device for 5 PMX modules for up to four measurement or two I/O modules and one real-time Ethernet fieldbus module
  • Chasis básico de montaje mural o en carril DIN para 5 módulos PMX, con un máximo de 4 módulos de medición (o 2 módulos de E/S) y 1 módulo de bus de campo Ethernet en tiempo real.
  • Máx. 16 entradas de medición con convertidor A/D de 24 bits y frecuencias de muestreo de hasta 38,4 kHz por canal.
  • 32 canales de cálculo en tiempo real con valores pico/límite y funciones matemáticas y científicas.
  • Tiempo de configuración y ciclos de pruebas cortos gracias a los 1000 juegos de parámetros/programas de medición preinstalados en PMX.
  • Interfaz host USB 2.0.
  • Interfaz de usuario integrada, protegida por tres niveles de  contraseña (usuario, servicio técnico, administrador).
Chasis básico WGX001
  • Características técnicas: las mismas que WGX002.
  • Además, Soft PLC CODESYS (IEC 61131-3), visualización web e interfaz CANopen (ISO 11898).

PX401 - Módulo de medición para señales analógicas de entrada y sensores activos

 Clase de precisión HBM: 0.1

  • Four-channel measurement module.
  • Módulo de medición de 4 canales.
  • Señales analógicas de entrada y sensores activos (tensión ±10 V, corriente ±20 mA).
  • Incluye fuente de alimentación para los sensores y TEDS de 1 hilo (identificación de sensores).

Analog Input: voltage Analog input: current - With active sensor supply Current-fed piezoelectric sensor (IEPE) (in conjunction with EICP-B-x smart module)

 


 

PX455 - Módulo de medición para puentes completos y medios puentes, transductores de fuerza y células de carga

Clase de precisión HBM: 0.05 puente completo - 0.1 medio puente

  • Módulo de medición de 4 canales.
  • Medición de puentes completos y medios puentes, transductores de fuerza y células de carga (galgas extensométricas, sensores inductivos, LVDT, sensores potenciométricos).
  • Incluye TEDS sin hilos (identificación de sensores).
  • En combinación con barreras Zener SD01A, los sensores pueden trabajar como equipos de seguridad intrínseca en atmósferas potencialmente explosivas, con circuitos (Ex II (1) GD, [EEx ia]IIC).
  • Transductor potenciométrico 
  • Piezorresistivo de puente completo

                                                                       SG full bridge SG half bridge Inductive full bridge Inductive half bridge LVDT Piezoresistive full bridge Potentiometric transducer termómetro de resistencia

 


 

PX460 - Módulo de medición de frecuencia y control de contadores

 Clase de precisión HBM: 0.01

  • Módulo de medición de 4 canales.
  • Cuatro bridas medidoras de par (T10, T12, T40), para medición de par o velocidad de giro.
  • Canales 1 y 3: medición de frecuencia.
  • Canales 2 y 4: frecuencia (digital/inductiva), contador de impulsos, codificador, SSI, PWM (protocolo TMC disponible próximamente).
  • Incluye doble calibración shunt y TEDS doble de 1 hilo (identificación de sensores).

Channels 1 and 3: frequency measurements up to 2 MHz Channels 2 and 4 frequency (digital, inductive) Counter/encoder Magnetic tranducer/ puls counter SSI PWM

 


 

PX878 - Módulo de E/S múltiple, con salidas digitales y analógicas
 

Clase de precisión HBM: 0.1

  • 8 entradas digitales, 8 salidas digitales y 5 salidas analógicas (±10 V).
  • Funciones de E/S libremente ajustables.
  • Los canales de medida o de cálculo pueden equiparse con señales analógicas.

8 digital in-/ outputs 5 analog outputs

 


 

Tarjetas de interfaz Ethernet industrial
 

  • PMX can optionally be equipped with a ProfiNET, EtherCAT or Ethernet/IP interface.
  • Opcionalmente, PMX puede equiparse con una interfaz ProfiNET, EtherCAT o Ethernet/IP.
  • Todos los módulos disponen de los certificados de conformidad oportunos.
  • El suministro incluye un fichero de descripción del dispositivo.
  • PX01PN: tarjeta Ethernet en tiempo real (equipo ProfiNET) para labores de automatización a través de ProfiNET (protocolo RT e IRT).
  • PX01EC: tarjeta Ethernet en tiempo real (esclavo EtherCAT), hasta 9,6 kHz
  • PX01EP: tarjeta de interfaz Ethernet/IP para integración de PMX en redes Ethernet/IP

                                                                              

Software PMX: acceso rápido a datos de producción, flexible y fácil de utilizar


Servidor web PMX integrado en el dispositivo. Interfaces de software normalizadas para facilitar el acceso a todos los parámetros de los dispositivos, con fines de configuración, control y análisis. Se trata de una tecnología de software y control completamente nueva, hasta ahora implantada únicamente en smartphones y tablets que, por primera vez, se utiliza en la tecnología de pruebas y medición.

  • PMX-WebServer integrated in the device.
  • Servidor web PMX integrado en el dispositivo.
  • Disponibles tres niveles de usuario diferenciados con sus correspondientes derechos de uso, para regular el acceso a PMX y al proceso.
  • Interfaces de software normalizadas para facilitar el acceso a todos los parámetros de los dispositivos, con fines de configuración, control y análisis.
  • Las tecnologías de Ethernet e internet facilitan el mantenimiento remoto y ahorran costes.
  • Las instalaciones de software complejas y propensas a errores son cosa del pasado.
  • Los usuarios y administradores se benefician de un control sencillo e intuitivo.

Ir a la demo del software PMX

Análisis de datos de medición y aseguramiento de la calidad con otras herramientas de software:

Catman es una herramienta de uso profesional para ingenieros de medición. Los datos medidos se pueden guardar en distintos formatos, como BIN, RPCIII, MAT, ASCII o XLS.
El paquete de controladores PMX facilita la integración con LabVIEWTM*, DIAdem*, MLab (sd.Solutions) u otras herramientas de software mediante una .NET API (C++, C#, VB.NET).

Primeros pasos con PMX:

 

Ajuste de sensores con PMX:

 

Documentación

Título / Descripción Idioma
Hojas de datos
French
English
Russian
German
Italian
Catálogos
English
French
Spanish
Portuguese
Italian
Simplified Chinese
Korean
Japanese
Russian
German
Manuales de instrucciones
Multiidioma
Multiidioma
German
French
English
Guías de rápidas
French, German, English
Instrucciones de uso
Russian
Driver

Only available in German language.

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in DIAdem.

Please see the Release Notes for further details and requirements.


Date: 10/2016
Version: 6.1
Size: 55 MB
Related Documents:
Multiidioma

The HBM common API enables users to develop their own PC software application using Microsoft Visual Studio, to integrate HBM DAQ systems QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus.
The download includes the API as well as documentation and examples.


Date: 03/2016
Version: 3.1
Size: 12 MB
Related Documents:
Multiidioma

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW.
Please see the Release Notes for futher details and requirements.


Date: 01/2017
Version: 3.0
Size: 11 MB
Related Documents:
Multiidioma

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW.
Please see the Release Notes for futher details and requirements.


Date: 01/2017
Version: 3.0
Size: 12 MB
Related Documents:
Multiidioma
Instrucciones de seguridad
French, German, English
Certificados
Multiidioma
Multiidioma
Declaration of Conformity
Multiidioma
Multiidioma
Multiidioma
Software

Software for data acquisition, visualization, analysis and reporting of measurement data.


Date: 07/2017
Version: 5.11
Size: 281 MB
Related Documents:
Multiidioma

The HBM Device Manager is a service tool to scan the network for available HBM devices.


Date: 03/2016
Version: 1.0
Size: 6 MB
Related Documents:
Multiidioma

This project is a 3D-modell as STEP-files for CAE


Date: 12/2012
Size: 4 MB
Multiidioma

This project is a macro-project and contains CAE data for Eplan Electric P8.


Date: 12/2013
Version: 2.00
Size: 27 MB
Multiidioma

This is a collection of Codesys software achives for typical requirements around PMX.
They show a step-by-step solution up to the running project in Codesys and PMX.

Available languages: german, english.

  • PMX Web-visualisation
  • PMX in CAN-Master and -Slave mode
  • PMX with CAN-modules for temperature and climate measurements
  • PMX with Client-Server communication via TCP/IP
  • PMX with integrated data-storage on internal memory or USB-stick
  • Test-profiles import via Excel

Legal notice: The examples given are intended to illustrate the solution and integration into PMX.

The examples do not imply any warranty or guarantee.


Date: 03/2016
Version: 3.0
Size: 178 MB
Multiidioma

Archive including all current files for CodeysV3.5SP7 software installation and PMX-Package V3.5.7.10


Date: 03/2016
Version: 1.03
Size: 635 MB
Related Documents:
Multiidioma

PMX device description file for Ethernet/IP.


Date: 02/2015
Version: 0.24
Size: 62 KB
Multiidioma

This example considers a simple test assembly including a Beckhoff PLC CX1020 and a PMX. In this example, consistent (coherent) data are written and read via the EtherCat and shown is a visualization panel. Legal notice: The example given is intended to illustrate the integration of PMX into Beckhoff TwinCat software via EtherCat. This example does not imply any warranty or guarantee.


Date: 04/2014
Size: 1 MB
Multiidioma

This example considers a simple test assembly including a AlanBradley PLC Compact Logix L24ER and a PMX.

In this example, consistent (coherent) data are written and read via the Ethernet/IP.

Legal notice: The example given is intended to illustrate the integration of PMX into AlanBradley's software RSLogix 5000 via Ethernet/IP.

This example does not imply any warranty or guarantee.


Date: 04/2014
Size: 2 MB
Multiidioma

This example considers a simple test assembly including a Siemens CPU315-2 PN DP and a PMX.

In this example, consistent (coherent) data are written and read via the Profinet.

Legal notice: The example given is intended to illustrate the integration of PMX into Siemens' Step7 software via Profinet.

This example does not imply any warranty or guarantee.


Date: 04/2014
Size: 2 MB
Multiidioma

Archive including all current files for firmware and PMX WebServer.

To update firmware and WebServer the existing WebServer in the PMX can be used (no additional software or hardware needed).


Date: 11/2016
Version: 3.02
Size: 34 MB
Related Documents:
Multiidioma

PMX device description files for ProfiNet RT and IRT.


Date: 02/2015
Version: 2.3
Size: 84 KB
Multiidioma

This is a collection of technical application reports for typical requirements around PMX.
They show a step-by-step solution up to the running project in PMX.
Available languages: german, English and French.

  • PMX with Codesys and Codesys WebVisualisation
  • PMX as CANmaster and CANslave (read/write CAN messages)
  • PMX with IEPE-sensors, T40 torque-sensors, Piezoelectrical-sensors
  • Read sensor signals via CAN, e.g. torque/speed (T12), temperature, climate
  • PMX with calculated channels:
    • Event-counter, X-borders, tolerance-band, tolerance-windows, result-force
    • Mechanical work, stress-analysis
    • Combined Triggeroutput
    • 6x6 Matrix-compensation (noise reduction for Multi-Component sensors)
    • PID-regulator, PT100-measurement
  • PMX integration in a PC-network (Windows or Linux)
    • Using the PMX dotNET-API
    • Using the PMX command-set under LabView
    • Using PMX together with catman for DAQ
  • PMX integration in an automation-network
    • EtherCat and TwinCAT(Beckhoff)
    • ProfiNet (Isonchronus-Real-Time (IRT) and Simatic-manager (TIA-portal, Siemens)
    • Ethernet/IP and RSLogix (Rockwell Automation)
  • PMX NTP-synchronisation with QuantumX
  • PMX with internal Dats-Storage or on USB-Stick
  • PMX with internal Object-Dictionary

Legal notice: The examples given are intended to illustrate the solution and integration into PMX.
The examples do not imply any warranty or guarantee.


Date: 03/2017
Version: 1.4
Size: 96 MB
Multiidioma

PMX device description file for EtherCat.


Date: 02/2015
Version: 1.3
Size: 58 KB
Multiidioma
Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.