Datos de medida seguros, verificables y de confianza. Adquisición fiable de variables mecánicas y eléctricas.
Sistema de control y adquisición de datos PMX para bancos de ensayos y producción
PMX es un instrumento de medición preciso, fiable y flexible, perfecto para procesar grandes volúmenes de datos en aplicaciones con un alto número de canales. Los datos adquiridos se procesan y transmiten a través de interfaces de Ethernet industrial. Se complementa con una interfaz web TCP/IP, muy fácil de utilizar, con funciones de configuración y diagnóstico. Dispone de un Soft PLC interno, conforme con la norma IEC 61131, capaz de asumir de forma directa tareas de automatización sencillas.
- 2 a 16 canales por módulo (ampliables individualmente)
- Clase de precisión de 0,05 con certificado de calibración integrado
- Interfaces: Profinet, EtherCAT, Ethernet IP, TCP/I
- Preparado para aplicaciones de Internet de las cosas (IoT), como diagnóstico remoto o integración web
Preciso
- Todos los datos de medida son trazables, gracias al protocolo de calibración integrado en el instrumento (conforme con EN 10204).
- Acondicionamiento continuo de señales digitales procedentes de transductores de fuerza, presión, desplazamiento y temperatura, sensores de par, ángulo de rotación, codificadores y señales estándar.
- Elevado ancho de banda y alta frecuencia de muestreo, para interfaces de Ethernet industrial.

Modular
- Equipamiento individualizado en función de las variables de medición y las interfaces necesarias.
- Y, si utiliza varios módulos PMX: sincronización automática, conexión sencilla por cable.
- Driver y API disponibles para LabVIEW/DIAdem.

Configuración individualizada y fácil de integrar con el software del banco de ensayos: PMX se adapta perfectamente a cualquier campo de aplicación.
Manejo sencillo
- Puesta en marcha y diagnóstico a través de interfaz web (WEB-GUI).
- Soft PLC según IEC 61131 integrado (opcional).
- Detección automática de sensores mediante TEDS.
- Canales de cálculo muy fáciles de parametrizar, para procesar y analizar señales.

Un sistema de adquisición de datos de alta calidad, tan fácil de manejar como un smartphone. La puesta en marcha, el diagnóstico remoto, la parametrización de toda la cadena de medición... todo se hace mediante interfaces sencillas con formato de navegador.

Novedad: Algoritmos integrados para pesaje de contenedores y básculas de control y clasificación
Optimice sus procesos: los nuevos algoritmos de proceso se pueden parametrizar fácilmente a través del servidor web integrado. Los algoritmos trabajan en tiempo real, reducen la carga de trabajo del sistema de control de las máquinas y contribuyen a unos resultados óptimos.
Sistema de adquisición de datos PMX
Se encuentran disponibles numerosos módulos enchufables de adquisición de datos y conexión a interfaces.
- Drivers de software para API, LabVIEW y DIAdem.
- Descarga gratuita de macros en ePlan
Consulte las hojas de características y el manual de funcionamiento para más información.
Dispositivo básico para montaje mural o en carril DIN (WGX)
Chasis básico WGX002
- Chasis básico de montaje mural o en carril DIN para 5 módulos PMX, con un máximo de 4 módulos de medición o 2 módulos de E/S y 1 módulo de bus de campo Ethernet en tiempo real.
- Máx. 16 entradas de medición con convertidor A/D de 24 bits y frecuencias de muestreo de hasta 38,4 kHz por canal.
- 32 canales de cálculo en tiempo real con valores pico/límite y funciones matemáticas y científicas.
- Tiempo de configuración y ciclos de pruebas cortos gracias a los 1000 juegos de parámetros/programas de medición preinstalados en PMX.
- Interfaz host USB 2.0.
- Interfaz de usuario integrada, protegida por tres niveles de contraseña (usuario, servicio técnico, administrador).
Chasis básico WGX001
- Características técnicas: las mismas que WGX002.
- Además, Soft PLC CODESYS (IEC 61131-3), visualización web e interfaz CANopen (ISO 11898).
PX401 - Módulo de medición para señales analógicas de entrada y sensores activos
Clase de precisión HBM: 0.1
-
- Módulo de medición de 4 canales.
- Señales analógicas de entrada y sensores activos (tensión ±10 V, corriente ±20 mA).
- Incluye fuente de alimentación para los sensores y TEDS de 1 hilo (identificación de sensores).
PX455 - Módulo de medición para puentes completos y medios puentes, transductores de fuerza y células de carga
Clase de precisión HBM: con puente completo: 0,05; con medio puente: 0,1
-
- Módulo de medición de 4 canales.
- Medición de puentes completos y medios puentes, transductores de fuerza y células de carga (galgas extensométricas, sensores inductivos, LVDT, sensores potenciométricos).
- Incluye TEDS sin hilos (identificación de sensores).
- En combinación con barreras Zener SD01A, los sensores pueden trabajar como equipos de seguridad intrínseca en atmósferas potencialmente explosivas, con circuitos Ex II (1) GD, [EEx ia]IIC.
- Piezorresistivos, de puente completo.
- Termómetro de resistencia (Pt 100).
PX460 - Módulo de medición de frecuencia y control de contadores
Clase de precisión HBM: 0.01
-
- Módulo de medición de 4 canales.
- Cuatro bridas medidoras de par (T10, T12, T40), para medición de par o velocidad de giro.
- Canales 1 y 3: medición de frecuencia.
- Canales 2 y 4: frecuencia (digital/inductiva), contador de impulsos, codificador, SSI, PWM (protocolo TMC disponible próximamente).
- Incluye doble calibración shunt y TEDS doble de 1 hilo (identificación de sensores).
PX878 - Módulo de E/S múltiple, con salidas digitales y analógicas

Clase de precisión HBM: 0.1
-
- 8 entradas digitales, 8 salidas digitales y 5 salidas analógicas (±10 V).
- Funciones de E/S libremente ajustables.
- Los canales de medida o de cálculo pueden equiparse con señales analógicas.
Tarjetas de interfaz Ethernet industrial

- Opcionalmente, PMX puede equiparse con una interfaz ProfiNET, EtherCAT o Ethernet/IP.
- Todos los módulos disponen de los certificados de conformidad oportunos.
- El suministro incluye un fichero de descripción del dispositivo.
- PX01PN: tarjeta Ethernet en tiempo real (equipo ProfiNET) para labores de automatización a través de ProfiNET (protocolo RT e IRT).
- PX01EC: tarjeta Ethernet en tiempo real (esclavo EtherCAT), hasta 9,6 kHz
- PX01EP: tarjeta de interfaz Ethernet/IP para integración de PMX en redes Ethernet/IP
Software PMX: acceso rápido a datos de producción, flexible y fácil de utilizar
Servidor web PMX integrado en el dispositivo. Interfaces de software normalizadas para facilitar el acceso a todos los parámetros de los dispositivos, con fines de configuración, control y análisis. Se trata de una tecnología de software y control completamente nueva, hasta ahora implantada únicamente en smartphones y tablets que, por primera vez, se utiliza en la tecnología de pruebas y medición.
- Servidor web PMX integrado en el dispositivo.
- Disponibles tres niveles de usuario diferenciados con sus correspondientes derechos de uso, para regular el acceso a PMX y al proceso.
- Interfaces de software normalizadas para facilitar el acceso a todos los parámetros de los dispositivos, con fines de configuración, control y análisis.
- Las tecnologías de Ethernet e internet facilitan el mantenimiento remoto y ahorran costes.
- Las instalaciones de software complejas y propensas a errores son cosa del pasado.
- Los usuarios y administradores se benefician de un control sencillo e intuitivo.
Análisis de datos de medición y aseguramiento de la calidad con otras herramientas de software:
catman es una herramienta de uso profesional para ingenieros de medición. Los datos medidos se pueden guardar en distintos formatos, como BIN, RPCIII, MAT, ASCII o XLS.
El paquete de controladores PMX facilita la integración con LabVIEWTM*, DIAdem*, MLab (sd.Solutions) u otras herramientas de software mediante una .NET API (C++, C#, VB.NET).
Primeros pasos con PMX:
Ajuste de sensores con PMX:
Descargar archivos STEP CAD para este producto | ||
---|---|---|
PMX Archivos STEP CAD |
Documentación
Título / Descripción | Idioma | Productos | Idioma | Tipos de contenido |
---|---|---|---|---|
Hojas de datos | ||||
PMX - Caractéristiques techniques | French | |||
PMX - Data Sheet | English | |||
PMX - Datenblatt | German | |||
PMX - Folha de dados | Portuguese | |||
PMX - Hoja de características | Spanish | |||
PMX - Prospetto dati | Italian | |||
PMX - Технический паспорт | Russian | |||
PMX - 데이터 시트 | Korean | |||
PMX - データシート | Japanese | |||
PMX - 數據表 | Chinese | |||
Catálogos | ||||
PMX - Brochure | English | |||
PMX - Brochure | French | |||
PMX - Broschüre | German | |||
PMX - Folheto | Portuguese | |||
PMX - Folleto | Spanish | |||
PMX - Opuscolo | Italian | |||
PMX - брошюра | Russian | |||
PMX - 브로셔 | Korean | |||
PMX - ブローシャー | Japanese | |||
PMX - 小冊 | Chinese | |||
Manuales de instrucciones | ||||
HBM Common API - User Manual | English | |||
HBM LabVIEW Driver - User Manual | English | |||
PMX - Bedienungsanleitung | German | |||
PMX - Operating Manual | English | |||
Guías de rápidas | ||||
PMX - Quick Start Guide | English, German | |||
Driver | ||||
HBM Common API 6.3
The HBM Common API enables users to develop their own PC software application, integrating DAQ systems like QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus. The download includes the free of charge API as well as documentation and example programs in C#. Date: 05/2024
|
Version: 6.3
|
Size: 29 MB
| Multiidioma | |||
HBM DIAdem Driver
The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in DIAdem (32 and 64 Bit). Only available in German language. Please see the Release Note for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased. Date: 03/2024
|
Version: 1.4.0
|
Size: 67 MB
| Multiidioma | |||
HBM LabVIEW Driver 32-bit
The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased. Date: 02/2021
|
Version: 4.0
|
Size: 24 MB
| Multiidioma | |||
HBM LabVIEW Driver 64-bit
The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased. Date: 02/2021
|
Version: 4.0
|
Size: 24 MB
| Multiidioma | |||
PMX Matlab Driver
The driver allows to integrate PMX into Matlab. It includes also an executable example. Matlab has to be already installed. This example does not imply any warranty or guarantee.
Date: 09/2019 | Version: 1.0 | Size: 919 KB | Multiidioma | |||
Instrucciones de seguridad | ||||
PMX - Safety Instructions | French, German, English | |||
Certificados | ||||
PMX - Ethernet/IP-Certificate | English | |||
PMX - ProfiNet-Certificate | English | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- Declaración de Conformidad | Multiidioma | |||
PMX - Declaración de conformidad UE | Multiidioma | |||
PMX - Product-Type Pattern Approval Russia | Russian | |||
Device Descriptions | ||||
PMX EDS files (Ethernet/IP)
PMX device description file for Ethernet/IP. Date: 02/2015 | Version: 0.24 | Size: 62 KB | Multiidioma | |||
PMX GSDML files (ProfiNet)
PMX device description files for ProfiNet RT and IRT. Date: 02/2015 | Version: 2.3 | Size: 84 KB | Multiidioma | |||
PMX XML files (EtherCat)
PMX device description file for EtherCat. Date: 02/2015 | Version: 1.3 | Size: 58 KB | Multiidioma | |||
Firmware | ||||
PMX Firmware and WebServer
Archive including all current files for firmware and PMX WebServer. To update firmware and WebServer the existing WebServer in the PMX can be used (no additional software or hardware needed). Note: Please unzip the PMX-firmware download-file to get a .tgz file, which than directly can be uploaded into PMX via the PMX-webserver (menu: Firmware update in the admin level).
Date: 06/2021
|
Version: 4.6
|
Size: 38 MB
| Multiidioma | |||
Software | ||||
catman Easy / AP / PostProcess
Software for data acquisition, visualization, analysis and reporting of measurement data for your PC or QuantumX/SomatXR Data Recorder. Date: 03/2025
|
Version: 5.6.4
|
Size: 484 MB
| Multiidioma | |||
HBM Device Manager
The HBM Device Manager is a service tool to scan the network for available HBM devices. Date: 12/2019
|
Version: 2.0
|
Size: 7 MB
| Multiidioma | |||
PMX CAE data for ePLAN Electric P8
Macro-project containing CAE data for ePLAN Electric P8. Date: 06/2018 | Version: 2.00 | Size: 38 MB | Multiidioma | |||
PMX Codesys Examples
This is a collection of Codesys software achives for typical requirements around PMX. Available languages: german, english.
Legal notice: The examples given are intended to illustrate the solution and integration into PMX. The examples do not imply any warranty or guarantee. Date: 05/2019 | Version: 4.0 | Size: 284 MB | Multiidioma | |||
PMX CodesysV3
Archive including all current files for CodeysV3.5SP7 software installation and PMX-Package V3.5.7.10 Date: 03/2016
|
Version: 1.03
|
Size: 635 MB
| Multiidioma | |||
PMX Example EtherCat Project
This example considers a simple test assembly including a Beckhoff PLC CX1020 and a PMX. In this example, consistent (coherent) data are written and read via the EtherCat and shown is a visualization panel. Legal notice: The example given is intended to illustrate the integration of PMX into Beckhoff TwinCat software via EtherCat. This example does not imply any warranty or guarantee. Date: 04/2014 | Size: 1 MB | Multiidioma | |||
PMX Example Ethernet/IP Project
This example considers a simple test assembly including a AlanBradley PLC Compact Logix L24ER and a PMX. In this example, consistent (coherent) data are written and read via the Ethernet/IP. Legal notice: The example given is intended to illustrate the integration of PMX into AlanBradley's software RSLogix 5000 via Ethernet/IP. This example does not imply any warranty or guarantee. Date: 04/2014 | Size: 2 MB | Multiidioma | |||
PMX Example Profinet Project
This example considers a simple test assembly including a Siemens CPU315-2 PN DP and a PMX. In this example, consistent (coherent) data are written and read via the Profinet. Legal notice: The example given is intended to illustrate the integration of PMX into Siemens' Step7 software via Profinet. This example does not imply any warranty or guarantee. Date: 04/2014 | Size: 2 MB | Multiidioma | |||
PMX Parameter Set Reader
This service-tool visualizes, transfers and stores parameter settings from a PMX parameter-set file in a txt-file. Legal notice: The tool do not imply any warranty or guarantee Date: 05/2019 | Version: 1.3 | Size: 4 MB | Multiidioma | |||
Tech Notes | ||||
PMX TechNotes
This is a collection of technical application reports for typical requirements around PMX. They show a step-by-step solution up to the running project in PMX.
Legal notice: The examples given are intended to illustrate the solution and integration into PMX. | Multiidioma | |||